FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
01:17
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME4.

FHD Wand-Spleißbox, leer, 4 Ports, für bis zu 4x FHD-Kassetten oder -Panels, 96 Fasern (LC)

#173554
#173554

4x FHD Cassettes/Panels and 4x Splice Trays

99,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FWME4
117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FWME4
460 verkauft
80 Bewertungen
8 Fragen
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
17 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
10 im Transit, holen Sie es sich bis 06.August2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD Glasfaser-Wandmontage-Spleißbox, 4 Ports

Das wandmontierte Glasfaser-Verbindungsgehäuse (FWME4) ist ideal für die Lagerung, den Schutz, den Abschluss und das Spleißen von Glasfaserkabeln in Anwendungen mit minimalem Montageraum, wie z. B. Hauptkreuzverbindungen, Telekommunikationsräumen usw. Das Gehäuse bietet Platz für 4 Stück FHD® Glasfaseradapterplatten der Serie (FS High Density) oder modulare MTP®-Kassetten (ausgenommen 36F) und verfügen über eine ausgereifte Lösung für das Glasfaser- und Kabelmanagement sowohl an den Eintritts- als auch an den Austrittsöffnungen des Gehäuses und bieten so einen praktischen Konvergenzpunkt für die Verbindung und Spleißen.

Die FHD High Density Serie ist eine vielseitige Lösung in mehreren Größen (1HE/2HE/4HE) und Stilen für den Aufbau von Backbone-, Rechenzentrums- und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Teilenummer
FHD-FWME4
Kapazität
4 Ports
Faserzahl
Bis zu 96 Fasern (LC) oder 1152 Fasern (MTP-24)
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Türtyp
Zwei optionale Schlüsselschlösser
Kabeleinführungsrichtung
Einstieg von oben und unten
Montagetyp
Wandmontage
Abmessungen (HxBxT)
12,28"x16,17"x3,51" (312,0x410,7x89,1 mm)
Konform
TIA/EIA-568-C.3
Anwendung
Akzeptiert 4 FHD-Panels/Kassetten (außer 36F) und 4 Spleißkassetten
*FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

1G Verbindung
1G Verbindung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Kompaktes Design ermöglicht die Installation auf begrenztem Raum

Das niedrige Profil (Tiefe) und die geringe Größe minimieren den Vorsprung aus der Wand und sparen Platz.

Echte Handwerkskunst im Detail

Doppeltüren für einfacheren Zugang, optionale Schlüssel für zusätzliche Sicherheit

Zugentlastungshalterungen zum Schutz und zur Ausrichtung der Fasern.

Bolzen zur Installation des Spleißkassettenhalters oder der lockeren Spule.

Mehrere U-förmige Einführungslöcher ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Das Faltpaneel in der rechten Tür sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Schraublöcher auf der Rückseite bieten die Möglichkeit der Oberflächenmontage.

Verschiedene modulare Verkabelungslösungen
Es wird für Verbindungs- oder Cross-Connect-Lösungen in kontrollierten Innenräumen verwendet.
Zubehör für zuverlässige Verkabelung
Jedes Gehäuse wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Gummitüllen, lockere Spulen, ein Standortetikett usw. enthält.
Gummitüllen
Schneidet das Gummitüllen flexibel nach Bedarf, um Staub zu minimieren
Lockere Spulen
Option für einfache Kabelführung und ordnungsgemäße Installation
Standortetikett
Klare Beschriftung für müheloses Auffinden und schnelle Bereitstellung
Anzahl der Regalplätze
1HE
1HE
1HE/1HE/1HE
1HE
1HE
Max. Faseranzahl (LC)
48/96
144
144
144/288/432
144
144
Kapazität
2/4x FHD® Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4/8/12x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
Montageart
Wandmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Bewegungsart
Festgelegt
Schieben und Kippen
Sliding
Festgelegt
Festgelegt
Einfacher Zugang
yesyesyesyesyesyes
Integriertes Kabelmanagement
yesyesyesyesyesyes
Etikett zur Standortidentifizierung
yes
yes
Schlupfmanagement Spule
yesyesyesyes
Feldspleißen Anwendung
yesyesyesyes
Vorgekündigte Option
yesyesyesyesyesyes
Merkmal
Anschließen, Querverbinden oder Spleißen auf kleinstem Raum
Werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Schiebbare und um 15° abklappbare Schublade für einfachen Einsatz
Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung an der Vorderseite
Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz
Die abnehmbare Konstruktion erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen
Spezifikationen

FHD Glasfaser-Wandmontage-Spleißbox, 4 Ports

Das wandmontierte Glasfaser-Verbindungsgehäuse (FWME4) ist ideal für die Lagerung, den Schutz, den Abschluss und das Spleißen von Glasfaserkabeln in Anwendungen mit minimalem Montageraum, wie z. B. Hauptkreuzverbindungen, Telekommunikationsräumen usw. Das Gehäuse bietet Platz für 4 Stück FHD® Glasfaseradapterplatten der Serie (FS High Density) oder modulare MTP®-Kassetten (ausgenommen 36F) und verfügen über eine ausgereifte Lösung für das Glasfaser- und Kabelmanagement sowohl an den Eintritts- als auch an den Austrittsöffnungen des Gehäuses und bieten so einen praktischen Konvergenzpunkt für die Verbindung und Spleißen.

Die FHD High Density Serie ist eine vielseitige Lösung in mehreren Größen (1HE/2HE/4HE) und Stilen für den Aufbau von Backbone-, Rechenzentrums- und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Teilenummer
FHD-FWME4
Kapazität
4 Ports
Faserzahl
Bis zu 96 Fasern (LC) oder 1152 Fasern (MTP-24)
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Türtyp
Zwei optionale Schlüsselschlösser
Kabeleinführungsrichtung
Einstieg von oben und unten
Montagetyp
Wandmontage
Abmessungen (HxBxT)
12,28"x16,17"x3,51" (312,0x410,7x89,1 mm)
Konform
TIA/EIA-568-C.3
Anwendung
Akzeptiert 4 FHD-Panels/Kassetten (außer 36F) und 4 Spleißkassetten
*FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
1G Verbindung
1G Verbindung
Produkte anzeigen
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Kompaktes Design ermöglicht die Installation auf begrenztem Raum

Das niedrige Profil (Tiefe) und die geringe Größe minimieren den Vorsprung aus der Wand und sparen Platz.

Echte Handwerkskunst im Detail

Doppeltüren für einfacheren Zugang, optionale Schlüssel für zusätzliche Sicherheit

Zugentlastungshalterungen zum Schutz und zur Ausrichtung der Fasern.

Bolzen zur Installation des Spleißkassettenhalters oder der lockeren Spule.

Mehrere U-förmige Einführungslöcher ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Das Faltpaneel in der rechten Tür sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Schraublöcher auf der Rückseite bieten die Möglichkeit der Oberflächenmontage.

Verschiedene modulare Verkabelungslösungen
Es wird für Verbindungs- oder Cross-Connect-Lösungen in kontrollierten Innenräumen verwendet.
Zubehör für zuverlässige Verkabelung
Jedes Gehäuse wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Gummitüllen, lockere Spulen, ein Standortetikett usw. enthält.
Gummitüllen
Schneidet das Gummitüllen flexibel nach Bedarf, um Staub zu minimieren
Lockere Spulen
Option für einfache Kabelführung und ordnungsgemäße Installation
Standortetikett
Klare Beschriftung für müheloses Auffinden und schnelle Bereitstellung
Anzahl der Regalplätze
1HE
1HE
1HE/1HE/1HE
1HE
1HE
Max. Faseranzahl (LC)
48/96
144
144
144/288/432
144
144
Kapazität
2/4x FHD® Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4/8/12x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
Montageart
Wandmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Bewegungsart
Festgelegt
Schieben und Kippen
Sliding
Festgelegt
Festgelegt
Einfacher Zugang
yesyesyesyesyesyes
Integriertes Kabelmanagement
yesyesyesyesyesyes
Etikett zur Standortidentifizierung
yes
yes
Schlupfmanagement Spule
yesyesyesyes
Feldspleißen Anwendung
yesyesyesyes
Vorgekündigte Option
yesyesyesyesyesyes
Merkmal
Anschließen, Querverbinden oder Spleißen auf kleinstem Raum
Werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Schiebbare und um 15° abklappbare Schublade für einfachen Einsatz
Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung an der Vorderseite
Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz
Die abnehmbare Konstruktion erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

99,00 € (exkl. MwSt.)

117,81 € (inkl. MwSt.)

1 Stk. im DE-Lager
17 Stk. im Global-Lager