FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-1U-CMP400.
00:58
 Dieses Bild handelt von FHD-1U-CMP400.
 Dieses Bild handelt von FHD-1U-CMP400.
 Dieses Bild handelt von FHD-1U-CMP400.
 Dieses Bild handelt von FHD-1U-CMP400.
 Dieses Bild handelt von FHD-1U-CMP400.
 Dieses Bild handelt von FHD-1U-CMP400.
 Dieses Bild handelt von FHD-1U-CMP400.
 Dieses Bild handelt von FHD-1U-CMP400.
 Dieses Bild handelt von FHD-1U-CMP400.

FHD Hohe Dichte 1HE-Rackmontage Modular Enclosure Unloaded, Holds up to 4 x FHD Cassettes or Panels, 144 Fibers (LC)

Bestseller #70419
Bestseller #70419

4x FHD-Kassetten/Panels 19'' Rackmontage Unique One-piece Structure

49,98 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-1U-CMP400
57.6K verkauft
53 Bewertungen
18 Fragen
1457 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
221 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 04.Juni2024
500 im Transit, holen Sie es sich bis 08.August2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD 1HE hochdichtes modulares Gehäuse für die Rackmontage, leer

Das modulare FHD (FS High Density) 1U-Gehäuse für die Rack-Montage von Glasfasern ist für die Aufnahme von bis zu 4 FHD-Kassetten oder Glasfaseradapterplatten in einem 1HE-Raum konzipiert. Es ist einzigartig für die Front- und Rückmontage mit einfachem Zugang zum Kabelmanagement konzipiert.

Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Backbone-Gebäude, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Rackhöhe
1HE
Faseranzahl
Bis zu 144 Fasern (LC) oder 1.152 Fasern (MTP®-24)
Produkttyp
Modulares Gehäuse
Abschirmung
Ungeschirmt
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Enthaltenes Zubehör
M6-Schrauben, Kabeleinführungsclips, Kabelbinder
Abmessungen (HxBxT)
1,73"x19,00"x7,67" (44,0x482,6x194,8mm)
Installation
Standard EIA 19" Rack-Schienen
Geladen/Leer
Leer
Anwendung
Geeignet für FHD-Adapterpanels/Kassetten
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM.

Video

FHD-Glasfasergehäuse für 10G / 40G / 100G-Verkabelung Video ansehen

Erfahren Sie mehr über die Produktinstallation und -anwendung im Video.

Video ansehen

Video

FHD-Glasfasergehäuse für 10G / 40G / 100G-Verkabelung Video ansehen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Hybrid-Verkabelung
Produkte anzeigen
10G Trunkverkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Kabelzugang mit modularem Design

Das Gehäuse ist mit allen FHD-Kassetten (FS High Density) und Panels kompatibel, die bis zu 144 LC-Fasern in 1HE enthalten. Es verfügt über integrierte Kabelmanager auf der Rückseite, um die Kabel einfach und schnell zu verwalten.

Dreieck Metallplatte

Verbesserte Stabilität zum Installieren von Kassetten/Paneelen

Rear Seat Bending

Befestigungskassetten zur sicheren Befestigung

Kabelmanager hinten

Wird mit Kabelbindern für eine bequeme Verkabelung verwendet

Erforderliches Zubehör für eine schnelle Installation enthalten

Geschützt durch eine Kraftpapierbox mit Bruchfestigkeit und mit allen notwendigen Montageteilen und Zubehörteilen.

Spezifikationen

FHD 1HE hochdichtes modulares Gehäuse für die Rackmontage, leer

Das modulare FHD (FS High Density) 1U-Gehäuse für die Rack-Montage von Glasfasern ist für die Aufnahme von bis zu 4 FHD-Kassetten oder Glasfaseradapterplatten in einem 1HE-Raum konzipiert. Es ist einzigartig für die Front- und Rückmontage mit einfachem Zugang zum Kabelmanagement konzipiert.

Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Backbone-Gebäude, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Rackhöhe
1HE
Faseranzahl
Bis zu 144 Fasern (LC) oder 1.152 Fasern (MTP®-24)
Produkttyp
Modulares Gehäuse
Abschirmung
Ungeschirmt
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Enthaltenes Zubehör
M6-Schrauben, Kabeleinführungsclips, Kabelbinder
Abmessungen (HxBxT)
1,73"x19,00"x7,67" (44,0x482,6x194,8mm)
Installation
Standard EIA 19" Rack-Schienen
Geladen/Leer
Leer
Anwendung
Geeignet für FHD-Adapterpanels/Kassetten
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM.

Video

FHD-Glasfasergehäuse für 10G / 40G / 100G-Verkabelung Video ansehen

Erfahren Sie mehr über die Produktinstallation und -anwendung im Video.

Video ansehen

Video

FHD-Glasfasergehäuse für 10G / 40G / 100G-Verkabelung Video ansehen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Hybrid-Verkabelung
Produkte anzeigen
10G Trunkverkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Kabelzugang mit modularem Design

Das Gehäuse ist mit allen FHD-Kassetten (FS High Density) und Panels kompatibel, die bis zu 144 LC-Fasern in 1HE enthalten. Es verfügt über integrierte Kabelmanager auf der Rückseite, um die Kabel einfach und schnell zu verwalten.

Dreieck Metallplatte

Verbesserte Stabilität zum Installieren von Kassetten/Paneelen

Rear Seat Bending

Befestigungskassetten zur sicheren Befestigung

Kabelmanager hinten

Wird mit Kabelbindern für eine bequeme Verkabelung verwendet

Erforderliches Zubehör für eine schnelle Installation enthalten

Geschützt durch eine Kraftpapierbox mit Bruchfestigkeit und mit allen notwendigen Montageteilen und Zubehörteilen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

49,98 € (inkl. MwSt.)

1457 Stk. im DE-Lager
221 Stk. im Global-Lager