FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.
 Dieses Bild handelt von CA-24F-FS.

24 Fasern LWL-Spleißkassette aus Kunststoff, 0.72"x6.26"x4.13"

Bestseller #28774
Bestseller #28774

24F HIPS Flame Use with FHD Wall Mount Enclosures

1,70 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: CA-24F-FS
2,02 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CA-24F-FS
39.1K verkauft
27 Bewertungen
7 Fragen
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
321 im Transit, holen Sie es sich bis 14.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

24 Fasern LWL-Spleißkassette aus Kunststoff, 6.26"x4.13"x0.72"

LWL-Spleißkassette wird so ausgelegt, dass sie einen Ort für die Lagerung und den Schutz von LWL-Kabel und Spleiße bietet. Jede Kassette bietet Platz zur Montage von LWL-Spleißschutzgerät und überschüssiger Faser. Es ist in gemeinsame Spleißkassette, Modulintegration und Splitterkassette unterteilt.

Optische Faser innerhalb der Spleißkassette kann mit jeder anderen optischen Faser in der Kassette verschmolzen werden, daher können verschiedene LWL-Kabel direkt über die Kassette verschmolzen werden. LWL-Kabel kann auch mit dem LWL-Pigtail verschmolzen werden und mit anderen faseroptischen Geräten über Pigtail verbinden.

Spezifikationen
Material
HIPS Flamme
Farbe
Schwarz
Kapazität
24 Fasern
Abmessungen (HxWxD)
0.72"x6.26"x4.13" (18.3x159.1x104.9mm)
Lebensdauer
1000 mal
Zugfestigkeit
>1000N
Betriebswellenlänge
850, 1310, 1550nm
Betriebstemperatur
-40 bis 55°C (-40 bis 131°F)
Relative Feuchtigkeit
≤ 85% (30°)
Luftdruck
70Kpa~106Kpa
Dichtungsleistung
Unverändert bleiben für 72 Stunden bei Druck 70kpa
Anwendungen
LWL-Spleißkassetten, LWL-Klemmenkasten, Kabelverteilerkasten
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Technische Zeichnung
Spezifikationen

24 Fasern LWL-Spleißkassette aus Kunststoff, 6.26"x4.13"x0.72"

LWL-Spleißkassette wird so ausgelegt, dass sie einen Ort für die Lagerung und den Schutz von LWL-Kabel und Spleiße bietet. Jede Kassette bietet Platz zur Montage von LWL-Spleißschutzgerät und überschüssiger Faser. Es ist in gemeinsame Spleißkassette, Modulintegration und Splitterkassette unterteilt.

Optische Faser innerhalb der Spleißkassette kann mit jeder anderen optischen Faser in der Kassette verschmolzen werden, daher können verschiedene LWL-Kabel direkt über die Kassette verschmolzen werden. LWL-Kabel kann auch mit dem LWL-Pigtail verschmolzen werden und mit anderen faseroptischen Geräten über Pigtail verbinden.

Spezifikationen
Material
HIPS Flamme
Farbe
Schwarz
Kapazität
24 Fasern
Abmessungen (HxWxD)
0.72"x6.26"x4.13" (18.3x159.1x104.9mm)
Lebensdauer
1000 mal
Zugfestigkeit
>1000N
Betriebswellenlänge
850, 1310, 1550nm
Betriebstemperatur
-40 bis 55°C (-40 bis 131°F)
Relative Feuchtigkeit
≤ 85% (30°)
Luftdruck
70Kpa~106Kpa
Dichtungsleistung
Unverändert bleiben für 72 Stunden bei Druck 70kpa
Anwendungen
LWL-Spleißkassetten, LWL-Klemmenkasten, Kabelverteilerkasten
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Technische Zeichnung

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1,70 € (exkl. MwSt.)

2,02 € (inkl. MwSt.)

1 Stk. im Global-Lager