FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-S.

19" FHD High Density Spleißbox, Rack, 1HE (1U), Leer, Schiebe- und Kippschublade, trägt bis zu 4 x FHD Kassetten oder Panels, 144 Fasern (LC)

#145167
#145167

4x FHD-Kassetten/Panels 19'' Rackmontage Sliding and 15° Tilt-down Drawer

96,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-1UFMT-S
114,24 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-1UFMT-S
4.2K verkauft
11 Bewertungen
7 Fragen
95 im Transit, holen Sie es sich bis 18.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen

FHD 1HE High Density Schiebe- und Kipp-Gehäuse für Glasfasern, leer

Das FHD (FS High Density) 1 HE-Gehäuse für die Rackmontage von Glasfasern ist für die Aufnahme von bis zu 4 FHD-Kassetten oder Glasfaseradapterplatten in einem 1 HE-Raum ausgelegt und bietet Vielseitigkeit und Flexibilität mit einer vollständig modularen Lösung für eine Vielzahl von Glasfaser-Patching-, Abschluss- und Spleißanwendungen. Die Glasfasern sind durch eine verschiebbare, nach unten kippbare Schublade leicht zugänglich, während das rückwärtige Kabelmanagement für eine ordnungsgemäße Lockerung und Spulung sorgt. Er kann als Übergang von der Backbone-Verkabelung zur Verteilerschaltung, als Verbindung zu aktiven Geräten oder als Cross-Connect oder Verbindung in einem Haupt- oder horizontalen Verteilerbereich dienen

Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Backbone-Gebäude, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Rackhöhe
1HE
Faseranzahl
Bis zu 144 Fasern (LC) oder 1.152 Fasern (MTP®-24)
Produkttyp
Schiebe- und Kippgehäuse
Kabeleingangsrichtung
Hinterer Kabeleingang
Beladen
Unbeladen
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Arbeitswinkel
15°
Gewicht
3,44 kg (7,58 lb)
Montageart
Rackmontage
Installation
Standard EIA 19" Rackschienen
Abmessungen (HxBxT)
44,0x482,6x311,0mm (1,73"x19,00"x12,20")
Anwendung
Nimmt 4 FHD-Panels/Kassetten auf
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Kabelzugang mit verschiebbarem und herunterklappbarem Design

Die Fasern sind durch eine verschiebbare, herunterklappbare Schublade leicht zugänglich, während das Kabelmanagement auf der Rückseite für ein ordnungsgemäßes Durchhängen und Aufspulen sorgt.

Werkzeuglose Installation

Herausnehmbare werkzeuglose Schublade für einfacheres Bewegen, Öffnen und Schließen

Schubladenanschlag

Einfache Struktur für niedrigere Installations- und Wartungskosten

Kabelmanager hinten

Wird mit Kabelbindern verwendet, um eine bequeme und sichere Verkabelung zu gewährleisten

Zubehör für die Zuverlässigkeit der Verkabelung

Jedes Gehäuse wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Befestigungsschrauben, Spulen für die ordnungsgemäße Installation und Kabelbinder für die Kabelführung enthält.

Höhe
1HE
1HE
1HE/2HE/4HE
1HE
1HE
Max. Faserzahl (LC)
144
144
144/288/432
144
144
48
Kapazität
4x FHD-Kassetten oder Panels
4x FHD-Kassetten oder Panels
4/8/12x FHD-Kassetten oder Panels
4x FHD-Kassetten oder Panels
4x FHD-Kassetten oder Panels
2x FHD-Kassetten oder Panels
Montage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Wandmontage
Bewegungsart
Schieben und Absenken
Fest
Schieben
Fest
Fest
Einfacher Zugang
yesyesyesyesyesyes
Integriertes Kabelmanagement
yesyesyesyesyesyes
Ortskennzeichen
yes
yes
Kabelspule
yesyesyes
yes
Spleißanwendung im Feld
yesyesyes
yes
Vorkonfektionierte Option
yesyesyesyesyesyes
Merkmal
Schiebe- und 15° Kippschublade für einfachen Einsatz
Werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Schiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung
Abnehmbares Design erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen
Patching, Querverbindung oder Spleißen auf kleinstem Raum
Spezifikationen

FHD 1HE High Density Schiebe- und Kipp-Gehäuse für Glasfasern, leer

Das FHD (FS High Density) 1 HE-Gehäuse für die Rackmontage von Glasfasern ist für die Aufnahme von bis zu 4 FHD-Kassetten oder Glasfaseradapterplatten in einem 1 HE-Raum ausgelegt und bietet Vielseitigkeit und Flexibilität mit einer vollständig modularen Lösung für eine Vielzahl von Glasfaser-Patching-, Abschluss- und Spleißanwendungen. Die Glasfasern sind durch eine verschiebbare, nach unten kippbare Schublade leicht zugänglich, während das rückwärtige Kabelmanagement für eine ordnungsgemäße Lockerung und Spulung sorgt. Er kann als Übergang von der Backbone-Verkabelung zur Verteilerschaltung, als Verbindung zu aktiven Geräten oder als Cross-Connect oder Verbindung in einem Haupt- oder horizontalen Verteilerbereich dienen

Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Backbone-Gebäude, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Rackhöhe
1HE
Faseranzahl
Bis zu 144 Fasern (LC) oder 1.152 Fasern (MTP®-24)
Produkttyp
Schiebe- und Kippgehäuse
Kabeleingangsrichtung
Hinterer Kabeleingang
Beladen
Unbeladen
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Arbeitswinkel
15°
Gewicht
3,44 kg (7,58 lb)
Montageart
Rackmontage
Installation
Standard EIA 19" Rackschienen
Abmessungen (HxBxT)
44,0x482,6x311,0mm (1,73"x19,00"x12,20")
Anwendung
Nimmt 4 FHD-Panels/Kassetten auf
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Kabelzugang mit verschiebbarem und herunterklappbarem Design

Die Fasern sind durch eine verschiebbare, herunterklappbare Schublade leicht zugänglich, während das Kabelmanagement auf der Rückseite für ein ordnungsgemäßes Durchhängen und Aufspulen sorgt.

Werkzeuglose Installation

Herausnehmbare werkzeuglose Schublade für einfacheres Bewegen, Öffnen und Schließen

Schubladenanschlag

Einfache Struktur für niedrigere Installations- und Wartungskosten

Kabelmanager hinten

Wird mit Kabelbindern verwendet, um eine bequeme und sichere Verkabelung zu gewährleisten

Zubehör für die Zuverlässigkeit der Verkabelung

Jedes Gehäuse wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Befestigungsschrauben, Spulen für die ordnungsgemäße Installation und Kabelbinder für die Kabelführung enthält.

Höhe
1HE
1HE
1HE/2HE/4HE
1HE
1HE
Max. Faserzahl (LC)
144
144
144/288/432
144
144
48
Kapazität
4x FHD-Kassetten oder Panels
4x FHD-Kassetten oder Panels
4/8/12x FHD-Kassetten oder Panels
4x FHD-Kassetten oder Panels
4x FHD-Kassetten oder Panels
2x FHD-Kassetten oder Panels
Montage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Wandmontage
Bewegungsart
Schieben und Absenken
Fest
Schieben
Fest
Fest
Einfacher Zugang
yesyesyesyesyesyes
Integriertes Kabelmanagement
yesyesyesyesyesyes
Ortskennzeichen
yes
yes
Kabelspule
yesyesyes
yes
Spleißanwendung im Feld
yesyesyes
yes
Vorkonfektionierte Option
yesyesyesyesyesyes
Merkmal
Schiebe- und 15° Kippschublade für einfachen Einsatz
Werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Schiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung
Abnehmbares Design erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen
Patching, Querverbindung oder Spleißen auf kleinstem Raum

Fragen & Antworten

Bewertungen

96,00 € (exkl. MwSt.)

114,24 € (inkl. MwSt.)

95 im Transit