FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
01:17
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME2.

FHD Spleißbox, Wandgehäuse, Doppeltür, 2 Adapter-Panels

#50550
#50550

2x FHD-Kassetten/Panels Doppeltüren und optionale schlüsselfertige Schlösser

83,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FWME2
98,77 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FWME2
21.4K verkauft
80 Bewertungen
26 Fragen
77 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
92 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD LWL-Wandmontage-Spleißbox

Diese LWL-Wandmontage-Spleißbox FWME2 ist ideal für die Lagerung, den Schutz, den Abschluss und das Spleißen von Glasfaserkabeln in Anwendungen mit minimalem Montageraum, wie z. B. Hauptkreuzverbindungen, Telekommunikationsräumen usw. Das Gehäuse bietet Platz für 2 Stück FHD® Glasfaseradapterplatten der Serie (FS High Density) oder modulare MTP®-Kassetten (ausgenommen 36F) und verfügen über eine ausgereifte Lösung für das Glasfaser- und Kabelmanagement sowohl an den Eintritts- als auch an den Austrittsöffnungen des Gehäuses und bieten so einen praktischen Konvergenzpunkt für die Verbindung und Spleißen. Die FHD High Density Serie ist eine vielseitige Lösung in mehreren Größen (1HE/2HE/4HE) und Stilen für den Aufbau von Backbone-, Rechenzentrums- und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Teilenummer
FHD-FWME2
Kapazität
2 Ports
Faserzahl
Bis zu 48 Fasern (LC) oder 576 Fasern (MTP-24)
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Türtyp
Zwei optionale Schlüsselschlösser
Kabeleinführungsrichtung
Einstieg von oben und unten
Montagetyp
Wandmontage
Abmessungen (HxBxT)
10,2"x13,0"x2,3" (259,6x330,6x59,1 mm)
Konform
TIA/EIA-568-C.3
Anwendung
Akzeptiert 2 FHD-Panels/Kassetten (außer 36F) und 2 Spleißkassetten
*FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM.

Video

Installationsanleitung für FHD Wand-Spleißbox

Schauen Sie sich die Betriebsdemonstrationen der Produktinstallation und -anwendung an.

02:03

Video

Installationsanleitung für FHD Wand-Spleißbox 02:03
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 2
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Kompaktes Design für Installation auf beschränkten Räumen

Das niedrige Profil (Tiefe) und die geringe Größe minimieren den Vorsprung aus der Wand und sparen Platz.

Echte Handwerkskunst im Detail

Doppeltüren mit optionalen Schlüsselschlössern für zusätzliche Sicherheit.

Zugentlastungshalterungen zum Schutz und zur Ausrichtung der Fasern.

Bolzen zur Installation des Spleißkassettenhalters oder der lockeren Spule.

Mehrere U-förmige Einführungslöcher ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Das Faltpaneel in der rechten Tür sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Schraublöcher auf der Rückseite bieten die Möglichkeit der Oberflächenmontage.

Verschiedene modulare Verkabelungslösungen
Es wird für Verbindungs- oder Cross-Connect-Lösungen in kontrollierten Innenräumen verwendet.
Zubehör für zuverlässige Verkabelung
Jedes Gehäuse wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Gummitüllen, lockere Spulen, ein Standortetikett usw. enthält.
Gummitüllen
Schneidet das Gummitüllen flexibel nach Bedarf, um Staub zu minimieren
Lockere Spulen
Option für einfache Kabelführung und ordnungsgemäße Installation
Standortetikett
Klare Beschriftung für müheloses Auffinden und schnelle Bereitstellung
Spezifikationen

FHD LWL-Wandmontage-Spleißbox

Diese LWL-Wandmontage-Spleißbox FWME2 ist ideal für die Lagerung, den Schutz, den Abschluss und das Spleißen von Glasfaserkabeln in Anwendungen mit minimalem Montageraum, wie z. B. Hauptkreuzverbindungen, Telekommunikationsräumen usw. Das Gehäuse bietet Platz für 2 Stück FHD® Glasfaseradapterplatten der Serie (FS High Density) oder modulare MTP®-Kassetten (ausgenommen 36F) und verfügen über eine ausgereifte Lösung für das Glasfaser- und Kabelmanagement sowohl an den Eintritts- als auch an den Austrittsöffnungen des Gehäuses und bieten so einen praktischen Konvergenzpunkt für die Verbindung und Spleißen. Die FHD High Density Serie ist eine vielseitige Lösung in mehreren Größen (1HE/2HE/4HE) und Stilen für den Aufbau von Backbone-, Rechenzentrums- und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Teilenummer
FHD-FWME2
Kapazität
2 Ports
Faserzahl
Bis zu 48 Fasern (LC) oder 576 Fasern (MTP-24)
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Türtyp
Zwei optionale Schlüsselschlösser
Kabeleinführungsrichtung
Einstieg von oben und unten
Montagetyp
Wandmontage
Abmessungen (HxBxT)
10,2"x13,0"x2,3" (259,6x330,6x59,1 mm)
Konform
TIA/EIA-568-C.3
Anwendung
Akzeptiert 2 FHD-Panels/Kassetten (außer 36F) und 2 Spleißkassetten
*FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM.

Video

Installationsanleitung für FHD Wand-Spleißbox

Schauen Sie sich die Betriebsdemonstrationen der Produktinstallation und -anwendung an.

02:03

Video

Installationsanleitung für FHD Wand-Spleißbox 02:03
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 2
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Kompaktes Design für Installation auf beschränkten Räumen

Das niedrige Profil (Tiefe) und die geringe Größe minimieren den Vorsprung aus der Wand und sparen Platz.

Echte Handwerkskunst im Detail

Doppeltüren mit optionalen Schlüsselschlössern für zusätzliche Sicherheit.

Zugentlastungshalterungen zum Schutz und zur Ausrichtung der Fasern.

Bolzen zur Installation des Spleißkassettenhalters oder der lockeren Spule.

Mehrere U-förmige Einführungslöcher ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Das Faltpaneel in der rechten Tür sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Schraublöcher auf der Rückseite bieten die Möglichkeit der Oberflächenmontage.

Verschiedene modulare Verkabelungslösungen
Es wird für Verbindungs- oder Cross-Connect-Lösungen in kontrollierten Innenräumen verwendet.
Zubehör für zuverlässige Verkabelung
Jedes Gehäuse wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Gummitüllen, lockere Spulen, ein Standortetikett usw. enthält.
Gummitüllen
Schneidet das Gummitüllen flexibel nach Bedarf, um Staub zu minimieren
Lockere Spulen
Option für einfache Kabelführung und ordnungsgemäße Installation
Standortetikett
Klare Beschriftung für müheloses Auffinden und schnelle Bereitstellung

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

83,00 € (exkl. MwSt.)

98,77 € (inkl. MwSt.)

77 Stk. im DE-Lager
92 Stk. im Global-Lager