FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。
この写真はS3400-48T6SPに関するものです。

S3400-48T6SP、48ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(48x PoE+ポート@370W、6x 10Gb SFP+アップリンク付き、AC+DC電源)

#170148
#170148

Realtek 370W スタッキング 音声VLAN LACP AC/DC電源

132,412円 (税抜)
FS P/N: S3400-48T6SP
145,653円 (税込)
FS P/N: S3400-48T6SP
645 販売数
5 レビュー
16 Q&A
グローバル倉庫26点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
12 点仕入れ中、配達予定日2024年07月25日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S3400-48T6SP、48ポート ギガビット イーサネットL2+ PoE+スイッチ(48xPoE+ポート@370W、6x10Gb SFP+アップリンク付き、AC+DC電源)

48ポートマネージドPoE+スイッチは、48x10/100/1000BASE-T ポート、6x1Gb SFP/10Gb SFP+ アップリンク、48xRJ45ポートを装備し、IEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)に対応、接続したIP 電話、無線アクセスポイント、その他標準準拠のPoEおよびPoE+端末ネットワーク機器への電力供給を可能にします。6個のSFP+アップリンクポートを搭載し、上位レイヤーのデバイスとの接続をサポートします。

このアクセススイッチは、キャリアのIP MANおよび企業ネットワーク向けに、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートします。シンプルな管理モードと柔軟な設置方法により、あらゆる複雑なシナリオの要件に対応します。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
スイッチング容量
216Gbps
MACアドレス
32764
転送レート
162Mpps
RAM
512MB
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz、6.5A
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
ジャンボフレーム
9k
パケットバッファ
2MB
最大消費電力
AC - 370W(6.5A,240V)
DC - 740W(15A,55V)
パワーバジェット
AC - 370W、DC - 740W
電源
2 (1AC+1DC)
ファン数
3 内蔵
PoE規格
IEEE 802.3af/at
MTBF
> 50,000時間
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300mm)
動作温度範囲
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F )
取り付け方法
ラックマウント
製品材質
金属
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

セキュリティソリューション
もっと見る
VoIPソリューション
製品を見る
セキュリティソリューション
製品を見る
Wi-Fi 6導入
製品を見る
監視ソリューション
製品を見る
アクセスレイヤ
製品を見る

特徴

統合されたキャンパスネットワークによる管理の向上

デュアルスイッチの仮想展開、拡張可能なアーキテクチャ、インテリジェントなO&Mにより、キャンパス内のあらゆるシナリオに対応するシンプルで柔軟かつ高性能なネットワークを提供します。

高速10Gアップリンク付き1Gスイッチ
48× PoE 10/100/1000 Mbps RJ45ポートは、ダウンリンク用に1ポートあたり最大30Wを提供し、柔軟なネットワーク展開を可能にします。
216 Gbps
スイッチング容量
162 Mpps
転送レート
370W
パワーバジェット
高帯域幅を実現し、管理を簡素化するために8ユニットのスタッキングをサポート
最大8ユニット、合計384個の1Gポートを仮想スタッキングすることで、コスト効率を維持しながら帯域幅を拡大し、管理を簡素化します。
8ユニットの仮想スタッキング
S3400-48T6SP間
480G
スタッキング帯域幅
最大384
ギガビットポート
シングルIP
設定と管理が簡単
より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローに異なる優先順位を提供して、ネットワーク上のパケット損失、
遅延、ジッターを軽減します。
制御されていないトラフィックはネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
トラフィックを分類して優先順位を付けて効率を最適化する
音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

Voice VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

SNMPによる管理の簡素化と故障の監視

SNMPは、異なる物理空間のデバイスを管理するための統一インターフェースとプロトコルを提供し、管理効率を向上させます。

複数の管理方法による容易なネットワーク・メンテナンス

SNMP、CLI、WEB、SSH、およびその他の方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの便利なメンテナンスとネットワーク管理のための合理化されたエクスペリエンスを提供します。

RJ45ポート
48x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
ファイバポート
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 1G SFP (4コンボ)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
PoEポート
48x PoE+
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
PoEバジェット
370W
370W
370W
370W
240W
管理レイヤー
L2+
L3
L2+
L2+
L2+
電源
2内蔵
1内蔵
1内蔵
2内蔵
1内蔵
ファン
3内蔵ファン
2内蔵ファン
3内蔵ファン
4内蔵ファン
2内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes
仕様一覧

S3400-48T6SP、48ポート ギガビット イーサネットL2+ PoE+スイッチ(48xPoE+ポート@370W、6x10Gb SFP+アップリンク付き、AC+DC電源)

48ポートマネージドPoE+スイッチは、48x10/100/1000BASE-T ポート、6x1Gb SFP/10Gb SFP+ アップリンク、48xRJ45ポートを装備し、IEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)に対応、接続したIP 電話、無線アクセスポイント、その他標準準拠のPoEおよびPoE+端末ネットワーク機器への電力供給を可能にします。6個のSFP+アップリンクポートを搭載し、上位レイヤーのデバイスとの接続をサポートします。

このアクセススイッチは、キャリアのIP MANおよび企業ネットワーク向けに、コンパクトで費用対効果の高いソリューションを提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームをベースに、ACL、QinQ、QoSなどの機能をサポートします。シンプルな管理モードと柔軟な設置方法により、あらゆる複雑なシナリオの要件に対応します。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
スイッチング容量
216Gbps
MACアドレス
32764
転送レート
162Mpps
RAM
512MB
入力電圧
100-240VAC、50-60Hz、6.5A
フラッシュメモリー
16MB (NOR)
ジャンボフレーム
9k
パケットバッファ
2MB
最大消費電力
AC - 370W(6.5A,240V)
DC - 740W(15A,55V)
パワーバジェット
AC - 370W、DC - 740W
電源
2 (1AC+1DC)
ファン数
3 内蔵
PoE規格
IEEE 802.3af/at
MTBF
> 50,000時間
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300mm)
動作温度範囲
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F )
取り付け方法
ラックマウント
製品材質
金属
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
セキュリティソリューション
もっと見る
VoIPソリューション
製品を見る
セキュリティソリューション
製品を見る
Wi-Fi 6導入
製品を見る
監視ソリューション
製品を見る
アクセスレイヤ
製品を見る
特徴
統合されたキャンパスネットワークによる管理の向上

デュアルスイッチの仮想展開、拡張可能なアーキテクチャ、インテリジェントなO&Mにより、キャンパス内のあらゆるシナリオに対応するシンプルで柔軟かつ高性能なネットワークを提供します。

高速10Gアップリンク付き1Gスイッチ
48× PoE 10/100/1000 Mbps RJ45ポートは、ダウンリンク用に1ポートあたり最大30Wを提供し、柔軟なネットワーク展開を可能にします。
216 Gbps
スイッチング容量
162 Mpps
転送レート
370W
パワーバジェット
高帯域幅を実現し、管理を簡素化するために8ユニットのスタッキングをサポート
最大8ユニット、合計384個の1Gポートを仮想スタッキングすることで、コスト効率を維持しながら帯域幅を拡大し、管理を簡素化します。
8ユニットの仮想スタッキング
S3400-48T6SP間
480G
スタッキング帯域幅
最大384
ギガビットポート
シングルIP
設定と管理が簡単
より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローに異なる優先順位を提供して、ネットワーク上のパケット損失、
遅延、ジッターを軽減します。
制御されていないトラフィックはネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
トラフィックを分類して優先順位を付けて効率を最適化する
音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

Voice VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

SNMPによる管理の簡素化と故障の監視

SNMPは、異なる物理空間のデバイスを管理するための統一インターフェースとプロトコルを提供し、管理効率を向上させます。

複数の管理方法による容易なネットワーク・メンテナンス

SNMP、CLI、WEB、SSH、およびその他の方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの便利なメンテナンスとネットワーク管理のための合理化されたエクスペリエンスを提供します。

RJ45ポート
48x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
ファイバポート
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 1G SFP (4コンボ)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
PoEポート
48x PoE+
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
PoEバジェット
370W
370W
370W
370W
240W
管理レイヤー
L2+
L3
L2+
L2+
L2+
電源
2内蔵
1内蔵
1内蔵
2内蔵
1内蔵
ファン
3内蔵ファン
2内蔵ファン
3内蔵ファン
4内蔵ファン
2内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

132,412円 (税抜)

145,653円 (税込)

グローバル倉庫26点在庫あり