FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。
この写真はS3400-24T4SPに関するものです。

S3400-24T4SP、24ポート ギガビットイーサネット PoE+スイッチ(24x PoE+ポート@370W、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッキング対応)

Hot #165979
Hot #165979

Realtek 370W スタッキング 音声VLAN LACP

81,983円 (税抜)
FS P/N: S3400-24T4SP
90,181円 (税込)
FS P/N: S3400-24T4SP
1K 販売数
5 レビュー
17 Q&A
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年05月23日木曜日
グローバル倉庫41点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
8 点仕入れ中、配達予定日2024年07月25日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S3400-24T4SP、24ポート ギガビットイーサネット PoEスイッチ(24xPoEポート@370W、4x10Gb SFP+アップリンク付き、スタッキング対応)

24ポートPoEスイッチは、24x10/100/1000BASE-Tポート、4x10Gb SFP+、24xRJ45ポートを備えており、IEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)に対応、IP電話、無線アクセスポイント、その他の標準規格PoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスへの電力供給を可能にします。IP MAN(メトロポリタンエリアネットワーク)、政府および企業ネットワーク、インターネットカフェ、ディスクレス作業環境などを対象としています。強力なACL、柔軟なQinQ、1対1またはN対1のVLANスイッチング、イーサネットOAM、キャリアレベルのQoS、業界レベルの10GEイーサネットリングなどの機能をサポートしており、あらゆる複雑な現場でのアプリケーション要件を確実に満たすようにします。また、レイヤ3ルーティングプロトコルもサポートしています。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000BASE-T RJ45、4x 10Gb SFP+< br>
RAM
256MB
スイッチング容量
128 Gbps
ジャンボフレーム
9K
転送レート
96 Mpps
MACアドレス
16K
フラッシュメモリー
16MB
入力電圧
AC 100V-240V,50-60Hz
PoE パワーバジェット
370W
MTBF
> 50,000
パケットバッファ
1.5MB
最大消費電力
370W/28W
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm)
PoE規格
IEEE 802.3af/at
電源
1 内蔵
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
ファン数
1+1冗長ファン
保存温度範囲
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158°F)
エアフロー
左から右へ
取り付け方法
ラックマウント
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る

特徴

統合されたキャンパスネットワークによる管理の向上

デュアルスイッチの仮想展開、拡張可能なアーキテクチャ、インテリジェントなO&Mにより、キャンパス内のあらゆるシナリオに対応するシンプルで柔軟かつ高性能なネットワークを提供します。

高速10Gアップリンクを備えた1Gスイッチ
24×PoE 10/100/1000 Mbps RJ45ポートは、ダウンリンク用に1ポートあたり最大30Wを供給し、柔軟なネットワーク展開を可能にします。また、4×10Gb SFP+ポートはアップリンクやスタッキングに使用できます。
128 Gbps
スイッチング容量
96 Mpps
転送レート
370W
電力バジェット
高帯域幅を実現し、管理を簡素化するために8ユニットのスタッキングをサポート
最大8ユニット、合計192個の1Gポートを仮想スタッキングすることで、コスト効率を維持しながら帯域幅を拡大し、管理を簡素化します。
8ユニットの仮想スタッキング
S3400-24T4SP間
320G
スタッキング帯域幅
最大192
ギガビットポート
シングルIP
設定と管理が簡単
より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローに異なる優先順位を提供して、ネットワーク上のパケット損失、
遅延、ジッターを軽減します。
制御されていないトラフィックはネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
トラフィックを分類して優先順位を付けて効率を最適化する
プライベートVLANによるリソースの節約とセキュリティの向上

同一IPセグメント内でのポートの分離やトラフィックのセグメンテーションを可能にし、IPアドレスを節約し、ブロードキャストストームやウイルス攻撃を隔離して、共有ネットワーク環境におけるレイヤー2内のスイッチポートのセキュリティを向上させます。

複数の管理方法による容易なネットワーク・メンテナンス

SNMP、CLI、WEB、SSH、およびその他の方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの便利なメンテナンスとネットワーク管理のための合理化されたエクスペリエンスを提供します。

RJ45ポート
24x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
ファイバポート
4x 10G SFP+
4x 1G SFP (4コンボ)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2コンボ)
PoEポート
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
PoEバジェット
370W
370W
370W
240W
250W
管理レイヤー
L3
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
2内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
2内蔵ファン
3内蔵ファン
4内蔵ファン
2内蔵ファン
2内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes
仕様一覧

S3400-24T4SP、24ポート ギガビットイーサネット PoEスイッチ(24xPoEポート@370W、4x10Gb SFP+アップリンク付き、スタッキング対応)

24ポートPoEスイッチは、24x10/100/1000BASE-Tポート、4x10Gb SFP+、24xRJ45ポートを備えており、IEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)に対応、IP電話、無線アクセスポイント、その他の標準規格PoEおよびPoE+エンドネットワークデバイスへの電力供給を可能にします。IP MAN(メトロポリタンエリアネットワーク)、政府および企業ネットワーク、インターネットカフェ、ディスクレス作業環境などを対象としています。強力なACL、柔軟なQinQ、1対1またはN対1のVLANスイッチング、イーサネットOAM、キャリアレベルのQoS、業界レベルの10GEイーサネットリングなどの機能をサポートしており、あらゆる複雑な現場でのアプリケーション要件を確実に満たすようにします。また、レイヤ3ルーティングプロトコルもサポートしています。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000BASE-T RJ45、4x 10Gb SFP+< br>
RAM
256MB
スイッチング容量
128 Gbps
ジャンボフレーム
9K
転送レート
96 Mpps
MACアドレス
16K
フラッシュメモリー
16MB
入力電圧
AC 100V-240V,50-60Hz
PoE パワーバジェット
370W
MTBF
> 50,000
パケットバッファ
1.5MB
最大消費電力
370W/28W
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm)
PoE規格
IEEE 802.3af/at
電源
1 内蔵
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
ファン数
1+1冗長ファン
保存温度範囲
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158°F)
エアフロー
左から右へ
取り付け方法
ラックマウント
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
特徴
統合されたキャンパスネットワークによる管理の向上

デュアルスイッチの仮想展開、拡張可能なアーキテクチャ、インテリジェントなO&Mにより、キャンパス内のあらゆるシナリオに対応するシンプルで柔軟かつ高性能なネットワークを提供します。

高速10Gアップリンクを備えた1Gスイッチ
24×PoE 10/100/1000 Mbps RJ45ポートは、ダウンリンク用に1ポートあたり最大30Wを供給し、柔軟なネットワーク展開を可能にします。また、4×10Gb SFP+ポートはアップリンクやスタッキングに使用できます。
128 Gbps
スイッチング容量
96 Mpps
転送レート
370W
電力バジェット
高帯域幅を実現し、管理を簡素化するために8ユニットのスタッキングをサポート
最大8ユニット、合計192個の1Gポートを仮想スタッキングすることで、コスト効率を維持しながら帯域幅を拡大し、管理を簡素化します。
8ユニットの仮想スタッキング
S3400-24T4SP間
320G
スタッキング帯域幅
最大192
ギガビットポート
シングルIP
設定と管理が簡単
より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローに異なる優先順位を提供して、ネットワーク上のパケット損失、
遅延、ジッターを軽減します。
制御されていないトラフィックはネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
トラフィックを分類して優先順位を付けて効率を最適化する
プライベートVLANによるリソースの節約とセキュリティの向上

同一IPセグメント内でのポートの分離やトラフィックのセグメンテーションを可能にし、IPアドレスを節約し、ブロードキャストストームやウイルス攻撃を隔離して、共有ネットワーク環境におけるレイヤー2内のスイッチポートのセキュリティを向上させます。

複数の管理方法による容易なネットワーク・メンテナンス

SNMP、CLI、WEB、SSH、およびその他の方法をサポートし、追加コストをかけずにデバイスの便利なメンテナンスとネットワーク管理のための合理化されたエクスペリエンスを提供します。

RJ45ポート
24x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
ファイバポート
4x 10G SFP+
4x 1G SFP (4コンボ)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2コンボ)
PoEポート
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
PoEバジェット
370W
370W
370W
240W
250W
管理レイヤー
L3
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
2内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
2内蔵ファン
3内蔵ファン
4内蔵ファン
2内蔵ファン
2内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

81,983円 (税抜)

90,181円 (税込)

日本倉庫5点在庫あり
グローバル倉庫41点在庫あり