FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
01:09
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.
Cette image concerne C6P-U24FT1U.

Panneau de Brassage de Coupleur Cat6, 24 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse

Hot #69180
Hot #69180

Modules Snap-in 10G Base-T PoE+

47,00 € HT
FS P/N: C6P-U24FT1U
56,40 € TTC
FS P/N: C6P-U24FT1U
24.3K Vendus
44 Commentaires
16 Questions
60 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
121 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
80 en Transit, Recevez-le avant 17 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

1U 24 Ports Cat6 UTP Panneaux de Brassage Feed-Through pour Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T

Panneau de brassage Cat6 à 24 ports pour solutions de brassage à haute densité et simples dans les centres de données. Le panneau de brassage Ethernet Cat6 est conçu pour être utilisé dans des racks 19" et idéal pour les applications Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T. Il regroupe les réseaux pour connecter les lignes entrantes et sortantes et améliorer l'organisation d'un réseau câblé. La numérotation claire à l'avant et à l'arrière du panneau de brassage réseau permet d'identifier rapidement et facilement les câbles. La barre de gestion des câbles détachable maintient les câbles Ethernet propre et bien rangé.

Spécifications
Compatibilité de Catégorie
Cat6aCat5e
Type de Blindage
Non-blindé
Taille de Rack
1U
Nombre de Ports
24
Connecteurs
RJ45
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Matériel
SPCC + Plastiques ABS
Champ de Température de Fonctionnement
-25°C ~ 70°C
Type de Panneau de Brassage
Plat
Dimensions(H x L x P)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Câblage Trunk Cat6
Voir les produits
Interconnexion RJ45
Voir les produits
Interconnexion 1G
Voir les produits

Caractéristiques

Installation Rapide, Aucun Poinçonnage Requis
Le panneau de brassage à 24 ports couple des ports de connexion RJ-45 à RJ-45 des deux côtés, permettant un raccordement rapide des câbles de brassage sans qu'il soit nécessaire de poinçonner les fils UTP sur les panneaux de brassage.
Design Ingénieux, Câblage Flexible
Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations rapides et faciles. C'est le moyen idéal de créer une plate-forme de cuivre standardisée, flexible et fiable dans votre centre de données.

La barre arrière détachable garde les câbles de raccordement en ordre et bien rangés

Remplacer les prises amovibles non blindées sans outil

Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles

Largement Compatible avec le Câblage Cat5e/Cat6
Catégorie
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Nombre de Ports
24
12
24
24
24
Terminaison
Coupleur
Type de Poinçonnage 110
Type de Poinçonnage 110
Type de Poinçonnage 110
Coupleur
Type
Non-blindé
Non-blindé
Non-blindé
Non-blindé
Shielded
Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U
1U
1U
Type de Panneau de Brassage
Flat
Flat
Angled
Flat
Flat
Dimension (H x L x P)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
10.06"x2.26"x1.65" (255.5x57.5x42mm)
19"x8.07"x1.73" (482.6x205x44mm)
1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Spécifications

1U 24 Ports Cat6 UTP Panneaux de Brassage Feed-Through pour Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T

Panneau de brassage Cat6 à 24 ports pour solutions de brassage à haute densité et simples dans les centres de données. Le panneau de brassage Ethernet Cat6 est conçu pour être utilisé dans des racks 19" et idéal pour les applications Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T. Il regroupe les réseaux pour connecter les lignes entrantes et sortantes et améliorer l'organisation d'un réseau câblé. La numérotation claire à l'avant et à l'arrière du panneau de brassage réseau permet d'identifier rapidement et facilement les câbles. La barre de gestion des câbles détachable maintient les câbles Ethernet propre et bien rangé.

Spécifications
Compatibilité de Catégorie
Cat6aCat5e
Type de Blindage
Non-blindé
Taille de Rack
1U
Nombre de Ports
24
Connecteurs
RJ45
Norme PoE
IEEE 802.3af/at
Matériel
SPCC + Plastiques ABS
Champ de Température de Fonctionnement
-25°C ~ 70°C
Type de Panneau de Brassage
Plat
Dimensions(H x L x P)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Câblage Trunk Cat6
Voir les produits
Interconnexion RJ45
Voir les produits
Interconnexion 1G
Voir les produits
Caractéristiques
Installation Rapide, Aucun Poinçonnage Requis
Le panneau de brassage à 24 ports couple des ports de connexion RJ-45 à RJ-45 des deux côtés, permettant un raccordement rapide des câbles de brassage sans qu'il soit nécessaire de poinçonner les fils UTP sur les panneaux de brassage.
Design Ingénieux, Câblage Flexible
Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations rapides et faciles. C'est le moyen idéal de créer une plate-forme de cuivre standardisée, flexible et fiable dans votre centre de données.

La barre arrière détachable garde les câbles de raccordement en ordre et bien rangés

Remplacer les prises amovibles non blindées sans outil

Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles

Largement Compatible avec le Câblage Cat5e/Cat6
Catégorie
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Nombre de Ports
24
12
24
24
24
Terminaison
Coupleur
Type de Poinçonnage 110
Type de Poinçonnage 110
Type de Poinçonnage 110
Coupleur
Type
Non-blindé
Non-blindé
Non-blindé
Non-blindé
Shielded
Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U
1U
1U
Type de Panneau de Brassage
Flat
Flat
Angled
Flat
Flat
Dimension (H x L x P)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
10.06"x2.26"x1.65" (255.5x57.5x42mm)
19"x8.07"x1.73" (482.6x205x44mm)
1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

47,00 € HT

56,40 € TTC

60 en Entrepôt en Allemagne
121 en Entrepôt International