FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.
Cette image concerne FHU-FPP96FLCHSMF.

Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHU 1U 19", 96 Fibres OS2 Monomode et 48 Ports Adaptateurs LC UPC Duplex (Bleu), Manchon en Céramique

Hot #69081
Hot #69081

OS2 UPC Manchon en Céramique Zircone Utilisé avec des Racks/Baies EIA 19"

73,00 € HT
FS P/N: FHU-FPP96FLCHSMF
87,60 € TTC
FS P/N: FHU-FPP96FLCHSMF
19.1K Vendus
129 Commentaires
11 Questions
110 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
70 en Transit, Recevez-le avant 15 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau de Brassage à Fibre Optique 1U 19", Adaptateurs à Fibre Optique Monomode LC Duplex 9/125, 96 Fibres 48 Ports

Ce panneau de brassage FHU de 48 ports est une véritable passerelle de câbles de brassage à fibre, pour rack standard 1U 19", ODF et armoires, afin de créer un dispositif de connectivité complet. Il fournit la plus grande densité de ports et la plus grande largeur de bande sur un câblage structuré haute performance vers toutes les zones du réseau, que ce soit dans le centre de données ou dans le LAN.

La série FHU est conçue pour se connecter là où un déploiement rapide et une maintenance simple sont essentiels.

Spécifications
Nombre de Ports
48
Nombre de Fibre
96 Fibres
Type d'Adaptateur
LC Duplex (Bleu)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Dimensions (H x W)
1.73'' x 19'' (44 x 482.6mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Rails de Rack EIA 19'' Standard
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Interconnexion 10G
Voir les produits
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Interconnexion 1G
Voir les produits

Caractéristiques

Design Efficace pour un Déploiement Rapide

Entièrement équipé d'adaptateurs de fibres pour les connexions où la rapidité du déploiement et la simplicité de la maintenance sont essentielles.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports facilite la localisation des connexions du réseau

Conception à Côtés Repliés

Permet au centre de données d'être orienté vers les allées chaudes et froides

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Solution Pré-assemblée pour Utilisation en Réseau
Fournit une configuration unique de câblage structuré tout en réduisant les coûts d'exploitation du réseau.
Préchargé avec des Adaptateurs
Plein d'adaptateurs de fibre pour économiser beaucoup de coûts d'installation
Format 1U
Montage direct sur un rack standard EIA 19" pour une gestion efficace et facile
Solutions Polyvalentes
S'adapte aux boîtiers fixes FHD pour une application flexible
Type d'Adaptateur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
SC Duplex
Nombre de Fibre
96 Fibres
96 Fibres
48 Fibres
48 Fibres
48 Fibres
Nombre de Ports
48
48
24
24
24
Mode de Fibre
OS2
OM4
OS2
OM4
OS2
Type de Polissage
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Bleu
Aqua
Bleu
Aqua
Bleu
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Spécifications

Panneau de Brassage à Fibre Optique 1U 19", Adaptateurs à Fibre Optique Monomode LC Duplex 9/125, 96 Fibres 48 Ports

Ce panneau de brassage FHU de 48 ports est une véritable passerelle de câbles de brassage à fibre, pour rack standard 1U 19", ODF et armoires, afin de créer un dispositif de connectivité complet. Il fournit la plus grande densité de ports et la plus grande largeur de bande sur un câblage structuré haute performance vers toutes les zones du réseau, que ce soit dans le centre de données ou dans le LAN.

La série FHU est conçue pour se connecter là où un déploiement rapide et une maintenance simple sont essentiels.

Spécifications
Nombre de Ports
48
Nombre de Fibre
96 Fibres
Type d'Adaptateur
LC Duplex (Bleu)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Dimensions (H x W)
1.73'' x 19'' (44 x 482.6mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Rails de Rack EIA 19'' Standard
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Interconnexion 10G
Voir les produits
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Interconnexion 1G
Voir les produits
Caractéristiques
Design Efficace pour un Déploiement Rapide

Entièrement équipé d'adaptateurs de fibres pour les connexions où la rapidité du déploiement et la simplicité de la maintenance sont essentielles.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports facilite la localisation des connexions du réseau

Conception à Côtés Repliés

Permet au centre de données d'être orienté vers les allées chaudes et froides

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Solution Pré-assemblée pour Utilisation en Réseau
Fournit une configuration unique de câblage structuré tout en réduisant les coûts d'exploitation du réseau.
Préchargé avec des Adaptateurs
Plein d'adaptateurs de fibre pour économiser beaucoup de coûts d'installation
Format 1U
Montage direct sur un rack standard EIA 19" pour une gestion efficace et facile
Solutions Polyvalentes
S'adapte aux boîtiers fixes FHD pour une application flexible
Type d'Adaptateur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
SC Duplex
Nombre de Fibre
96 Fibres
96 Fibres
48 Fibres
48 Fibres
48 Fibres
Nombre de Ports
48
48
24
24
24
Mode de Fibre
OS2
OM4
OS2
OM4
OS2
Type de Polissage
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Bleu
Aqua
Bleu
Aqua
Bleu
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

73,00 € HT

87,60 € TTC

110 en Entrepôt International