Le switch MSN4700-WS2RC est la 4e génération de switchs Spectrum, conçus spécialement pour les applications de centres de données de type leaf/spine/super-spine. Il offre des vitesses de port allant de 1GbE à 400GbE, permet la connectivité à des points d'extrémité à des vitesses variables et offre un débit de 12,8Tb/s, avec une capacité de traitement de 8,4Bpps, ce qui est remarquable. Il est livré préinstallé avec NVIDIA Cumulus Linux, un puissant système d'exploitation de réseau ouvert qui permet une automatisation, une personnalisation et une évolutivité avancées à l'échelle du Web, ce qui le rend idéal pour les applications informatiques, cloud, de stockage hyperconvergées et d'analyse de données à l'échelle du Web.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Ethernet L3 pour Centre de Données à 32 Ports, 32x QSFP-DD 400Gb, Support NVIDIA® Cumulus Linux™ Pendant 1 An, Flux d'Air C2P, MSN4700-WS2RC
MSN4700-WS2RC, Switch Ethernet L3 pour Centre de Données à 32 Ports, Basé sur NVIDIA® Mellanox Spectrum-3, 32 x 400Gb QSFP-DD, Support Cumulus Linux™ Pendant 1 An, Flux d'Air C2P
Avantages du Logiciel
Prise en charge du stacking/MLAG/VRRP
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 au débit de ligne
Prise en charge du redémarrage parfait GR, avance rapide BFD
Prise en charge de STP/RSTP/MSTP
Prise en charge de MPLS/VXLAN/EVPN
Prise en charge de RIP, OSPFv3, BGP4+, et ECMP
Prise en charge de SNMP (Géré par Zabbix), RMON, HTTP, log
Prise en charge de Syslog, gestion basée sur le Web, Telnet, SSH
Prise en charge les statistiques de trafic
Prise en charge de Global ACL
Compatible avec les protocoles standard
Prise en charge de SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON
Prise en charge de Telnet, SSHv1/v2
Prise en charge de BPDU Guard/filtering/transparent
Prise en charge du mécanisme matériel de protection du CPU
Prise en charge du snooping DHCP
Prise en charge du contrôle d'accès aux périphériques Telnet basé sur l'IP source
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
L'EVPN-VXLAN élargit le nombre potentiel de domaines de couche 2, ce qui permet d'offrir des services tels que l'hébergement multi-tenant et la migration de machines virtuelles, etc.
Tunnel de Réseau Virtuel Superposé de Couche 2
Hébergement Multi-Locataires
Migration des Machines Virtuelles
Le commutateur exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre commutateur du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.
RoCE fournit un transport efficace, à faible latence et sans perte, nécessaire aux applications modernes des centres de données. ECN et PFC sont les technologies clés pour réaliser un transport à faible latence et sans perte.
Vitesses des Switch | 32x 400G | 32x 400G | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G |
MLAG | ||||
PTP | ||||
VXLAN | ||||
EVPN | ||||
Flux d'Air | Avant - Arrière | Arrière - Avant | Arrière - Avant | Avant - Arrière |
BGPv4/v6 | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
OSPFv2/v3 |
MSN4700-WS2RC, Switch Ethernet L3 pour Centre de Données à 32 Ports, Basé sur NVIDIA® Mellanox Spectrum-3, 32 x 400Gb QSFP-DD, Support Cumulus Linux™ Pendant 1 An, Flux d'Air C2P
Le switch MSN4700-WS2RC est la 4e génération de switchs Spectrum, conçus spécialement pour les applications de centres de données de type leaf/spine/super-spine. Il offre des vitesses de port allant de 1GbE à 400GbE, permet la connectivité à des points d'extrémité à des vitesses variables et offre un débit de 12,8Tb/s, avec une capacité de traitement de 8,4Bpps, ce qui est remarquable. Il est livré préinstallé avec NVIDIA Cumulus Linux, un puissant système d'exploitation de réseau ouvert qui permet une automatisation, une personnalisation et une évolutivité avancées à l'échelle du Web, ce qui le rend idéal pour les applications informatiques, cloud, de stockage hyperconvergées et d'analyse de données à l'échelle du Web.
Avantages du Logiciel
Prise en charge du stacking/MLAG/VRRP
Prise en charge de la commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6 au débit de ligne
Prise en charge du redémarrage parfait GR, avance rapide BFD
Prise en charge de STP/RSTP/MSTP
Prise en charge de MPLS/VXLAN/EVPN
Prise en charge de RIP, OSPFv3, BGP4+, et ECMP
Prise en charge de SNMP (Géré par Zabbix), RMON, HTTP, log
Prise en charge de Syslog, gestion basée sur le Web, Telnet, SSH
Prise en charge les statistiques de trafic
Prise en charge de Global ACL
Compatible avec les protocoles standard
Prise en charge de SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON
Prise en charge de Telnet, SSHv1/v2
Prise en charge de BPDU Guard/filtering/transparent
Prise en charge du mécanisme matériel de protection du CPU
Prise en charge du snooping DHCP
Prise en charge du contrôle d'accès aux périphériques Telnet basé sur l'IP source
L'EVPN-VXLAN élargit le nombre potentiel de domaines de couche 2, ce qui permet d'offrir des services tels que l'hébergement multi-tenant et la migration de machines virtuelles, etc.
Tunnel de Réseau Virtuel Superposé de Couche 2
Hébergement Multi-Locataires
Migration des Machines Virtuelles
Le commutateur exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre commutateur du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.
RoCE fournit un transport efficace, à faible latence et sans perte, nécessaire aux applications modernes des centres de données. ECN et PFC sont les technologies clés pour réaliser un transport à faible latence et sans perte.
Vitesses des Switch | 32x 400G | 32x 400G | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G |
MLAG | ||||
PTP | ||||
VXLAN | ||||
EVPN | ||||
Flux d'Air | Avant - Arrière | Arrière - Avant | Arrière - Avant | Avant - Arrière |
BGPv4/v6 | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
OSPFv2/v3 |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
59.182,00 € HT