FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MSN2700-CS2RC.
Cette image concerne MSN2700-CS2RC.
Cette image concerne MSN2700-CS2RC.
Cette image concerne MSN2700-CS2RC.

Switch Ethernet L3 pour Centre de Données à 32 Ports, 32x QSFP28 100Gb, Support NVIDIA® Cumulus Linux™ Pendant 1 An, Flux d'Air C2P, MSN2700-CS2RC

#158399
#158399

Spine MLAG PTP EVPN-VXLAN

24.103,00 € HT
FS P/N: MSN2700-CS2RC
FS P/N: MSN2700-CS2RC
3 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 07 févr., 2025
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

MSN2700-CS2RC, Switch Ethernet L3 pour Centre de Données à 32 Ports, Basé sur NVIDIA® Mellanox Spectrum, 32 x QSFP28 100Gb, Cumulus Linux™, Support pour 1 An, Flux d'Air C2P

Le switch SN2700 est une solution idéale pour le spine et le top-of-rack (ToR), permettant une flexibilité maximale, avec des vitesses de port allant de 10Gb/s à 100Gb/s par port et une densité de port qui permet une connectivité de rack complète à n'importe quel serveur à n'importe quelle vitesse. Les ports de liaison montante permettent une variété de rapports de blocage qui s'adaptent à toutes les exigences des applications.

Alimenté par le Spectrum ASIC et possède 32 ports fonctionnant à 100Gb, le SN2700 offre un débit de 6,4Tb/s avec une capacité de traitement de 4,76Bpps dans un format compact 1RU.

Spécifications
Fabricant
Mellanox
Trames Jumbo
9,216
Ports
32x QSFP28 100G
CPU
Dual-corex 86
Ports 100GbE Max.
32
Capacité de Commutation
6.4Tb/s
Ports 50GbE Maxi.
64
Tampon de Paquets
16MB
Ports 40GbE Max.
32
Flux d'Air
Avant - Arrière
Ports 25GbE Max.
64
Mémoire Système
8GB
Ports 10GbE Max.
64
Taux de Transfert
4.76Bpps
Latence
300ns
Mémoire SSD
32GB
Adresse MAC
256K
Puissance Typique (ATIS) 
150W
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
Nombre de Ventilateurs
4 (Redondance N+1) Remplaçables à Chaud
Dimensions (W x H x D)
1.72"x 16.84"x 27" (43.8 x 427.8 x 686mm)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Solution Intégrée
Voir les produits
100G à 4x25G
Voir les produits
Fabric Spine-leaf
Voir les produits
100G à 2x50G
Voir les produits

Caractéristiques

Les Commutateurs Spectrum Offrent des Performances Révolutionnaires

EVPN-VXLAN Permet d'Obtenir une Structure de Réseau Virtuel de Couche 2 de Manière Dynamique

L'EVPN-VXLAN élargit le nombre potentiel de domaines de couche 2, ce qui permet d'offrir des services tels que l'hébergement multi-tenant et la migration de machines virtuelles, etc.

Tunnel de Réseau Virtuel Superposé de Couche 2

Hébergement Multi-Locataires

Migration des Machines Virtuelles

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le commutateur exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre commutateur du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

Latence de Quelques Microsecondes et Aucune Perte de Paquets

RoCE fournit un transport efficace, à faible latence et sans perte, nécessaire aux applications modernes des centres de données. ECN et PFC sont les technologies clés pour réaliser un transport à faible latence et sans perte.

Vitesses des Switch
32x 100G
32x 100G
48x 25G, 8x 100G
48x 25G, 8x 100G
MLAG
yesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyes
OSPFv2
yesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyes
PIM-SM/SSM
yesyesyesyes
Flux d'Air
Avant - Arrière
Arrière - Avant
Arrière - Avant
Avant - Arrière
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyes
PFC
yesyesyesyes
ECN
yesyesyesyes
Spécifications

MSN2700-CS2RC, Switch Ethernet L3 pour Centre de Données à 32 Ports, Basé sur NVIDIA® Mellanox Spectrum, 32 x QSFP28 100Gb, Cumulus Linux™, Support pour 1 An, Flux d'Air C2P

Le switch SN2700 est une solution idéale pour le spine et le top-of-rack (ToR), permettant une flexibilité maximale, avec des vitesses de port allant de 10Gb/s à 100Gb/s par port et une densité de port qui permet une connectivité de rack complète à n'importe quel serveur à n'importe quelle vitesse. Les ports de liaison montante permettent une variété de rapports de blocage qui s'adaptent à toutes les exigences des applications.

Alimenté par le Spectrum ASIC et possède 32 ports fonctionnant à 100Gb, le SN2700 offre un débit de 6,4Tb/s avec une capacité de traitement de 4,76Bpps dans un format compact 1RU.

Spécifications
Fabricant
Mellanox
Trames Jumbo
9,216
Ports
32x QSFP28 100G
CPU
Dual-corex 86
Ports 100GbE Max.
32
Capacité de Commutation
6.4Tb/s
Ports 50GbE Maxi.
64
Tampon de Paquets
16MB
Ports 40GbE Max.
32
Flux d'Air
Avant - Arrière
Ports 25GbE Max.
64
Mémoire Système
8GB
Ports 10GbE Max.
64
Taux de Transfert
4.76Bpps
Latence
300ns
Mémoire SSD
32GB
Adresse MAC
256K
Puissance Typique (ATIS) 
150W
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
Nombre de Ventilateurs
4 (Redondance N+1) Remplaçables à Chaud
Dimensions (W x H x D)
1.72"x 16.84"x 27" (43.8 x 427.8 x 686mm)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Solution Intégrée
Voir les produits
100G à 4x25G
Voir les produits
Fabric Spine-leaf
Voir les produits
100G à 2x50G
Voir les produits
Caractéristiques
Les Commutateurs Spectrum Offrent des Performances Révolutionnaires

EVPN-VXLAN Permet d'Obtenir une Structure de Réseau Virtuel de Couche 2 de Manière Dynamique

L'EVPN-VXLAN élargit le nombre potentiel de domaines de couche 2, ce qui permet d'offrir des services tels que l'hébergement multi-tenant et la migration de machines virtuelles, etc.

Tunnel de Réseau Virtuel Superposé de Couche 2

Hébergement Multi-Locataires

Migration des Machines Virtuelles

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le commutateur exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre commutateur du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

Latence de Quelques Microsecondes et Aucune Perte de Paquets

RoCE fournit un transport efficace, à faible latence et sans perte, nécessaire aux applications modernes des centres de données. ECN et PFC sont les technologies clés pour réaliser un transport à faible latence et sans perte.

Vitesses des Switch
32x 100G
32x 100G
48x 25G, 8x 100G
48x 25G, 8x 100G
MLAG
yesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyes
OSPFv2
yesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyes
PIM-SM/SSM
yesyesyesyes
Flux d'Air
Avant - Arrière
Arrière - Avant
Arrière - Avant
Avant - Arrière
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyes
PFC
yesyesyesyes
ECN
yesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

24.103,00 € HT

Précommande