FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MSN2410-CB2FC.
Cette image concerne MSN2410-CB2FC.
Cette image concerne MSN2410-CB2FC.
Cette image concerne MSN2410-CB2FC.

Switch Ethernet L3 pour Centre de Données à 48 Ports, 48x SFP28 25Gb, 8x QSFP28 100Gb Uplinks, Support NVIDIA® Cumulus Linux™ Pendant 1 An, Flux d'Air P2C, MSN2410-CB2FC

#158396
#158396

Leaf MLAG PTP EVPN-VXLAN

18.007,00 € HT
FS P/N: MSN2410-CB2FC
21.608,40 € TTC
FS P/N: MSN2410-CB2FC
8 Vendus
3 Commentaires
11 Questions
Précommande, Expédié avant 04 févr., 2025
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

MSN2410-CB2FC, Switch Ethernet L3 pour Centre de Données à 48 Ports, Basé sur NVIDIA® Mellanox Spectrum, 48 x SFP28 25Gb, avec 8 x QSFP28 100Gb Uplinks, Cumulus Linux™, Support pour 1 An, Flux d'Air P2C

Le switch SN2410 est une solution top-of-rack (ToR) idéale, permettant une flexibilité maximale, avec des vitesses de port allant de 10Gb à 100Gb par port. Sa configuration de port optimisée permet une connectivité de rack à haut débit à n'importe quel serveur à des vitesses de 10GbE ou 25Gb. Les ports de liaison montante 100GbE permettent une variété de rapports de blocage qui s'adaptent à toutes les exigences des applications.

Alimenté par le Spectrum ASIC et possède 8 ports fonctionnant à 100Gb (pouvant être divisés en 16 ports fonctionnant à 50Gb) et 48 ports fonctionnant à 25Gb, le SN2410 offre un débit de 4Tb/s avec une capacité de traitement de 2,97Bpps dans un format compact 1RU.

Spécifications
Fabricant
Mellanox
Trames Jumbo
9,216
Ports
48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28
CPU
Corex double 86 
Ports 100GbE Max.
8
Capacité de Commutation
4Tb/s
Ports 50GbE Maxi.
16
Tampon de Paquets
16MB
Ports 40GbE Max.
8
Flux d'Air
Arrière - Avant
Ports 25GbE Max.
48
Mémoire Système
8GB
Ports 10GbE Max.
48
Taux de Transfert
2.97Bpps
Latence
300ns
Mémoire SSD
32GB
Adresse MAC
256K
Puissance Typique (ATIS) 
165W
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
Nombre de Ventilateurs
4 (Redondance N+1) Remplaçables à Chaud
Dimensions (W x H x D)
1,72" x 17,24" x 17" (43,9 x 438 x 436mm)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
100G à 2x50G
Voir les produits
MLAG pour la Redondance
Voir les produits
Solution Intégrée
Voir les produits
100G à 4x25G
Voir les produits

Caractéristiques

Les Switchs Spectrum Offrent des Performances Révolutionnaires
Double Alimentation Redondante et Ventilateurs Intelligents
Protection par redondance au niveau du matériel pour assurer la continuité de l'activité et améliorer la durabilité et la fiabilité.
Double Bloc d'Alimentation CA 1+1
Les PSU peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système
Ventilateurs Remplaçables à Chaud N+1
Ventilateurs à vitesse variable pour un refroidissement supérieur, réduction du bruit et de la consommation d'énergie
EVPN-VXLAN Permet d'Obtenir une Structure de Réseau Virtuel de Couche 2 de Manière Dynamique

EVPN-VXLAN élargit le nombre potentiel de domaines de Couche 2, ce qui permet d'offrir des services tels que l'hébergement multi-locataires et la migration de machines virtuelles, etc.

Tunnel de Réseau Virtuel Superposé de Couche 2

Hébergement Multi-locataires

Migration de Machines Virtuelles

Le MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui met en œuvre le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

Switch Speeds
48x 25G, 8x 100G
32x 100G
32x 100G
24x 100G, 8x 400G
24x 100G, 8x 400G
Airflow
Back-to-Front
Back-to-Front
Front-to-Back
Back-to-Front
Front-to-Back
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyes
PTP
yesyesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyesyes
OSPFv2
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
Spécifications

MSN2410-CB2FC, Switch Ethernet L3 pour Centre de Données à 48 Ports, Basé sur NVIDIA® Mellanox Spectrum, 48 x SFP28 25Gb, avec 8 x QSFP28 100Gb Uplinks, Cumulus Linux™, Support pour 1 An, Flux d'Air P2C

Le switch SN2410 est une solution top-of-rack (ToR) idéale, permettant une flexibilité maximale, avec des vitesses de port allant de 10Gb à 100Gb par port. Sa configuration de port optimisée permet une connectivité de rack à haut débit à n'importe quel serveur à des vitesses de 10GbE ou 25Gb. Les ports de liaison montante 100GbE permettent une variété de rapports de blocage qui s'adaptent à toutes les exigences des applications.

Alimenté par le Spectrum ASIC et possède 8 ports fonctionnant à 100Gb (pouvant être divisés en 16 ports fonctionnant à 50Gb) et 48 ports fonctionnant à 25Gb, le SN2410 offre un débit de 4Tb/s avec une capacité de traitement de 2,97Bpps dans un format compact 1RU.

Spécifications
Fabricant
Mellanox
Trames Jumbo
9,216
Ports
48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28
CPU
Corex double 86 
Ports 100GbE Max.
8
Capacité de Commutation
4Tb/s
Ports 50GbE Maxi.
16
Tampon de Paquets
16MB
Ports 40GbE Max.
8
Flux d'Air
Arrière - Avant
Ports 25GbE Max.
48
Mémoire Système
8GB
Ports 10GbE Max.
48
Taux de Transfert
2.97Bpps
Latence
300ns
Mémoire SSD
32GB
Adresse MAC
256K
Puissance Typique (ATIS) 
165W
Alimentation Électrique
2 (Redondance 1+1) Remplaçables à Chaud
Nombre de Ventilateurs
4 (Redondance N+1) Remplaçables à Chaud
Dimensions (W x H x D)
1,72" x 17,24" x 17" (43,9 x 438 x 436mm)

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
100G à 2x50G
Voir les produits
MLAG pour la Redondance
Voir les produits
Solution Intégrée
Voir les produits
100G à 4x25G
Voir les produits
Caractéristiques
Les Switchs Spectrum Offrent des Performances Révolutionnaires
Double Alimentation Redondante et Ventilateurs Intelligents
Protection par redondance au niveau du matériel pour assurer la continuité de l'activité et améliorer la durabilité et la fiabilité.
Double Bloc d'Alimentation CA 1+1
Les PSU peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système
Ventilateurs Remplaçables à Chaud N+1
Ventilateurs à vitesse variable pour un refroidissement supérieur, réduction du bruit et de la consommation d'énergie
EVPN-VXLAN Permet d'Obtenir une Structure de Réseau Virtuel de Couche 2 de Manière Dynamique

EVPN-VXLAN élargit le nombre potentiel de domaines de Couche 2, ce qui permet d'offrir des services tels que l'hébergement multi-locataires et la migration de machines virtuelles, etc.

Tunnel de Réseau Virtuel Superposé de Couche 2

Hébergement Multi-locataires

Migration de Machines Virtuelles

Le MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui met en œuvre le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

Switch Speeds
48x 25G, 8x 100G
32x 100G
32x 100G
24x 100G, 8x 400G
24x 100G, 8x 400G
Airflow
Back-to-Front
Back-to-Front
Front-to-Back
Back-to-Front
Front-to-Back
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyes
PTP
yesyesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyesyes
OSPFv2
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

18.007,00 € HT

21.608,40 € TTC

Précommande