FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12LCDOM5.

FHD Fiber Adapter Panel, 24 Fasern OM5 Multimode, 12x LC UPC Duplex Adapter, Keramikhülse

#203945
#203945

UPC 96F in 1U FHD® Enclosures

35,70 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP12LCDOM5
20 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 03.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD-Serie von 12-Port-LC-Duplex-Stecker, Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen-Adapter-Panel

FHD (FS High Density) Serie Adapter-Panel vorinstalliert mit Faser-Adapter, die ein Mittel, um Backbone-to-Backbone oder Backbone-to-Horizontal-Glasfaser-Verkabelung zu verbinden bietet. In Verbindung mit dem Gehäuse und der Spleißablage der FHD-Serie für Fusionsspleißanwendungen oder vorkonfektionierten Plug-n-Play-Verkabelungssystemen bietet es eine stabilere, kompaktere Lösung für Ihr Netzwerk

Die FHD High Density Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Gebäude-Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Anzahl der Ports
12
Faseranzahl
24 Fasern
Adaptertyp
LC Duplex (lindgrün)
Glasfasermodus
OM5 50/125μm
Material der Hülse
Zirkoniumdioxid-Keramik
Material der Platte
Stahl, pulverbeschichtet schwarz
Dauerhaftigkeit
≤500 Steckzyklen
Abmessungen (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Konform
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd..
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
100G-Verbindung
Produkte anzeigen
25G-Verbindung
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Schnelles Anschließen und Bereitstellen

FHD (FS High Density)-Glasfaseradapterplatten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten und eignen sich für Glasfasernetzanwendungen oder den Anschluss in Hauptverteilungs-, horizontalen Verteilungs- und Geräteverteilungsbereichen.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln zu gewährleisten

Vielseitige Lösungen für verschiedene Patching-Systeme
96 LC-Fasern auf 1 HE, die in Verbindung mit Gehäusen der FHD (FS High Density)-Serie (zur Rack- oder Wandmontage) als Zwischenverbindung für One-to-One-Patching und Fusionsspleißanwendungen dienen.

Abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz

Patching, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Adapter-Typ
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Faseranzahl
24 Fasern
24 Fasern
24 Fasern
24 Fasern
36 Fasern
36 Fasern
Anzahl der Ports
12
12
12
12
18
18
Faser-Modus
OM5
OS2
OS2
OM4/OM3
OS2
OM4/OM3
Polnischer Typ
UPC
UPC
APC
UPC
UPC
UPC
Adapter Farbe
Lime Grün
Blau
Grün
Aqua
Blau
Aqua
Material der Hülse
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Taste Orientierung
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Spezifikationen

FHD-Serie von 12-Port-LC-Duplex-Stecker, Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen-Adapter-Panel

FHD (FS High Density) Serie Adapter-Panel vorinstalliert mit Faser-Adapter, die ein Mittel, um Backbone-to-Backbone oder Backbone-to-Horizontal-Glasfaser-Verkabelung zu verbinden bietet. In Verbindung mit dem Gehäuse und der Spleißablage der FHD-Serie für Fusionsspleißanwendungen oder vorkonfektionierten Plug-n-Play-Verkabelungssystemen bietet es eine stabilere, kompaktere Lösung für Ihr Netzwerk

Die FHD High Density Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Gebäude-Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Anzahl der Ports
12
Faseranzahl
24 Fasern
Adaptertyp
LC Duplex (lindgrün)
Glasfasermodus
OM5 50/125μm
Material der Hülse
Zirkoniumdioxid-Keramik
Material der Platte
Stahl, pulverbeschichtet schwarz
Dauerhaftigkeit
≤500 Steckzyklen
Abmessungen (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Konform
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd..
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
100G-Verbindung
Produkte anzeigen
25G-Verbindung
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Schnelles Anschließen und Bereitstellen

FHD (FS High Density)-Glasfaseradapterplatten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten und eignen sich für Glasfasernetzanwendungen oder den Anschluss in Hauptverteilungs-, horizontalen Verteilungs- und Geräteverteilungsbereichen.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln zu gewährleisten

Vielseitige Lösungen für verschiedene Patching-Systeme
96 LC-Fasern auf 1 HE, die in Verbindung mit Gehäusen der FHD (FS High Density)-Serie (zur Rack- oder Wandmontage) als Zwischenverbindung für One-to-One-Patching und Fusionsspleißanwendungen dienen.

Abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz

Patching, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Adapter-Typ
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Faseranzahl
24 Fasern
24 Fasern
24 Fasern
24 Fasern
36 Fasern
36 Fasern
Anzahl der Ports
12
12
12
12
18
18
Faser-Modus
OM5
OS2
OS2
OM4/OM3
OS2
OM4/OM3
Polnischer Typ
UPC
UPC
APC
UPC
UPC
UPC
Adapter Farbe
Lime Grün
Blau
Grün
Aqua
Blau
Aqua
Material der Hülse
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Taste Orientierung
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

35,70 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung