FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von NC8400-16CD.
 Dieses Bild handelt von NC8400-16CD.
 Dieses Bild handelt von NC8400-16CD.
 Dieses Bild handelt von NC8400-16CD.
 Dieses Bild handelt von NC8400-16CD.
 Dieses Bild handelt von NC8400-16CD.
 Dieses Bild handelt von NC8400-16CD.
 Dieses Bild handelt von NC8400-16CD.
 Dieses Bild handelt von NC8400-16CD.
 Dieses Bild handelt von NC8400-16CD.

NC8400-16CD - 16-Port 100Gb QSFP28 Linecard, mit 4x 400Gb QSFP-DD, für Rechenzentrums-Switch-Chassis NC8400-4TH

#179241
#179241

Broadcom MLAG RoCE BGP BFD

3.597,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: NC8400-16CD
4.280,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: NC8400-16CD
2 verkauft
1 Bewertung
5 Fragen
40 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NC8400-16CD,16-Port 100Gb QSFP28 Line Card, mit 4x 400Gb QSFP-DD für Datacenter Gehäuse Switch NC8400-4TH

Die NC8400-16CD Ethernet Line Card unterstützt 16x 40/100G QSFP28 Ports und 4x 400G QSFP-DD und bietet Line-Rate Forwarding von allen Ports. Die QSFP28-Ports sind rückwärtskompatibel mit QSFP+-Modulen. Dadurch kann die Karte die Nachfrage nach immer größeren Bandbreiten und Services erfüllen. Diese Line Card unterstützt hohe Verfügbarkeit und ist ideal für verschiedene Szenarien von Rechenzentrumsnetzwerken.

Spezifikationen
Ports
16x 40/100G QSFP28, 4x 400G QSFP-DD
Passendes Chassis
NC8400-4TH
Hot-Swap
Unterstützt
Max. Stromverbrauch
< 310W
Abmessungen (HxBxT)
42x 420x 203,5mm (1,65"x 16,54"x 8,01")
Gewicht
2,2 kg (4,85 lbs)
Betriebstemperatur
0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagertemperatur
-40 bis 70°C (-40 bis 158°F)
Betriebsfeuchtigkeit
10% bis 90% (nicht kondensierend)
Rackhöhe
1 HE
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
100G Verbindung
Produkte anzeigen
400G Verbindung
Produkte anzeigen
MLAG für Redundanz
Produkte anzeigen
Integrierte Lösung
Produkte anzeigen

Merkmale

40/100/400G-Ports ermöglichen einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Szenarien

40/100G-Ports für NICs oder Server, 400G-Uplinks für Core-Switches.

Port-Kombination mit Switch-Gehäuse
NC8400-16CD unterstützt Hot-Swapping und kann einfach in das 4U-Switch-Gehäuse NC8400-4TH eingebaut werden, das maximal 64x 40/100G-Ports und 16x 400GE-Ports bieten kann
MLAG steigert die Systemzuverlässigkeit

Die MLAG-Virtualisierungstechnologie sorgt für einen Lastausgleich und verbessert die Zuverlässigkeit der Verbindungen. Unterstützt geräteunabhängige Aktualisierungen, um Second-Level-Upgrades für Dienste zu gewährleisten.

Netzwerklösungen

Switch Classis
NC8400-4TH
NC8400-4TH
NC8200-4TD
NC8200-4TD
NC8200-4TD
Switch Geschwindigkeiten
16x 100G, 4x400G
32x 100G
8x 100G
16x 40G
24x 25G, 2x 100G
MLAG
yesyesyesyesyes
Stacking
yes
yes
VXLAN
yesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

NC8400-16CD,16-Port 100Gb QSFP28 Line Card, mit 4x 400Gb QSFP-DD für Datacenter Gehäuse Switch NC8400-4TH

Die NC8400-16CD Ethernet Line Card unterstützt 16x 40/100G QSFP28 Ports und 4x 400G QSFP-DD und bietet Line-Rate Forwarding von allen Ports. Die QSFP28-Ports sind rückwärtskompatibel mit QSFP+-Modulen. Dadurch kann die Karte die Nachfrage nach immer größeren Bandbreiten und Services erfüllen. Diese Line Card unterstützt hohe Verfügbarkeit und ist ideal für verschiedene Szenarien von Rechenzentrumsnetzwerken.

Spezifikationen
Ports
16x 40/100G QSFP28, 4x 400G QSFP-DD
Passendes Chassis
NC8400-4TH
Hot-Swap
Unterstützt
Max. Stromverbrauch
< 310W
Abmessungen (HxBxT)
42x 420x 203,5mm (1,65"x 16,54"x 8,01")
Gewicht
2,2 kg (4,85 lbs)
Betriebstemperatur
0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagertemperatur
-40 bis 70°C (-40 bis 158°F)
Betriebsfeuchtigkeit
10% bis 90% (nicht kondensierend)
Rackhöhe
1 HE
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
100G Verbindung
Produkte anzeigen
400G Verbindung
Produkte anzeigen
MLAG für Redundanz
Produkte anzeigen
Integrierte Lösung
Produkte anzeigen
Merkmale
40/100/400G-Ports ermöglichen einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Szenarien

40/100G-Ports für NICs oder Server, 400G-Uplinks für Core-Switches.

Port-Kombination mit Switch-Gehäuse
NC8400-16CD unterstützt Hot-Swapping und kann einfach in das 4U-Switch-Gehäuse NC8400-4TH eingebaut werden, das maximal 64x 40/100G-Ports und 16x 400GE-Ports bieten kann
MLAG steigert die Systemzuverlässigkeit

Die MLAG-Virtualisierungstechnologie sorgt für einen Lastausgleich und verbessert die Zuverlässigkeit der Verbindungen. Unterstützt geräteunabhängige Aktualisierungen, um Second-Level-Upgrades für Dienste zu gewährleisten.

Netzwerklösungen

Switch Classis
NC8400-4TH
NC8400-4TH
NC8200-4TD
NC8200-4TD
NC8200-4TD
Switch Geschwindigkeiten
16x 100G, 4x400G
32x 100G
8x 100G
16x 40G
24x 25G, 2x 100G
MLAG
yesyesyesyesyes
Stacking
yes
yes
VXLAN
yesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

3.597,00 € (exkl. MwSt.)

4.280,43 € (inkl. MwSt.)

40 Stk. im Global-Lager