Die Ethernet-Linecard NC8200-8C unterstützt 8x 100G QSFP28 und bietet eine Line-Rate-Weiterleitung von allen Ports. Die QSFP28-Ports sind abwärtskompatibel mit QSFP+-Modulen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NC8200-8C - 8-Port 100Gb QSFP28 Linecard für Rechenzentrums-Switch-Chassis NC8200-4TD
8-Port 100Gb QSFP28 Linecard für Rechenzentrums-Switch NC8200-4TD
Anwendungslösung
Merkmale
Line Card mit fester Konfiguration und 8 Ports mit wählbarer Geschwindigkeit. Alle Ports können mit den Geschwindigkeiten 10 Gbit/s, 25 Gbit/s, 40 Gbit/s oder 100 Gbit/s betrieben werden. Die Ports sind standardmäßig für den Betrieb mit einer Geschwindigkeit von 100 Gbit/s konfiguriert.
NC8200-8C
Bis zu 32x 100G-Ports
NC8200-16Q
Bis zu 64x 40G ports
NC8200-24BC
Bis zu 96x 25G, 8x 100G ports
Die MLAG-Virtualisierungstechnologie sorgt für einen Lastausgleich und verbessert die Zuverlässigkeit der Verbindungen. Unterstützt geräteunabhängige Aktualisierungen, um Second-Level-Upgrades für Dienste zu gewährleisten.
Linecards | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Switch-Geschwindigkeit | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G, 2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Videos
8-Port 100Gb QSFP28 Linecard für Rechenzentrums-Switch NC8200-4TD
Die Ethernet-Linecard NC8200-8C unterstützt 8x 100G QSFP28 und bietet eine Line-Rate-Weiterleitung von allen Ports. Die QSFP28-Ports sind abwärtskompatibel mit QSFP+-Modulen.
Line Card mit fester Konfiguration und 8 Ports mit wählbarer Geschwindigkeit. Alle Ports können mit den Geschwindigkeiten 10 Gbit/s, 25 Gbit/s, 40 Gbit/s oder 100 Gbit/s betrieben werden. Die Ports sind standardmäßig für den Betrieb mit einer Geschwindigkeit von 100 Gbit/s konfiguriert.
NC8200-8C
Bis zu 32x 100G-Ports
NC8200-16Q
Bis zu 64x 40G ports
NC8200-24BC
Bis zu 96x 25G, 8x 100G ports
Die MLAG-Virtualisierungstechnologie sorgt für einen Lastausgleich und verbessert die Zuverlässigkeit der Verbindungen. Unterstützt geräteunabhängige Aktualisierungen, um Second-Level-Upgrades für Dienste zu gewährleisten.
Linecards | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Switch-Geschwindigkeit | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G, 2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.568,42 € (inkl. MwSt.)