Die Ethernet-Linecard NC8200-16Q unterstützt 16x 40G QSFP+-Ports und bietet eine Line-Rate-Weiterleitung von allen Ports.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NC8200-16Q - 16-Port 40Gb QSFP+ Linecard für Rechenzentrums-Switch-Chassis NC8200-4TD
16-Port 40Gb QSFP+ Linecard für Rechenzentrums-Switch NC8200-4TD
Anwendungslösung
Merkmale
Eine Linecard mit 16x 40G-Ethernet-Ports, von denen jeder zu QSFP+-Transceivern passt.
NC8200-8C
Bis zu 32x 100G-Ports
NC8200-16Q
Bis zu 64x 40G-Ports
NC8200-24BC
Bis zu 96x 25G- und 8x 100G-Ports
Line Cards | NC8200-16Q | NC8200-8C | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Switch Speeds | 16x 40G | 8x 100G | 24x 25G, 2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Videos
16-Port 40Gb QSFP+ Linecard für Rechenzentrums-Switch NC8200-4TD
Die Ethernet-Linecard NC8200-16Q unterstützt 16x 40G QSFP+-Ports und bietet eine Line-Rate-Weiterleitung von allen Ports.
Eine Linecard mit 16x 40G-Ethernet-Ports, von denen jeder zu QSFP+-Transceivern passt.
NC8200-8C
Bis zu 32x 100G-Ports
NC8200-16Q
Bis zu 64x 40G-Ports
NC8200-24BC
Bis zu 96x 25G- und 8x 100G-Ports
Line Cards | NC8200-16Q | NC8200-8C | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Switch Speeds | 16x 40G | 8x 100G | 24x 25G, 2x 100G | 32x 100G |
MLAG | ||||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.841,72 € (inkl. MwSt.)