FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
01:33
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von KVM-080217IP.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1.

8-Port x2 Benutzer Cat5e/6 1HE Rack-Mount USB KVM Switch mit 17" Full HD 1080P LCD und IP-Fernzugriff, 8 Schnittstellenmodule enthalten

Bestseller #84121
Bestseller #84121

8-Port 2 Benutzer 1920×1080@60Hz IP-Fernzugriff Auto-Scan

1.298,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-080217IP
1.544,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-080217IP
244 verkauft
17 Bewertungen
21 Fragen
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

8-Port x2 Benutzer Cat5e/6 1HE Rackmontage USB KVM Switch mit 17" LCD und IP-Fernzugriff

KVM-080217IP bietet eine rackmontierte Tastatur, eine LCD und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack einnimmt, und kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server, die mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat und Ubuntu ausgestattet sind. Und das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Er kann flexibel die Anforderungen jeder Anwendung in den Bereichen Finanzen, Rechenzentren, Bildung und Gesundheitswesen erfüllen.

Hinweis: Es unterstützt den Fernzugriff mit dem ActiveX-basierten Plugin Internet Explorer oder der KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win 11 deaktiviert ist, können Sie KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.

Spezifikationen
Server-Port
8 x RJ45 Port
Konsolenport
USB, VGA
Benutzer
2 (1 local, 1 remote)
Serieller Port
DB9 (Male)
Videoauflösung
1920x1080@60Hz
Eingangsspannung
AC 100-240V
CatX KVM Switch
Cat5e, Cat6
Material
Metall
IP Fernzugriff
Ja
Leistungsaufnahme
23W
Abmessungen(W×D×H)
17.64" x 20.69" x 1.67" (448 x 560 x 42.5mm)
Portkontrolle
Buttons, UI, Web, Hotkey
Betriebstemperatur
0 bis 50℃
Lagertemperatur
-20 bis 60℃
Gewicht
28.66lbs (11.7kg)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Lokales Management
Produkte anzeigen
Verbindung zum Server
Produkte anzeigen
Hybrid-Management
Produkte anzeigen

Merkmale

Langlebig – MTBF 50.000 Stunden

Mit SECC-Material, zwei Hochtemperatur-Einbrennprozessen, mehreren Lacktests und elektronischen Komponenten in Industriequalität beträgt die MTBF mehr als 50.000 Stunden.

Einstellbare Tiefe für verschiedene Rackgrößen

Mit einem praktischen Rack-montierbaren verschiebbaren / einziehbaren Aktivmatrix-Monitor und einer Tastatur passt es gut in jede Umgebung.

KVM-Switch mit 8 Ports vereinfacht die IT-Arbeit
Dieser KVM-Switch kann lokal 64 Server/PCs über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) steuern, indem 8 USB-KVMs kaskadiert werden, wodurch ein wachsender oder expandierender Serverbetrieb optimiert wird.
Benutzeroberfläche, Schaltfläche und Tastatur
BRC-Rundfunk
Auto-Scan-Modus
IP-Fernzugriff reduziert die Fahrten zum Serverraum
Das ActiveX-basierte Plugin ermöglicht es Windows-Computern, einen Zielserver über einen Webbrowser von jedem Ort aus über eine IP-Verbindung zu steuern, wodurch die Fahrten zum Serverraum oder Netzwerkschrank reduziert werden.
Windows OS
KVM_Clients-Software oder Web
Matrix KVM
Lokaler und gleichzeitiger Fernzugriff
Hardwareverschlüsselung, sicher und geschützt

Unterstützt mehrere Hardwareverschlüsselungsmethoden (AES/DES/3DES) und bietet Hardwaregarantien für die Informationssicherheit von Unternehmen.

Server-Ports
8x RJ45 Ports
16x RJ45 Ports
16x RJ45 Ports
Bildschirm
17" LCD
17" LCD
19" LCD
Stromverbrauch
23W
25W
24W
Eingangsspannung
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
Videoauflösung
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60
Anschlusssteuerung
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
IP-Fernzugriff
yesyesyes
BRC-Übertragung
yesyesyes
Matrix-KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes
Spezifikationen

8-Port x2 Benutzer Cat5e/6 1HE Rackmontage USB KVM Switch mit 17" LCD und IP-Fernzugriff

KVM-080217IP bietet eine rackmontierte Tastatur, eine LCD und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack einnimmt, und kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server, die mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat und Ubuntu ausgestattet sind. Und das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Er kann flexibel die Anforderungen jeder Anwendung in den Bereichen Finanzen, Rechenzentren, Bildung und Gesundheitswesen erfüllen.

Hinweis: Es unterstützt den Fernzugriff mit dem ActiveX-basierten Plugin Internet Explorer oder der KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win 11 deaktiviert ist, können Sie KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.

Spezifikationen
Server-Port
8 x RJ45 Port
Konsolenport
USB, VGA
Benutzer
2 (1 local, 1 remote)
Serieller Port
DB9 (Male)
Videoauflösung
1920x1080@60Hz
Eingangsspannung
AC 100-240V
CatX KVM Switch
Cat5e, Cat6
Material
Metall
IP Fernzugriff
Ja
Leistungsaufnahme
23W
Abmessungen(W×D×H)
17.64" x 20.69" x 1.67" (448 x 560 x 42.5mm)
Portkontrolle
Buttons, UI, Web, Hotkey
Betriebstemperatur
0 bis 50℃
Lagertemperatur
-20 bis 60℃
Gewicht
28.66lbs (11.7kg)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Lokales Management
Produkte anzeigen
Verbindung zum Server
Produkte anzeigen
Hybrid-Management
Produkte anzeigen
Merkmale
Langlebig – MTBF 50.000 Stunden

Mit SECC-Material, zwei Hochtemperatur-Einbrennprozessen, mehreren Lacktests und elektronischen Komponenten in Industriequalität beträgt die MTBF mehr als 50.000 Stunden.

Einstellbare Tiefe für verschiedene Rackgrößen

Mit einem praktischen Rack-montierbaren verschiebbaren / einziehbaren Aktivmatrix-Monitor und einer Tastatur passt es gut in jede Umgebung.

KVM-Switch mit 8 Ports vereinfacht die IT-Arbeit
Dieser KVM-Switch kann lokal 64 Server/PCs über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) steuern, indem 8 USB-KVMs kaskadiert werden, wodurch ein wachsender oder expandierender Serverbetrieb optimiert wird.
Benutzeroberfläche, Schaltfläche und Tastatur
BRC-Rundfunk
Auto-Scan-Modus
IP-Fernzugriff reduziert die Fahrten zum Serverraum
Das ActiveX-basierte Plugin ermöglicht es Windows-Computern, einen Zielserver über einen Webbrowser von jedem Ort aus über eine IP-Verbindung zu steuern, wodurch die Fahrten zum Serverraum oder Netzwerkschrank reduziert werden.
Windows OS
KVM_Clients-Software oder Web
Matrix KVM
Lokaler und gleichzeitiger Fernzugriff
Hardwareverschlüsselung, sicher und geschützt

Unterstützt mehrere Hardwareverschlüsselungsmethoden (AES/DES/3DES) und bietet Hardwaregarantien für die Informationssicherheit von Unternehmen.

Server-Ports
8x RJ45 Ports
16x RJ45 Ports
16x RJ45 Ports
Bildschirm
17" LCD
17" LCD
19" LCD
Stromverbrauch
23W
25W
24W
Eingangsspannung
AC 100-240V
AC 100-240V
AC 100-240V
Videoauflösung
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60
Anschlusssteuerung
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
Taste, Hotkeys, OSD, Maus
IP-Fernzugriff
yesyesyes
BRC-Übertragung
yesyesyes
Matrix-KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.298,00 € (exkl. MwSt.)

1.544,62 € (inkl. MwSt.)

2 Stk. im DE-Lager