Die Ethernet-Linecard NC8400-32C unterstützt 32x 100G QSFP28 und bietet eine Line-Rate-Weiterleitung von allen Ports. Die QSFP28-Ports sind abwärtskompatibel mit QSFP+-Modulen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NC8400-32C - 32-Port 100Gb QSFP28 Linecard für Rechenzentrums-Switch-Chassis NC8400-4TH
32-Port 100Gb QSFP28 Linecard für Rechenzentrums-Switch NC8400-4TH
Anwendungslösung
Merkmale
Line Card mit fester Konfiguration und 32 Ports mit wählbarer Geschwindigkeit. Alle Ports können mit einer Geschwindigkeit von 40 oder 100 Gbit/s betrieben werden. Die Ports sind standardmäßig für den Betrieb mit einer Geschwindigkeit von 100 Gbit/s konfiguriert.
Die MLAG-Virtualisierungstechnologie sorgt für einen Lastausgleich und verbessert die Zuverlässigkeit der Verbindungen. Unterstützt geräteunabhängige Aktualisierungen, um Second-Level-Upgrades für Dienste zu gewährleisten.
Linecard | NC8400-32C | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC |
Switch-Geschwindigkeit | 32x 100G | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G, 2x 100G |
MLAG | ||||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
GR |
Videos
32-Port 100Gb QSFP28 Linecard für Rechenzentrums-Switch NC8400-4TH
Die Ethernet-Linecard NC8400-32C unterstützt 32x 100G QSFP28 und bietet eine Line-Rate-Weiterleitung von allen Ports. Die QSFP28-Ports sind abwärtskompatibel mit QSFP+-Modulen.
Line Card mit fester Konfiguration und 32 Ports mit wählbarer Geschwindigkeit. Alle Ports können mit einer Geschwindigkeit von 40 oder 100 Gbit/s betrieben werden. Die Ports sind standardmäßig für den Betrieb mit einer Geschwindigkeit von 100 Gbit/s konfiguriert.
Die MLAG-Virtualisierungstechnologie sorgt für einen Lastausgleich und verbessert die Zuverlässigkeit der Verbindungen. Unterstützt geräteunabhängige Aktualisierungen, um Second-Level-Upgrades für Dienste zu gewährleisten.
Linecard | NC8400-32C | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC |
Switch-Geschwindigkeit | 32x 100G | 8x 100G | 16x 40G | 24x 25G, 2x 100G |
MLAG | ||||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
GR |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
4.066,23 € (inkl. MwSt.)