FTB-SC8-WOPA Typ Glasfaser-Anschlusskasten ist für FTTx-Anwendung, die Kabel ist, um mindestens 8 Benutzer Anforderungen zu erfüllen. Es kann helfen, Spleißen, Splitting, Lagerung und Verwaltung mit geeigneten Raum. Einfach mit geringem Gewicht im Design, spezielle Snap-Clip-Close-System coinvent für Benutzer, den Schutz der Faser zu Pigtail Spleiß.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
8-Glasfaser-Anschlusskasten, SC Simplex/LC Duplex, IP55, Wand-/Stangenmontage, Innen- und Außenbereich
8-Glasfaser-Anschlusskasten, SC Simplex/LC Duplex, IP55, Wand-/Stangenmontage, Innen- und Außenbereich
Anwendungslösung
Merkmale
Unterstützt 8 Figure 8 Butterfly Kabel und 2 optische Kabel unter 12mm für Platzersparnis
8x SC simplex/8x LC duplex Adapter und 1x 1:8 mini PLC können installiert werden
Unterstützt 8-adrige Spleissablage
ST4*35 Expansionsrohr x3
Kabelbinder x10
EVA-Schlauch x1
Einkerniges Fusionsrohr x8
1-12 Digital Paper x1
Rubber Gasket x1
Gummikissen x3
Isolierband x1
ST4*35 Selbstschneidende Schraube mit kleinem Flachkopf x3
ST2*8 Kreuzschlitzschraube mit Linsenkopf, selbstschneidend x16
Schlüssel x1
8-Glasfaser-Anschlusskasten, SC Simplex/LC Duplex, IP55, Wand-/Stangenmontage, Innen- und Außenbereich
FTB-SC8-WOPA Typ Glasfaser-Anschlusskasten ist für FTTx-Anwendung, die Kabel ist, um mindestens 8 Benutzer Anforderungen zu erfüllen. Es kann helfen, Spleißen, Splitting, Lagerung und Verwaltung mit geeigneten Raum. Einfach mit geringem Gewicht im Design, spezielle Snap-Clip-Close-System coinvent für Benutzer, den Schutz der Faser zu Pigtail Spleiß.
Unterstützt 8 Figure 8 Butterfly Kabel und 2 optische Kabel unter 12mm für Platzersparnis
8x SC simplex/8x LC duplex Adapter und 1x 1:8 mini PLC können installiert werden
Unterstützt 8-adrige Spleissablage
ST4*35 Expansionsrohr x3
Kabelbinder x10
EVA-Schlauch x1
Einkerniges Fusionsrohr x8
1-12 Digital Paper x1
Rubber Gasket x1
Gummikissen x3
Isolierband x1
ST4*35 Selbstschneidende Schraube mit kleinem Flachkopf x3
ST2*8 Kreuzschlitzschraube mit Linsenkopf, selbstschneidend x16
Schlüssel x1
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
34,51 € (inkl. MwSt.)