16-Port Managed PoE+ Switch ist mit 16x 10/100/1000BASE-T-Ports, 2x RJ45/SFP Combo-Ports und 2x SFP Uplinks ausgestattet. 16x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Es werden 2x SFP uplink ports bereitgestellt, um Verbindungen zu Geräten höherer Layer zu unterstützen. 2x RJ45/SFP Combo Ports erfüllen unterschiedliche Netzwerkerweiterungsanforderungen.
Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke. Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Der einfache Verwaltungsmodus und die flexible Installation erfüllen die Anforderungen komplexer Szenarien.