Die MPO Trunk-Kabel mit einem geflochtenen Schlauchmantel sind in der Regel für eine größere Kabellänge bei Schrank-zu-Schrank-Anwendungen oder für die Verbindung verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt. MPO-Kabel sind eine kosteneffiziente Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort und eignen sich für die Verlegung von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren, wo Platz gespart und Probleme beim Kabelmanagement reduziert werden sollen.
Da das MPO-12-Kabel auch MPO-8-Fasersysteme unterstützt, ist es auch ideal für 8-faserige parallele optische Singlemode-Transceiver-Anwendungen, wie 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 und 400G QSFP-DD DR4/XDR4.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 12-144 Fibers MPO-12 OS2 Single Mode Trunk Cable
#226639
#226639
100,65 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 12FMPOSMF
10 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Faseranzahl:
24 Fasern (2x 12F)
Kabelmantel:
LSZH
Steckverbinder A:
Female APC 0,35dB
Steckverbinder B:
Female APC 0,35dB
Breakout-Länge:
0,5m gleicher Breakout
Polarität:
Polarität A Straight-Through
Zugöse:
Keiner
Vorbestellung, Versand bis 14. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
3-Jahres-Garantie
Kundenspezifisches MPO-12 Trunk-Kabel, 24-144F, OS2, 0,35dB
Specifications
Connector A
MPO
Connector B
MPO
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Glass Fiber
G.657.A1
Polish Type
APC to APC
Trunk Outside Diameter (OD)
3.0mm-17.3mm
Minimum Bend Radius
10mm
Insertion Loss
≤0.35dB
Return Loss
≥60dB
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
Custom Fiber Count
8F cables mean that 12 fibers have 4 fibers not used. 24-144F cables are a combination of MPO-12 cable assemblies.
8F mainly used for 40G/100G QSFP+/QSFP28 direct connection.
24-144F mainly used for 10G/40G/100G high-denisty structural fiber cabling.
Custom Cable Jacket
The OFNP cables have the highest fire rating for vertical runs between floors in data centers. The LSZH cables make little smoke and no halogen for horizontal structural cabling areas.
Custom Connectors
The female (without pins) connector can be directly connected to transceivers or other male connectors.
The male (with pins) connector is mated to the female side for adapters, cassettes or panels connection.
Custom Pulling Eye
Without pulling eye is suited for
short cables in common fiber cabling.
short cables in common fiber cabling.
With pulling eye could protect cables
when pulling through long distance conduit.
when pulling through long distance conduit.
Custom Polarity
Master fiber polarity knowledge to manage and optimize your network and connection. You can also click the Technical White Paper if you have any interest or questions about polarity.
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen