FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MTPHA.

FHD LWL-Adapter-Panel, OS2/OM3/OM4, MTP®-8/12/24 Key Up auf Key Down (Schwarz) Adapter

Bestseller #35510
Bestseller #35510

Up-Down Bis zu 1152F in 1HE FHD Gehäusen

141,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP12MTPHA
13.7K verkauft
359 Bewertungen
15 Fragen
89 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
184 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
70 im Transit, holen Sie es sich bis 03.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD-Adapterplatte mit 12 MTP®-Steckern, Key Up zu Key Down

FHD (FS High Density) serielle Adapterplatte, die mit Glasfaseradaptern bestückt ist und eine Möglichkeit bietet, Backbone-zu-Backbone- oder Backbone-zu-Horizontal-Glasfaserverkabelung zu verbinden. Bei Verwendung mit Gehäusen der FHD-Serie und für vorkonfektionierte Plug-n-Play Verkabelungssysteme bietet es eine stabilere, kompaktere Lösung für Ihr Netzwerk. Die MTP®-Adapter der Marke US Conec sind vollständig konform mit den Normen IEC 61754-7 und TIA 604-5

Die FHD Hochdichteserie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Gebäude-Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Portanzahl
12
Adaptertyp
MTP
Fasermodus
OS2/OM3/OM4
Key-Orientierung
Dagegen
Adaptern Farbe
Schwarz
Material der Platte
Stahl, pulverbeschichtet Schwarz
Dauerhaftigkeit
≤500 Steckzyklen
Abmessungen (HxB)
1,38"x4,29" (35x109mm)
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Anwendung
Passend zu FHD-Gehäuse
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM kooperieren bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Parallel auf Parallel für Multimode-Anwendung
Produkte anzeigen
Parallel auf Parallel für Singlemode-Anwendung
Produkte anzeigen
40G auf 4x 10G
Produkte anzeigen

Merkmale

Schnelles Anschließen und Bereitstellen

FHD (FS High Density)-Glasfaseradapterplatten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten und ermöglichen so den Anschluss von Glasfasernetzen in der Hauptverteilung, in der horizontalen Verteilung und in Geräteverteilungsbereichen.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Doppellagige Befestigungsstruktur

Sicherheitspaneel verbessert Installation und Verbindungsstabilität

Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Patching-Systeme
Bis zu 1152 Fasern (MTP®-24) auf 1U Raum, in Verbindung mit Gehäusen der FHD (FS High Density) Serie (Rackmontage oder Wandmontage), dienen als Zwischenverbindung für One-to-One Patching Anwendungen.

Die abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz

Patching, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Adapter-Typ
US Conec MTP®
US Conec MTP®
Keystone (UTP),
LC/SC/MTP® Adapter (leer)
Faseranzahl
96 Fasern (MTP®-8)
144 Fasern (MTP®-12)
288 Fasern (MTP®-24)
64 Fasern (MTP®-8)
96 Fasern (MTP®-12)
192 Fasern (MTP®-24)
Adapter-/Portanzahl
12
8
6
Fasermodus
OS2/OM3/OM4
OM4/OM3
Kupfer: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Glasfaser: OS2/OM3/OM4
Schliffart
Adapter-Farbe
Schwarz
Dunkelgrau
Hängt vom Adapter ab
Hülsematerial
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Opposed
Aligned
Spezifikationen

FHD-Adapterplatte mit 12 MTP®-Steckern, Key Up zu Key Down

FHD (FS High Density) serielle Adapterplatte, die mit Glasfaseradaptern bestückt ist und eine Möglichkeit bietet, Backbone-zu-Backbone- oder Backbone-zu-Horizontal-Glasfaserverkabelung zu verbinden. Bei Verwendung mit Gehäusen der FHD-Serie und für vorkonfektionierte Plug-n-Play Verkabelungssysteme bietet es eine stabilere, kompaktere Lösung für Ihr Netzwerk. Die MTP®-Adapter der Marke US Conec sind vollständig konform mit den Normen IEC 61754-7 und TIA 604-5

Die FHD Hochdichteserie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Gebäude-Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Portanzahl
12
Adaptertyp
MTP
Fasermodus
OS2/OM3/OM4
Key-Orientierung
Dagegen
Adaptern Farbe
Schwarz
Material der Platte
Stahl, pulverbeschichtet Schwarz
Dauerhaftigkeit
≤500 Steckzyklen
Abmessungen (HxB)
1,38"x4,29" (35x109mm)
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Anwendung
Passend zu FHD-Gehäuse
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM kooperieren bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie.

* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Parallel auf Parallel für Multimode-Anwendung
Produkte anzeigen
Parallel auf Parallel für Singlemode-Anwendung
Produkte anzeigen
40G auf 4x 10G
Produkte anzeigen
Merkmale
Schnelles Anschließen und Bereitstellen

FHD (FS High Density)-Glasfaseradapterplatten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten und ermöglichen so den Anschluss von Glasfasernetzen in der Hauptverteilung, in der horizontalen Verteilung und in Geräteverteilungsbereichen.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern

Doppellagige Befestigungsstruktur

Sicherheitspaneel verbessert Installation und Verbindungsstabilität

Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Patching-Systeme
Bis zu 1152 Fasern (MTP®-24) auf 1U Raum, in Verbindung mit Gehäusen der FHD (FS High Density) Serie (Rackmontage oder Wandmontage), dienen als Zwischenverbindung für One-to-One Patching Anwendungen.

Die abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung

Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne

Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz

Patching, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum

Adapter-Typ
US Conec MTP®
US Conec MTP®
Keystone (UTP),
LC/SC/MTP® Adapter (leer)
Faseranzahl
96 Fasern (MTP®-8)
144 Fasern (MTP®-12)
288 Fasern (MTP®-24)
64 Fasern (MTP®-8)
96 Fasern (MTP®-12)
192 Fasern (MTP®-24)
Adapter-/Portanzahl
12
8
6
Fasermodus
OS2/OM3/OM4
OM4/OM3
Kupfer: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Glasfaser: OS2/OM3/OM4
Schliffart
Adapter-Farbe
Schwarz
Dunkelgrau
Hängt vom Adapter ab
Hülsematerial
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Opposed
Aligned

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

141,61 € (inkl. MwSt.)

89 Stk. im DE-Lager
184 Stk. im Global-Lager