Kontinuierliches Engagement für Innovation
FS konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung, Design und Vertrieb von Kerngeräten, allgemeinem Zubehör und Systemlösungen für die Netzwerkkommunikation. Unser erstklassiges F&E-Zentrum verfügt über Forschungs-, Design- und Analysetestkapazitäten. Wir standardisieren das Design und die Entwicklung von Kommunikationsprodukten und -lösungen mit Blick auf die Marktnachfrage. Gleichzeitig haben unsere technischen Experten, Vertriebsmitarbeiter und Partner ein tiefes Verständnis der Kundenbedürfnisse und des Kundenfeedbacks, was unsere engagierten Forschungs- und Entwicklungsteams ständig dazu antreibt, standardisierte, leistungsstarke und hochwertige Produkte zu entwickeln, um sicherzustellen, dass unsere Produkte für den Erfolg in realen Anwendungen entwickelt werden.
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230130143224qasrof.jpg)
F&E in mehreren Bereichen
- RechenzentrumsnetzwerkWir erforschen High-Density-Verkabelungssysteme, Switches für Rechenzentren, Server und Speicher, optische Übertragungsgeräte für Rechenzentren usw.
- Campus-NetzwerkWir beschäftigen uns mit Campus-Switches und -Software, Wireless, Routern, Firewalls, Sicherheitsüberwachung, Sprachkommunikation usw.
- TelekommunikationsnetzwerkWir untersuchen ONU-Endgeräte, OLT-Ausrüstung, Telekom-Switches und Ausrüstung für optische Übertragungsnetze usw.
- Allgemeines ZubehörWir entwickeln optische Transceiver, DACs, AOCs, passive Komponenten, Glasfaserkabel, Kupferkabelsysteme Steckverbinder usw.
Erstklassige F&E-Kapazitäten
- Mehr als 9200.000 Quadratmeter für Forschung und Entwicklung
- Mehr als 400 F&E-Mitarbeiter, die 27% der Gesamtbeschäftigtenzahl ausmachen
- Über 5% der Betriebseinnahmen werden für F&E ausgegeben
Zahlreiche F&E-Erfolge
FS übernimmt den Modus, der unabhängige und kooperative Forschung und Entwicklung kombiniert, und hat herausragende Leistungen in den Bereichen Industriedesign, Produktsoftware und Hardwareentwicklung usw. erzielt.
- FHD® Hochdichte VerkabelungslösungRechenzentren weiter expandieren und wachsen, ist eine gut geplante Verkabelungsinfrastruktur von entscheidender Bedeutung. Die FHD® Hochdichte-Verkabelungslösung vereinfacht die Bereitstellung durch die Möglichkeit, bis zu 144 LC-Fasern in 1HE unterzubringen, mit der Flexibilität zu skalieren und schnell aufzurüsten, wenn der wachsende Geschäftsverkehr dies erfordert.
- FS BOX V4Da sich die Geschäftsanforderungen ändern, ist die mobile Codierung zu einem der Haupttrends geworden. FS BOX ist ein für mobile Szenarien entwickeltes Konfigurationswerkzeug, das die Anforderungen an Echtzeitkompatibilität erfüllt, USB- und Bluetooth-Verbindungen unterstützt. Damit können Sie jederzeit und überall die Konfiguration vornehmen.
- Produkte von US Conec MTP®FS geht eine Partnerschaft mit US Conec ein, einem weltweit führenden Unternehmen in der Konstruktion und Entwicklung von optischen Interkonnektoren mit hoher Dichte, um Kabelkonfektionsprodukte mit MTP®-Steckverbindern zu liefern, die stabile und hocheffiziente Verbindungen der MTP®-Verkabelungsinfrastruktur in Rechenzentrumsumgebungen gewährleisten.
- Optische 400G- und 800G-LösungenFS hat eine strategische Kooperation mit Source Photonics, einem weltweit führenden Anbieter innovativer und zuverlässiger optischer Kommunikationstechnologie, für optische 400G- und 800G-Module geschlossen, um die hohen Bandbreitenanforderungen von Hochleistungs- und Cloud-Computing-Anwendungen zu erfüllen.
- Airware Cloud NetzwerkplattformBasierend auf der Nachfrage der Benutzer nach Netzwerkverwaltung in der gesamten Lebenszyklusphase von drahtlosen Netzwerken hat FS die Airware Cloud Netzwerkplattform eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, ihre drahtlosen Netzwerke in der Cloud zu verwalten, ohne Software und Plug-and-Play zu installieren.
- FS BOX Smart Cloud PlattformFür die Konfiguration mit FS BOX haben wir die FS BOX Smart Cloud Plattform entwickelt, die Windows, Mac OS, Android, iOS usw. abdeckt, um die unterschiedlichen Codierungsanforderungen der Benutzer zu erfüllen, wie z. B. Online-Konfiguration, Diagnose und Fehlerbehebung usw.
Trustcenter
- F&E-LaborFS hat mehrere Präzisionstestgeräte wie Ixia XGS12, Ixia WaveTest 93, Anritsu, Fujikura, Fluke, JDSU, EXFO usw. zum Testen und Verifizieren in der Produktentwicklungsphase eingeführt.
- ProduktkonformitätFS verpflichtet sich, sichere, zuverlässige und vertrauenswürdige Produkte zu liefern, die die Maßstäbe der Branche stets übertreffen. Sie können sich den Konformitätsstatus von Produkten in Bezug auf RoHS, ISO, CE usw. ansehen.