FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
00:50
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.
 Dieses Bild handelt von FHD-1UFMT-N.

FHD Hohe Dichte 1HE-Rackmontage Gehäuse unbelastet, werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung, fasst bis zu 4 x FHD-Kassetten oder -Panels, 144 Fibers (LC)

Bestseller #96427
Bestseller #96427

4x FHD-Kassetten/Panels 19'' Rackmontage Werkzeuglos-Abnehmbare obere Abdeckung

101,15 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-1UFMT-N
50.8K verkauft
90 Bewertungen
37 Fragen
296 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
477 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
1000 im Transit, holen Sie es sich bis 03.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD 1 HE-Festfasergehäuse mit hoher Dichte, leer

Das FHD (FS High Density) 1HE-Rack-Montagegehäuse mit festem Glasfaseranschluss ist für die Aufnahme von bis zu 4 Kassetten oder Glasfaseradapterplatten der FHD-Serie in einem 1HE-Raum konzipiert und bietet Vielseitigkeit und Flexibilität mit einer vollständig modularen Lösung für eine Vielzahl von Glasfaser-Patching- und -Abschlüssen und Spleißanwendungen. Im Vergleich zur letzten Generation wurde es verbessert, um die Bedienung zu vereinfachen. Die obere Abdeckung konnte ohne Werkzeug entfernt werden, was die Kabelführung komfortabler macht. Es kann als Übergang von der Backbone-Verkabelung zur Verteilungsvermittlung, als Verbindung zu aktiven Geräten oder als Querverbindung oder Verbindung in einem Haupt- oder horizontalen Verteilungsbereich dienen.

Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Backbone-Gebäude, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Rackhöhe
1 HE
Faseranzahl
Bis zu 144 Fasern (LC) oder 1.152 Fasern (MTP®-24)
Produkttyp
Festes Gehäuse
Kabeleinführungsrichtung
Kabeleinführung seitlich und hinten
Beladen
Unbeladen
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Montageart
Rackmontage
Installation
Standard EIA 19" Rackschienen
Abmessungen (HxBxT)
1,73''x19,00''x11,17'' (44,0x482,6x283,6 mm)
Anwendung
Nimmt 4 FHD-Panels/Kassetten auf
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

1G-Verbindung
Mehr
1G-Verbindung
Produkte anzeigen
25G Trunkverkabelung
Produkte anzeigen
10G Trunkverkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Kompaktes Design für Platzersparnis

Akzeptiert bis zu 4 FHD (FS High Density) Panels/Kassetten

Bis zu 144 LC-Fasern in 1 HE

Montage an Standard-EIA-19-Zoll-Racks

Erforderliches Zubehör für eine schnelle Installation enthalten

Jedes Gehäuse wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Befestigungsschrauben, Spulen, Kabelbinder usw. für die ordnungsgemäße Installation enthält.

Rack-Platz
1HE
1HE/2HE/4HE
1HE
1HE
1HE
Max. Faserzahl (LC)
144
144/288/432
144
144
48
216
Kapazität
4x FHD Kassetten oder Panels
4/8/12x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
2x FHD Kassetten oder Panels
6x FHZ Kassetten
Installationsmethode
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Wandmontage
Rackmontage
Bewegungstyp
Fest
verschiebbar
Fest
Fest
Fest
Einfacher Zugang
yesyesyesyesyesyes
Integriertes Kabelmanagement
yesyesyesyesyesyes
Standortidentifikationsetikett
yes
yes
Schlupfmanagement Spool
yesyes
yes
Field Spleißanwendung
yesyes
yes
Vorgekündigte Option
yesyesyesyesyesyes
Feature
Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Schiebeschublade verbessert den vorderen Zugang zur Verkabelung
Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung
Abnehmbares Design erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen
Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum
Offener Zugang zur Vorder- und Rückseite für Lösungen mit ultrahoher Dichte
Spezifikationen

FHD 1 HE-Festfasergehäuse mit hoher Dichte, leer

Das FHD (FS High Density) 1HE-Rack-Montagegehäuse mit festem Glasfaseranschluss ist für die Aufnahme von bis zu 4 Kassetten oder Glasfaseradapterplatten der FHD-Serie in einem 1HE-Raum konzipiert und bietet Vielseitigkeit und Flexibilität mit einer vollständig modularen Lösung für eine Vielzahl von Glasfaser-Patching- und -Abschlüssen und Spleißanwendungen. Im Vergleich zur letzten Generation wurde es verbessert, um die Bedienung zu vereinfachen. Die obere Abdeckung konnte ohne Werkzeug entfernt werden, was die Kabelführung komfortabler macht. Es kann als Übergang von der Backbone-Verkabelung zur Verteilungsvermittlung, als Verbindung zu aktiven Geräten oder als Querverbindung oder Verbindung in einem Haupt- oder horizontalen Verteilungsbereich dienen.

Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Ausführungen für Backbone-Gebäude, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Rackhöhe
1 HE
Faseranzahl
Bis zu 144 Fasern (LC) oder 1.152 Fasern (MTP®-24)
Produkttyp
Festes Gehäuse
Kabeleinführungsrichtung
Kabeleinführung seitlich und hinten
Beladen
Unbeladen
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Montageart
Rackmontage
Installation
Standard EIA 19" Rackschienen
Abmessungen (HxBxT)
1,73''x19,00''x11,17'' (44,0x482,6x283,6 mm)
Anwendung
Nimmt 4 FHD-Panels/Kassetten auf
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
1G-Verbindung
Mehr
1G-Verbindung
Produkte anzeigen
25G Trunkverkabelung
Produkte anzeigen
10G Trunkverkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Kompaktes Design für Platzersparnis

Akzeptiert bis zu 4 FHD (FS High Density) Panels/Kassetten

Bis zu 144 LC-Fasern in 1 HE

Montage an Standard-EIA-19-Zoll-Racks

Erforderliches Zubehör für eine schnelle Installation enthalten

Jedes Gehäuse wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Befestigungsschrauben, Spulen, Kabelbinder usw. für die ordnungsgemäße Installation enthält.

Rack-Platz
1HE
1HE/2HE/4HE
1HE
1HE
1HE
Max. Faserzahl (LC)
144
144/288/432
144
144
48
216
Kapazität
4x FHD Kassetten oder Panels
4/8/12x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
2x FHD Kassetten oder Panels
6x FHZ Kassetten
Installationsmethode
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Rackmontage
Wandmontage
Rackmontage
Bewegungstyp
Fest
verschiebbar
Fest
Fest
Fest
Einfacher Zugang
yesyesyesyesyesyes
Integriertes Kabelmanagement
yesyesyesyesyesyes
Standortidentifikationsetikett
yes
yes
Schlupfmanagement Spool
yesyes
yes
Field Spleißanwendung
yesyes
yes
Vorgekündigte Option
yesyesyesyesyesyes
Feature
Die werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Schiebeschublade verbessert den vorderen Zugang zur Verkabelung
Einzigartige einteilige Struktur für schnelle Bereitstellung
Abnehmbares Design erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen
Patchen, Cross-Connect oder Spleißen auf kleinstem Raum
Offener Zugang zur Vorder- und Rückseite für Lösungen mit ultrahoher Dichte

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

101,15 € (inkl. MwSt.)

296 Stk. im DE-Lager
477 Stk. im Global-Lager