Das Dell-kompatible QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE Ethernet und 4x 28G OTN-Clientschnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 70 m über OM3 Multimode-Glasfaser (MMF) oder 100 m über OM4 Multimode-Glasfaser (MMF) bei einer Wellenlänge von 850 nm über MPO12-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3 100GBASE-SR4 und 112G Fibre Channel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Dank dieser Funktionen eignet sich dieser leicht zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie etwa 100G-Ethernet, Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und drahtlosen 5G-Netzwerken.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 850nm 100m MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221129113358b87t9l.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 850nm 100m MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113358b87t9l.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 850nm 100m MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113358pzbeho.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 850nm 100m MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113358gmjrys.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 850nm 100m MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022112911335936t629.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 850nm 100m MPO-12 MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113359qanf47.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 850nm 100m MPO-12 MMF
#168705
#168705
117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
5 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 7.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell-kompatibles 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate QSFP28 optisches Transceivermodul (Dual Rate, MMF, 850 nm, 100 m, MPO12, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100/112G-SR4
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
Dual Rate 103,1 Gbps und 112 Gbps
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabellänge
100 m
Anschluss
MPO-12
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
VCSEL
TX-Leistung
-8,4~2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10,3 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Leistung Verbrauch
<2,5 W
Extinktionsverhältnis
>2 dB
DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C
Protokolle
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202211291008077uvhod.jpg)
Merkmale
Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Der integrierte Macom-Chip ermöglicht eine stabile 100G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeabgabe reduziert wird..
Macom Chip
Stabile Übertragung
≤2.5W
Geringer Stromverbrauch
100Gbps
Große Bandbreite
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der jeweiligen Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105139ztg469.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Bitfehlerrate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittlere Wellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabellänge (max.) | 100 m@OM4 | 70 m@OM3 100 m@OM4 (mit Host FEC) | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m@OM5 (mit Host FEC) | 70 m@OM3 100 m@OM4 (mit Host FEC) |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70 °C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Connection (1)Data Rate (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
L***m
United States
03.10.2023
The FS product meets all of my expectations. They are made of very high quality materials, both hardware and packaging.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0R***o
United States
30.09.2023
I have received your SR4 optical transceivers. they are performing very well on our Cisco switches as expected. We are very pleased with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0A***r
Monaco
11.04.2023
Had just what I needed and an honest shipping policy. Thanks!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen