Das 1G SFP passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 1GBASE Ethernet konzipiert. Dieses Kabel ist konform mit SFF-8472, SFF-8024 und SFP+ MSA. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
![1G SFP passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) für FS-Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-1G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220715163111i8e26n.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![1G SFP passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) für FS-Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-1G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220715163111i8e26n.jpg)
![1G SFP passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) für FS-Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-1G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207151632366hi24f.jpg)
![1G SFP passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) für FS-Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-1G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221025120925b9z0te.jpg)
![1G SFP passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) für FS-Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-1G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221025164138ew6abf.jpg)
![1G SFP passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) für FS-Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-1G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221025102846ctcs9i.jpg)
![1G SFP passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) für FS-Switches, 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-1G-PC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221025172746qxitus.jpg)
1G SFP passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) für FS-Switches, 2m (7ft)
#156949
#156949
16,66 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-1G-PC02
67 verkauft
7 Bewertungen
2 Fragen
309 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 20.August2024
482 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS kompatibles 1G SFP DAC Twinax Kabel (2 -Meter, passiv, SFP auf SFP, 30AWG)
Spezifikationen
Steckertyp
SFP auf SFP
Max. Datenrate
1Gbps
Mindestbiegeradius
23mm
Draht AWG
30AWG
Kabellänge
2m (6.56ft)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kabeltyp
Passiv Twinax
Stromverbrauch
≤0.1W
Stromversorgung
3.3V
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
1G Ethernet
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 1-Gigabit-Verbindung zwischen SFP 1G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
<0.1W
Geringer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
23mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211611071y6jk4.jpg)
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit der FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
7
0
0
0
0
M***e
Ireland
29.06.2024
Great cable.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0F***d
Canada
21.06.2023
J'ai programmé un SFP+ en Ubiquiti et l'autre en FS
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen