Das optische 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip, um die elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal umzuwandeln. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G-Ethernet, 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-LR-100G in QSFP-LR-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF für FS-Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131105806x5re2a.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF für FS-Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915182137a64psm.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF für FS-Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131105806x5re2a.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF für FS-Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131105811ss5vdx.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF für FS-Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF für FS-Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311058163ekf0j.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF für FS-Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km Duplex LC SMF für FS-Switches
#167805
#167805
462,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR-100G
32 verkauft
6 Bewertungen
7 Fragen
Transceiver Type:
215 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
184 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LR-100G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabellänge
10 km
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-1,4–4,5 dBm
Minimale Empfängerleistung
-7,7 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Empfängerüberlastung
4,5 dBm
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Integriertes FEC
Ja (KP4)
Protokolle
100G Lambda MSA 100G-LR Spezifikationskonform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221104154839927vma.jpg)
Merkmale
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231005161712yab4jg.jpg)
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB-Verpackung (Chip on Board) | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Solutions (3)Compatibility (2)Parameter (2)Specification (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
F***d
United Kingdom
10.08.2020
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 18
Kommentar 0H***k
Australia
28.06.2020
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0H***e
United States
21.05.2020
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 14
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen