FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
00:56
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.
 Dieses Bild handelt von S3150-8T2FP.

S3150-8T2FP - 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Fully Managed PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports@130W, 2x 1Gb SFP, Lüfterlos

Bestseller #90130
Bestseller #90130

Realtek 130W Voice VLAN LACP

229,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S3150-8T2FP
272,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3150-8T2FP
10.4K verkauft
68 Bewertungen
132 Fragen
279 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
547 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 31.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Kostenlose Produktprobe
Test-Support
4-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S3150-8T2FP, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @130W, 2x 1Gb SFP, Lüfterlos

8-Port Managed PoE+ Switch ist mit 8x 10/100/1000BASE-T-Ports und 2x 1Gb SFP Uplinks ausgestattet. 8x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Es werden 2x SFP uplink ports bereitgestellt, um Verbindungen zu Geräten höherer Layer zu unterstützen.

Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Its simple management mode, flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios. Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke.

Spezifikationen
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
Gesamtzahl der IPv4-Routen
128
Switching Kapazität
20 Gbps
MAC Addresse
8 K
Weiterleitungsrate
15 Mpps
ARP-Tabelle
384
RAM
128MB
Eingabebereich
100-240VAC, 50-60 Hz
Flash-Speicher
16 MB (NOR)
Ausgangsspannung
48 VDC
Max. Stromverbrauch
130 W/9,2W (PoE ist nicht enthalten)
Paketpuffer
0,5 MB
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Betriebstemperatur
0 bis 50 ºC (32 bis 122 °F)
Stellfläche
1HE
Lagertemperatur
-20 bis 70 ºC (-4 bis 158 °F)
Montagemethoden
Rackmount
Produkt Material
Metal
Abmessungen (HxBxT)
1.73''x11.02''x7.08'' (44x280x180 mm)
PoE Power Budget
130 W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
SOHO-Netzwerklösung für Unternehmen
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen

Merkmale

Verbessern Sie das Management mit einem integrierten Campus-Netzwerk

Der virtuelle Einsatz von Dual-Switches, erweiterbarer Architektur und intelligentem O&M bietet ein einfaches, flexibles und leistungsstarkes Netzwerk zur Bedienung aller Szenarien auf dem Campus.

Gigabit-Port-Konfiguration
8× PoE+ 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports bieten bis zu 30 W pro Port und ein PoE-Gesamtleistungsbudget von 130 W, zusammen mit 2× Gigabit SFP-Steckplätzen für optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen.
20 Gbit/s
Switching-Kapazität
IEEE 802.3af/at
PoE-Standard
130 W
Leistungsbudget
Lüfterloses Design, extrem leise für höchsten Komfort
Geräuschfreies Design mit geringem Stromverbrauch, unterstützt sichere Desktop-Verbindung, geeignet für den Einsatz in Arbeitsbereichen oder Heimszenarien.
Stiller Betrieb
Natürliche Wärmeableitung
EEE und Stromsparen
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ermöglicht Failover-Schutz in weniger als 50 ms
ERPS implementiert Schleifenblockierung und Verbindungswiederherstellung schneller als STP auf dem Hauptgerät und kann Fügen Sie jedem Netzwerk effektiv Redundanz und Betriebszeitschutz hinzu.
https://resource.fs.com/mall/Blockieren+Sie+den+RPL-Besitzer%2C+um+zu+vermeiden%2C+dass+Daten+endlos+in+einer+Schleife+gesendet+werden.+generalImg/20230705161343pdtnhb.jpg
OSPF (Open Shortest Path First) für vereinfachtes Netzwerkmanagement

OSPF vereinfacht Topologien durch die Aufteilung autonomer Systeme in Bereiche, berechnet und erneuert automatisch den kürzesten Pfad und überträgt Verbindungsstatusinformationen, wodurch der Arbeitsaufwand reduziert wird.

Voice-VLAN räumt der Gewährleistung der VoIP-Qualität Vorrang ein

Voice VLAN verbessert die Übertragungspriorität des Sprachverkehrs und garantiert die Sprachqualität, indem der Sprachverkehr einem dedizierten VLAN zugewiesen wird, ohne mit anderem Verkehr zu konkurrieren.

Mehrere Verwaltungsmethoden für eine einfache Netzwerkwartung

Unterstützt SNMP, CLI, WEB, SSH und andere Methoden, um ein optimiertes Erlebnis für die bequeme Wartung und Netzwerkverwaltung des Geräts ohne zusätzliche Kosten zu bieten.

RJ45-Anschlüsse
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Glasfaser-Ports
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
PoE-Ports
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoE-Budget
130 W
240 W
250 W
370 W
370 W
Verwaltungsschicht
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Netzteil
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
Lüfter
Lüfterlos
2 integrierte Lüfter
2 integrierte Lüfter
3 integrierte Lüfter
4 integrierte Lüfter
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, statisches L3-Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

S3150-8T2FP, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @130W, 2x 1Gb SFP, Lüfterlos

8-Port Managed PoE+ Switch ist mit 8x 10/100/1000BASE-T-Ports und 2x 1Gb SFP Uplinks ausgestattet. 8x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af-PoE als auch IEEE 802.3at-PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, Wireless Access Points oder anderer standardkonformer PoE- und PoE+-Endnetzwerkgeräte. Es werden 2x SFP uplink ports bereitgestellt, um Verbindungen zu Geräten höherer Layer zu unterstützen.

Basierend auf der leistungsstarken Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt es Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Its simple management mode, flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios. Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke.

Spezifikationen
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
Gesamtzahl der IPv4-Routen
128
Switching Kapazität
20 Gbps
MAC Addresse
8 K
Weiterleitungsrate
15 Mpps
ARP-Tabelle
384
RAM
128MB
Eingabebereich
100-240VAC, 50-60 Hz
Flash-Speicher
16 MB (NOR)
Ausgangsspannung
48 VDC
Max. Stromverbrauch
130 W/9,2W (PoE ist nicht enthalten)
Paketpuffer
0,5 MB
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Betriebstemperatur
0 bis 50 ºC (32 bis 122 °F)
Stellfläche
1HE
Lagertemperatur
-20 bis 70 ºC (-4 bis 158 °F)
Montagemethoden
Rackmount
Produkt Material
Metal
Abmessungen (HxBxT)
1.73''x11.02''x7.08'' (44x280x180 mm)
PoE Power Budget
130 W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
SOHO-Netzwerklösung für Unternehmen
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
Merkmale
Verbessern Sie das Management mit einem integrierten Campus-Netzwerk

Der virtuelle Einsatz von Dual-Switches, erweiterbarer Architektur und intelligentem O&M bietet ein einfaches, flexibles und leistungsstarkes Netzwerk zur Bedienung aller Szenarien auf dem Campus.

Gigabit-Port-Konfiguration
8× PoE+ 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports bieten bis zu 30 W pro Port und ein PoE-Gesamtleistungsbudget von 130 W, zusammen mit 2× Gigabit SFP-Steckplätzen für optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen.
20 Gbit/s
Switching-Kapazität
IEEE 802.3af/at
PoE-Standard
130 W
Leistungsbudget
Lüfterloses Design, extrem leise für höchsten Komfort
Geräuschfreies Design mit geringem Stromverbrauch, unterstützt sichere Desktop-Verbindung, geeignet für den Einsatz in Arbeitsbereichen oder Heimszenarien.
Stiller Betrieb
Natürliche Wärmeableitung
EEE und Stromsparen
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ermöglicht Failover-Schutz in weniger als 50 ms
ERPS implementiert Schleifenblockierung und Verbindungswiederherstellung schneller als STP auf dem Hauptgerät und kann Fügen Sie jedem Netzwerk effektiv Redundanz und Betriebszeitschutz hinzu.
https://resource.fs.com/mall/Blockieren+Sie+den+RPL-Besitzer%2C+um+zu+vermeiden%2C+dass+Daten+endlos+in+einer+Schleife+gesendet+werden.+generalImg/20230705161343pdtnhb.jpg
OSPF (Open Shortest Path First) für vereinfachtes Netzwerkmanagement

OSPF vereinfacht Topologien durch die Aufteilung autonomer Systeme in Bereiche, berechnet und erneuert automatisch den kürzesten Pfad und überträgt Verbindungsstatusinformationen, wodurch der Arbeitsaufwand reduziert wird.

Voice-VLAN räumt der Gewährleistung der VoIP-Qualität Vorrang ein

Voice VLAN verbessert die Übertragungspriorität des Sprachverkehrs und garantiert die Sprachqualität, indem der Sprachverkehr einem dedizierten VLAN zugewiesen wird, ohne mit anderem Verkehr zu konkurrieren.

Mehrere Verwaltungsmethoden für eine einfache Netzwerkwartung

Unterstützt SNMP, CLI, WEB, SSH und andere Methoden, um ein optimiertes Erlebnis für die bequeme Wartung und Netzwerkverwaltung des Geräts ohne zusätzliche Kosten zu bieten.

RJ45-Anschlüsse
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Glasfaser-Ports
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 Combo)
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
PoE-Ports
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
PoE-Budget
130 W
240 W
250 W
370 W
370 W
Verwaltungsschicht
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Netzteil
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
Lüfter
Lüfterlos
2 integrierte Lüfter
2 integrierte Lüfter
3 integrierte Lüfter
4 integrierte Lüfter
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, statisches L3-Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

229,00 € (exkl. MwSt.)

272,51 € (inkl. MwSt.)

279 Stk. im DE-Lager
547 Stk. im Global-Lager