Extreme kompatibler 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 20km über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle LWL-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, Datenverarbeitung, im Management, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Outdoor-Anwendungen, im Schienenverkehr und in intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP-4W40-100G-I in QSFP-4W40-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km industriell Duplex LCSMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131171248li3pj1.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km industriell Duplex LCSMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171248li3pj1.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km industriell Duplex LCSMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171248zpm6qv.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km industriell Duplex LCSMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103859nb1at2.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km industriell Duplex LCSMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171248orlqaq.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km industriell Duplex LCSMF Dieses Bild handelt von QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103920qxf3d7.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km industriell Duplex LCSMF
#155863
#155863
1.389,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
8 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Types:
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extremes Kompatibles 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Industriell, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Spezifikationen
Extrem kompatibel
QSFP-4W20-100G-I
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
20 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-4,3~4,5 dBm
RX-Leistung
-14,5~4,5 dBm
Leistungsbudget
10,2 dB
Auslöschungsverhältnis
>4 dB
Stromverbrauch
<4,5 W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Kern Größe
9um/125um
Verpackungstechnologie
COB (Chip on Board) Verpackung
Protokolle
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220713/165768491462ce43b20b6569.56173229.jpeg.webp)
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4.5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175516rqjxqh.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40-85°C
Mittlere Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Simplex LC |
Kabellänge (max.) | 20km | 20km | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
L***s
Australia
14.04.2023
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***n
United States
13.01.2023
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***y
United States
18.10.2022
Wow, thank you so much!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen