FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はFS-TDCMに関するものです。
この写真はFS-TDCMに関するものです。
この写真はFS-TDCMに関するものです。
この写真はFS-TDCMに関するものです。
この写真はFS-TDCMに関するものです。
この写真はFS-TDCMに関するものです。
この写真はFS-TDCMに関するものです。
この写真はFS-TDCMに関するものです。
この写真はFS-TDCMに関するものです。
この写真はFS-TDCMに関するものです。

カスタム Cバンド チューナブル分散補償モジュール (TDCM)

#72427
#72427

6.0dB IL FMTシリーズシャーシ

471,227円 (税抜)
FS P/N: FS-TDCM
518,350円 (税込)
FS P/N: FS-TDCM
108 販売数
3 レビュー
4 Q&A
収容方式:
プラガブルモジュール
補償長さ:
-20-+20km ±400 ps/nm
コネクタ:
LC/UPC
予約受付中、出荷予定日 2024年05月31日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
2年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

可変分散補償モジュール(TDCM)

DCMは、Gires-Tournoisエタロン技術に基づき、10Gbpsまたは40GbpsレートのあらゆるタイプのDWDMシステムで広く使用されているUnificationです。TDCMモジュールの群遅延応答特性は、合理的な設定により、長距離光伝送におけるDWDM光通信システム信号の分散問題を効果的に補償することができます。


FMTシリーズは、費用対効果に優れ、柔軟なWDMソリューションを提供します。様々な光学層基板を持ち、優れた光学性能を提供し、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブル監視システムに適用でき、シナリオの多様なニーズを満たすことができます。

製品規格
補償長さ
-20-+20km< br/> -40-+40km
波長範囲
Cバンド (1528nm-1568nm)
挿入損失
最大6dB
チャンネル間隔
100GHz
分散設定の解像度
10 ps/nm
分散調整範囲
-20-+20km ±400 ps/nm < br/> -40-+40km ±800 ps/nm
チューニング安定性
-5-5 ps/nm
消費電力
≤ 8 W
管理
オンライン監視、簡単管理ツール
動作温度範囲
–5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
保存温度範囲
–40 ~ 85°C (0 ~ 176°F)
コネクタ
LC、UPC/APC研磨
シャーシの種類
1U、2U、4U
収容方式
プラガブルモジュール (FMTシャーシの1スロットを占有)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る

特徴

DWDM伝送システム用波長可変分散補償器

40Gb/sのあらゆる変調方式に対応するため、広帯域と広い分散調整範囲を持つ完全統合型モジュール

光通信ネットワークにおける全チャネル同時の色分散を正確かつダイナミックに制御する

G.652、G.655光ファイバシステムに対応 & 低偏波モード分散、低レイテンシー

オールインワン・マルチサービス・トランスポート・システムで使用可能

ホットスワップ対応のプラグインTDCMは、FMTの先進的な1U/2U/4Uマネージドシャーシに完全に統合されており、ラックスペースを節約し、ネットワークの計画と運用を大幅に簡素化することができます。

高速光システム

単波25~40Gのノンコヒーレントシステムにおいて、DCFとTDCMを採用する方法により、分散残留の問題を解決し、システムの性能を確保することができます。

緊急修復プラットフォーム

光ケーブルリンクに障害が発生した場合、TDCMを利用した10G光システムの緊急修復プラットフォームにより、業務中断時間を大幅に短縮し、経済損失を低減することができます。

DWDM伝送システム

TDCMは、伝送距離が160km、全損失が40dB以下、システム容量が80Gの場合、10G DWDMポイントツーポイントアプリケーションの緊急調整役として使用することができます。

柔軟でコンパクトなモジュラー輸送プラットフォーム
さまざまな光学層ボードを備え、優れた光学性能を提供し、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
さまざまな管理
NMU、SNMP、および視覚化されたネットワーク管理をサポートします。
費用対効果の高い性能
DWDMシステムに柔軟に適用し、コストを削減できます。
多様な光サービスカード
複数のカードを統合し、さまざまなネットワークニーズに対応します。
FS.COMの強力なネットワーク管理システム

SNMPベースのMonitor Onlineは、レーザーのシャットダウン状態、入出力電力など、完全なパフォーマンス監視と管理を行い、OTNネットワーク管理を一元化します。

WDMネットワークに最適

FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。

お客様のニーズに完全に合わせたDCMの設計

カスタマイズされた仕様は、リクエストに応じて利用できます。

仕様一覧

可変分散補償モジュール(TDCM)

DCMは、Gires-Tournoisエタロン技術に基づき、10Gbpsまたは40GbpsレートのあらゆるタイプのDWDMシステムで広く使用されているUnificationです。TDCMモジュールの群遅延応答特性は、合理的な設定により、長距離光伝送におけるDWDM光通信システム信号の分散問題を効果的に補償することができます。


FMTシリーズは、費用対効果に優れ、柔軟なWDMソリューションを提供します。様々な光学層基板を持ち、優れた光学性能を提供し、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブル監視システムに適用でき、シナリオの多様なニーズを満たすことができます。

製品規格
補償長さ
-20-+20km< br/> -40-+40km
波長範囲
Cバンド (1528nm-1568nm)
挿入損失
最大6dB
チャンネル間隔
100GHz
分散設定の解像度
10 ps/nm
分散調整範囲
-20-+20km ±400 ps/nm < br/> -40-+40km ±800 ps/nm
チューニング安定性
-5-5 ps/nm
消費電力
≤ 8 W
管理
オンライン監視、簡単管理ツール
動作温度範囲
–5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
保存温度範囲
–40 ~ 85°C (0 ~ 176°F)
コネクタ
LC、UPC/APC研磨
シャーシの種類
1U、2U、4U
収容方式
プラガブルモジュール (FMTシャーシの1スロットを占有)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
特徴
DWDM伝送システム用波長可変分散補償器

40Gb/sのあらゆる変調方式に対応するため、広帯域と広い分散調整範囲を持つ完全統合型モジュール

光通信ネットワークにおける全チャネル同時の色分散を正確かつダイナミックに制御する

G.652、G.655光ファイバシステムに対応 & 低偏波モード分散、低レイテンシー

オールインワン・マルチサービス・トランスポート・システムで使用可能

ホットスワップ対応のプラグインTDCMは、FMTの先進的な1U/2U/4Uマネージドシャーシに完全に統合されており、ラックスペースを節約し、ネットワークの計画と運用を大幅に簡素化することができます。

高速光システム

単波25~40Gのノンコヒーレントシステムにおいて、DCFとTDCMを採用する方法により、分散残留の問題を解決し、システムの性能を確保することができます。

緊急修復プラットフォーム

光ケーブルリンクに障害が発生した場合、TDCMを利用した10G光システムの緊急修復プラットフォームにより、業務中断時間を大幅に短縮し、経済損失を低減することができます。

DWDM伝送システム

TDCMは、伝送距離が160km、全損失が40dB以下、システム容量が80Gの場合、10G DWDMポイントツーポイントアプリケーションの緊急調整役として使用することができます。

柔軟でコンパクトなモジュラー輸送プラットフォーム
さまざまな光学層ボードを備え、優れた光学性能を提供し、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
さまざまな管理
NMU、SNMP、および視覚化されたネットワーク管理をサポートします。
費用対効果の高い性能
DWDMシステムに柔軟に適用し、コストを削減できます。
多様な光サービスカード
複数のカードを統合し、さまざまなネットワークニーズに対応します。
FS.COMの強力なネットワーク管理システム

SNMPベースのMonitor Onlineは、レーザーのシャットダウン状態、入出力電力など、完全なパフォーマンス監視と管理を行い、OTNネットワーク管理を一元化します。

WDMネットワークに最適

FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。

お客様のニーズに完全に合わせたDCMの設計

カスタマイズされた仕様は、リクエストに応じて利用できます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

471,227円 (税抜)

518,350円 (税込)

予約受付中