FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はM6200-20BAに関するものです。
00:32
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。
この写真はM6200-20BAに関するものです。

M6200-20BA、20dBm出力DWDM EDFAブースターアンプ、16dB利得

Hot #107366
Hot #107366

AGC/APC 最大出力電源 ≤ 20dBm

FS P/N: M6200-20BA
401 販売数
17 レビュー
11 Q&A
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

M6200-20BA、11-21dB利得DWDM EDFAブースターアンプ(M6200マネージドシャーシ用20dBm出力)

M6200ブースターアンプは、利得11-21dB、低ノイズ5.5dBで、光リンクのパワーバジェットをコスト効率よく拡張するように設計されています。単一波長からITU Cバンド96 DWDM(波長範囲1529~1568nm)までの幅広いスケーリングに対応し、M6200シリーズWDMプラットフォームやM6200シリーズDCM/OLP/R&Bモジュールとの高度な統合が可能です。さらに、M6200-25BAは、自動利得制御(AGC)と自動電力制御(APC)の両方の動作モードをサポートしています。

M6200シリーズEDFAは、長距離DWDMソリューションのリンクパワーバジェットを効果的に拡張し、200kmの伝送シナリオで光信号を増幅します。さまざまなタイプのポイント・ツー・ポイントアプリケーション、OADMアプリケーション、アクティブ/パッシブリングアプリケーションに使用できます。さらに、アンプはMonitorOnlineを通じて設定・監視することができ、ネットワークをより便利かつ効率的に管理することができます。

製品規格
アンプタイプ
ブースターアンプ
動作波長
1529nm ~ 1561nm
光学利得
11-21dB
利得平坦性
1.5dB (標準)
入力電力
-25dBm ~ +7dBm
飽和出力電力
≤ 20dBm
雑音指数
< 5.5dB
光コネクタ
LC/UPC
動作モード
AGC/APC
管理
SNMP v2、WEB
動作温度範囲
–10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-20 ~ 80°C(-4 ~ 176°F)
消費電力
≤ 15W
収容方式
プラグ対応可能なモジュール(M6200シャーシの1スロットを占有)

ビデオ

クイックログインと簡単な操作 ビデオを見る

MシリーズNMS管理ソフトウェアのWebログインガイド。

ビデオを見る

ビデオ

クイックログインと簡単な操作 ビデオを見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

40km用10G DWDM
40km用40G DWDM
もっと見る
40km用10G DWDM
製品を見る
40km用40G DWDM
製品を見る
80km長距離DWDM
製品を見る
100km長距離DWDM
製品を見る
高容量データセンター相互接続ソリューション
製品を見る

特徴

リンク構成および管理用の多機能ポート

VOAポートとMONポートはそれぞれ光パワーの調整と監視に使用され、OSCポートは複数のサイトの集中管理に便利です。

11-21dB可変ゲイン、柔軟なパワーバジェット

実際のネットワークニーズに応じて、WEB管理で簡単な設定を行うことでゲインを調整することができます。

AGCおよびAPCモードは用途に応じて選択可能

ネットワーク管理ソフトウェアを使用して、ネットワーク環境に応じてAGCまたはAPCモードを柔軟に切り替えることができます。

最大200kmのDWDMネットワークに適用

M6200 EDFAは、その低ノイズと利得の平坦化により、200km以上の信号増幅をサポートし、光インフラをより長距離に拡張することができます。

WEB管理でネットワークを監視
WEB管理で重要なデータ、アラーム、レポートなどをいつでも簡単に確認できます。
WEB管理
リアルタイムの電子メール通知
光学性能モニタリング
高度に統合されたワンストッププラットフォーム
M6200シリーズプラットフォームは、10G DWDM長距離サービスを提供する統合ソリューションです。ネットワーク全体を簡単に管理できるGUI管理システムを搭載しています。
マルチレート・クライアント・サービス
GE/2.5G/10G/40G/100Gのマルチサービスレートをサポートします。
冗長バックアップ
デュアルNMUと電源により、ネットワークの信頼性が向上します。
簡単な操作と管理
いつでもオンサイトまたはリモートで管理することができます。
DWDM長距離ソリューションに適したマルチサービスプラットフォーム

M6200シリーズは、アグリゲーション・アクセス・ネットワークに適しており、教育、中小企業、政府、オペレーター、その他の業界に効率的なソリューションを提供します。

アンプタイプ
ブースターアンプ
インラインアンプ
プリアンプ
光学利得
11-21dB
20-30dB
20-30dB
入力電力
-25dBm ~ +7dBm
-32dBm ~ 0dBm
-32dBm ~ -4dBm
飽和出力電力
≤ 20dBm
≤ 20dBm
≤ 16dBm
雑音指数
< 5.5dB
< 5.5dB
< 5.5dB
動作モード
AGC/APC
AGC/APC
AGC/APC
WEB管理
yesyesyes
ホットスワップ可能なモジュール
yesyesyes
仕様一覧

M6200-20BA、11-21dB利得DWDM EDFAブースターアンプ(M6200マネージドシャーシ用20dBm出力)

M6200ブースターアンプは、利得11-21dB、低ノイズ5.5dBで、光リンクのパワーバジェットをコスト効率よく拡張するように設計されています。単一波長からITU Cバンド96 DWDM(波長範囲1529~1568nm)までの幅広いスケーリングに対応し、M6200シリーズWDMプラットフォームやM6200シリーズDCM/OLP/R&Bモジュールとの高度な統合が可能です。さらに、M6200-25BAは、自動利得制御(AGC)と自動電力制御(APC)の両方の動作モードをサポートしています。

M6200シリーズEDFAは、長距離DWDMソリューションのリンクパワーバジェットを効果的に拡張し、200kmの伝送シナリオで光信号を増幅します。さまざまなタイプのポイント・ツー・ポイントアプリケーション、OADMアプリケーション、アクティブ/パッシブリングアプリケーションに使用できます。さらに、アンプはMonitorOnlineを通じて設定・監視することができ、ネットワークをより便利かつ効率的に管理することができます。

製品規格
アンプタイプ
ブースターアンプ
動作波長
1529nm ~ 1561nm
光学利得
11-21dB
利得平坦性
1.5dB (標準)
入力電力
-25dBm ~ +7dBm
飽和出力電力
≤ 20dBm
雑音指数
< 5.5dB
光コネクタ
LC/UPC
動作モード
AGC/APC
管理
SNMP v2、WEB
動作温度範囲
–10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-20 ~ 80°C(-4 ~ 176°F)
消費電力
≤ 15W
収容方式
プラグ対応可能なモジュール(M6200シャーシの1スロットを占有)

ビデオ

クイックログインと簡単な操作 ビデオを見る

MシリーズNMS管理ソフトウェアのWebログインガイド。

ビデオを見る

ビデオ

クイックログインと簡単な操作 ビデオを見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
40km用10G DWDM
40km用40G DWDM
もっと見る
40km用10G DWDM
製品を見る
40km用40G DWDM
製品を見る
80km長距離DWDM
製品を見る
100km長距離DWDM
製品を見る
高容量データセンター相互接続ソリューション
製品を見る
特徴
リンク構成および管理用の多機能ポート

VOAポートとMONポートはそれぞれ光パワーの調整と監視に使用され、OSCポートは複数のサイトの集中管理に便利です。

11-21dB可変ゲイン、柔軟なパワーバジェット

実際のネットワークニーズに応じて、WEB管理で簡単な設定を行うことでゲインを調整することができます。

AGCおよびAPCモードは用途に応じて選択可能

ネットワーク管理ソフトウェアを使用して、ネットワーク環境に応じてAGCまたはAPCモードを柔軟に切り替えることができます。

最大200kmのDWDMネットワークに適用

M6200 EDFAは、その低ノイズと利得の平坦化により、200km以上の信号増幅をサポートし、光インフラをより長距離に拡張することができます。

WEB管理でネットワークを監視
WEB管理で重要なデータ、アラーム、レポートなどをいつでも簡単に確認できます。
WEB管理
リアルタイムの電子メール通知
光学性能モニタリング
高度に統合されたワンストッププラットフォーム
M6200シリーズプラットフォームは、10G DWDM長距離サービスを提供する統合ソリューションです。ネットワーク全体を簡単に管理できるGUI管理システムを搭載しています。
マルチレート・クライアント・サービス
GE/2.5G/10G/40G/100Gのマルチサービスレートをサポートします。
冗長バックアップ
デュアルNMUと電源により、ネットワークの信頼性が向上します。
簡単な操作と管理
いつでもオンサイトまたはリモートで管理することができます。
DWDM長距離ソリューションに適したマルチサービスプラットフォーム

M6200シリーズは、アグリゲーション・アクセス・ネットワークに適しており、教育、中小企業、政府、オペレーター、その他の業界に効率的なソリューションを提供します。

アンプタイプ
ブースターアンプ
インラインアンプ
プリアンプ
光学利得
11-21dB
20-30dB
20-30dB
入力電力
-25dBm ~ +7dBm
-32dBm ~ 0dBm
-32dBm ~ -4dBm
飽和出力電力
≤ 20dBm
≤ 20dBm
≤ 16dBm
雑音指数
< 5.5dB
< 5.5dB
< 5.5dB
動作モード
AGC/APC
AGC/APC
AGC/APC
WEB管理
yesyesyes
ホットスワップ可能なモジュール
yesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

グローバル倉庫10点在庫あり