FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はFMU-MD085360EM3に関するものです。
この写真はFMU-MD085360EM3に関するものです。
この写真はFMU-MD085360EM3に関するものです。
この写真はFMU-MD085360EM3に関するものです。
この写真はFMU-MD085360EM3に関するものです。
この写真はFMU-MD085360EM3に関するものです。
この写真はFMU-MD085360EM3に関するものです。
この写真はFMU-MD085360EM3に関するものです。
この写真はFMU-MD085360EM3に関するものです。
この写真はFMU-MD085360EM3に関するものです。

8チャネル 100GHz C53-C60、デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、モニター&拡張&1310nmポート付き、3.0dBの標準IL、LC/UPC、FMUプラグインモジュール、CWDM/DWDMハイブリッドソリューション)

Hot #72433
Hot #72433

FMUプラグインモジュール ITU-T

89,187円 (税抜)
FS P/N: FMU-MD085360EM3
98,106円 (税込)
FS P/N: FMU-MD085360EM3
1.7K 販売数
46 レビュー
17 Q&A
グローバル倉庫19点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
30日間返品
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

8チャンネル C53-C60 デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、TFF、モニター拡張 & 1310nmポート付き)

DWDM Mux Demuxは通常、100GHzグリッド(0.8nm)で最大48波長、50GHzグリッド(0.4nm)で最大96波長、Cバンド上で波長が密集する長距離伝送に使用されます。プロトコルトランスペアレントであり、10/1Gイーサネット、SDH/SONET、16/8/4/2/1Gファイバチャネル、FTTx、CATVなどのアプリケーションに適しています。

仕様一覧
波長
8チャネルC53-C60
チャネル間隔
100GHz(0.8nm)
1310nmポート通過帯域
1260nm ~ 1360nm
チャネル通過帯域
±0.11nm
挿入損失
≤ 3.3dB、標準3.0dB
挿入損失@ 拡張ポート
≤ 3.3dB
挿入損失@1310nmポート
≤ 1.3dB、標準1.0dB
挿入損失@1%モニターポート
≤ 25.2dB
通過帯域リップル
≤ 0.5dB
テクノロジー
TFF (薄膜フィルター)
反射減衰量
≥ 45dB
指向性
≥ 45dB
偏光依存損失
≤ 0.3dB
偏光モード分散
≤ 0.1ps
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 30dB
非隣接 ≥ 40dB
温度範囲
動作 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
パワーハンドリング
≤ 500mW
寸法(HxWxD)
1.73"x8.35"x10.04" (44x212x255mm)
ご注意:挿入損失は指定されたコネクタとアダプタで実現します。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

大容量データセンター相互接続ソリューション
インテリジェント光保護ソリューション
もっと見る
大容量データセンター相互接続ソリューション
製品を見る
インテリジェント光保護ソリューション
製品を見る
大学データセンター相互接続ソリューション
製品を見る

特徴

8チャネルDWDM Mux Demux用の多様なポート
WDMネットワークでファイバを最大限に活用

WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1本のファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。

サービスの混在はとにかく多重化

1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、およびネイティブビデオ サービスの柔軟な組み合わせに対して透過的で、あらゆるレート、あらゆるサービスを多重化し、アップグレードします。

サービスを中断することなく拡張可能

拡張ポートと1310nmポートにより、チャネルをシームレスに追加して容量を増やすことができます。

多様化する監視ニーズに対応する監視ポート

通常、1%(2%、3%、5% オプション)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にモニタリングする方法を提供します。

ネットワーク拡張のためのハイブリッドCWDM-DWDMシステム
1530nmおよび1550nm CWDMチャネルを使用すると、単一のCWDMチャネル内で複数のDWDMチャネルを送信できるようになり、コスト効率が高く、拡張が容易なソリューションが提供されます。
1530±6.5=1523.5nm ~ 1536.5nm
C53 ~ C60 合計8チャンネル
1550±6.5=1543.5nm ~ 1556.5nm
C27 ~ C42 合計16チャンネル
WDMネットワークに最適
FMUシリーズは、サードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続して大量のデータを送信し、金融、政府、インターネットなどの複数のシナリオの需要を満たします。
サービスプロバイダー
データセンター相互接続
エンタープライズとビジネス
モバイル輸送
ダークファイバプロバイダー
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96個のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続可能
将来のネットワーク要件に適合する部品表(BOM)が含まれている
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
チャンネル数
8
8
8
8
8
8
波長
C53-C60
RX-C21~C35、TX-C22~C36
RX-C22~C36、TX-C21~C35
C21-C28
C53-C60
C29-C36
挿入損失
≤ 3.3dB、標準3.0dB
≤ 4.6dB、標準4.2dB
≤ 4.6dB、標準4.2dB
≤ 3.1dB、標準2.4dB
≤ 3.0dB、標準2.8dB
≤ 2.8dB、標準2.4dB
チャンネル間隔
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
チャネルアイソレーション
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
反射減衰量
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
特別サービス
モニター、拡張、1310nmポート
拡張ポート
拡張ポート
モニター、拡張、1310nmポート
拡張ポート
モニター、拡張ポート
技術
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
プロパティ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
監視タイプ
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
電源処理
≤ 500mW
≤ 500mW
≤ 500mW
≤ 500mW
≤ 500mW
収容方式
FMUプラグインモジュール
FMUプラグインモジュール
FMUプラグインモジュール
FHDプラグインモジュール
FMUプラグインモジュール
FHDプラグインモジュール
仕様一覧

8チャンネル C53-C60 デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、TFF、モニター拡張 & 1310nmポート付き)

DWDM Mux Demuxは通常、100GHzグリッド(0.8nm)で最大48波長、50GHzグリッド(0.4nm)で最大96波長、Cバンド上で波長が密集する長距離伝送に使用されます。プロトコルトランスペアレントであり、10/1Gイーサネット、SDH/SONET、16/8/4/2/1Gファイバチャネル、FTTx、CATVなどのアプリケーションに適しています。

仕様一覧
波長
8チャネルC53-C60
チャネル間隔
100GHz(0.8nm)
1310nmポート通過帯域
1260nm ~ 1360nm
チャネル通過帯域
±0.11nm
挿入損失
≤ 3.3dB、標準3.0dB
挿入損失@ 拡張ポート
≤ 3.3dB
挿入損失@1310nmポート
≤ 1.3dB、標準1.0dB
挿入損失@1%モニターポート
≤ 25.2dB
通過帯域リップル
≤ 0.5dB
テクノロジー
TFF (薄膜フィルター)
反射減衰量
≥ 45dB
指向性
≥ 45dB
偏光依存損失
≤ 0.3dB
偏光モード分散
≤ 0.1ps
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 30dB
非隣接 ≥ 40dB
温度範囲
動作 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
パワーハンドリング
≤ 500mW
寸法(HxWxD)
1.73"x8.35"x10.04" (44x212x255mm)
ご注意:挿入損失は指定されたコネクタとアダプタで実現します。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
大容量データセンター相互接続ソリューション
インテリジェント光保護ソリューション
もっと見る
大容量データセンター相互接続ソリューション
製品を見る
インテリジェント光保護ソリューション
製品を見る
大学データセンター相互接続ソリューション
製品を見る
特徴
8チャネルDWDM Mux Demux用の多様なポート
WDMネットワークでファイバを最大限に活用

WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1本のファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。

サービスの混在はとにかく多重化

1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、およびネイティブビデオ サービスの柔軟な組み合わせに対して透過的で、あらゆるレート、あらゆるサービスを多重化し、アップグレードします。

サービスを中断することなく拡張可能

拡張ポートと1310nmポートにより、チャネルをシームレスに追加して容量を増やすことができます。

多様化する監視ニーズに対応する監視ポート

通常、1%(2%、3%、5% オプション)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にモニタリングする方法を提供します。

ネットワーク拡張のためのハイブリッドCWDM-DWDMシステム
1530nmおよび1550nm CWDMチャネルを使用すると、単一のCWDMチャネル内で複数のDWDMチャネルを送信できるようになり、コスト効率が高く、拡張が容易なソリューションが提供されます。
1530±6.5=1523.5nm ~ 1536.5nm
C53 ~ C60 合計8チャンネル
1550±6.5=1543.5nm ~ 1556.5nm
C27 ~ C42 合計16チャンネル
WDMネットワークに最適
FMUシリーズは、サードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続して大量のデータを送信し、金融、政府、インターネットなどの複数のシナリオの需要を満たします。
サービスプロバイダー
データセンター相互接続
エンタープライズとビジネス
モバイル輸送
ダークファイバプロバイダー
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96個のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続可能
将来のネットワーク要件に適合する部品表(BOM)が含まれている
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
チャンネル数
8
8
8
8
8
8
波長
C53-C60
RX-C21~C35、TX-C22~C36
RX-C22~C36、TX-C21~C35
C21-C28
C53-C60
C29-C36
挿入損失
≤ 3.3dB、標準3.0dB
≤ 4.6dB、標準4.2dB
≤ 4.6dB、標準4.2dB
≤ 3.1dB、標準2.4dB
≤ 3.0dB、標準2.8dB
≤ 2.8dB、標準2.4dB
チャンネル間隔
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
チャネルアイソレーション
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
反射減衰量
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
特別サービス
モニター、拡張、1310nmポート
拡張ポート
拡張ポート
モニター、拡張、1310nmポート
拡張ポート
モニター、拡張ポート
技術
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
プロパティ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
監視タイプ
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
電源処理
≤ 500mW
≤ 500mW
≤ 500mW
≤ 500mW
≤ 500mW
収容方式
FMUプラグインモジュール
FMUプラグインモジュール
FMUプラグインモジュール
FHDプラグインモジュール
FMUプラグインモジュール
FHDプラグインモジュール

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

89,187円 (税抜)

98,106円 (税込)

グローバル倉庫19点在庫あり