FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
00:30
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。
この写真はM6200-CH2Uに関するものです。

M6200-CH2U 2Uアンロード可能なマネージドシャーシ(7x Mux/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCMカードをサポート)

Hot #107371
Hot #107371

WEB 1+1 AC電源 1x ファンモジュール

FS P/N: M6200-CH2U
659 販売数
20 レビュー
25 Q&A
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

M6200-CH2U 7スロット 2Uマネージドシャーシ(アンロードプラットフォーム、冗長AC PSU、WEB/SNMP管理対応)

M6200シリーズ2Uマネージドシャーシは、MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCMモジュールをサポートし、すべての重要なコンポーネント、電源、管理モジュール、インターフェイスモジュールはホットスワップ可能で、オンラインでのフィールド交換が可能です。また、帯域外OSCリモート管理およびNMS管理をサポートしています。
M6200シリーズは、効率的で導入しやすいソリューションを提供します。様々な光レイヤーボードを搭載し、メイン制御ボードの1+1保護、ビジュアル管理をサポートし、安全かつ効率的にシームレスな展開を実現します。教育、小売、エンターテイメントなどの業界で使用でき、高いO&Mコストと複雑な展開の問題を解決します。


注:このシャーシには、NMUメインコントロールカード、冷却ファン、および電源が付属しています。

製品規格
スロット数
7スロット
エンクロージャタイプ
ラックマウント可能
電源
デュアルAC電源、100V ~ 240VAC
ホットスワップ可能
消費電力
< 300W
相対湿度
10% ~ 90%(結露しない)
管理タイプ
WEB、SNMP v2
ネットワークインタフェース
2x SFP LANポート 100Base-X
4x RJ45 LANポート 10/100Base-T
寸法(HxWxD)
3.46''x17.48''x12.80''(88×444×325mm)
動作温度範囲
-10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
40km伝送用10G DWDMソリューション
製品を見る
最大40kmの複数の40G DWDMネットワーク
製品を見る
80km伝送用200G DWDMソリューション
製品を見る
100km長距離DWDMソリューション
製品を見る

特徴

冷却ファンと電源の冗長化
6つのホットスワップ可能なファンにより、優れた冷却と電力削減を実現します。1+1デュアル電源によりネットワーク伝送の信頼性が保証されます。
7ユニットのプラグインモジュール
低消費電力< 300W
左から右へのエアフロー
高度に統合されたワンストッププラットフォーム
M6200シリーズプラットフォームは、10G DWDM長距離サービスを提供する統合ソリューションです。ネットワーク全体を簡単に管理できるGUI管理システムを搭載しています。
マルチレートクライアントサービス
豊富なインターフェース・レート・タイプは、GE/2.5G/10G/40G/100Gのマルチサービス・レートをサポートします。

冗長バックアップ
デュアルマスターコントローラとデュアル電源により、ネットワーク管理の信頼性が向上します。
簡単な操作と管理
B/Sアーキテクチャ設計に基づいて、それはいつでもオンサイトまたはリモートで管理することができます。
WEB管理でネットワークを監視
WEB管理で重要なデータ、アラーム、レポートなどをいつでも簡単に確認できます。
WEB管理
障害管理
監視管理
DWDM長距離ソリューションに適したマルチサービスプラットフォーム

M6200シリーズは、アグリゲーション・アクセス・ネットワークに適しており、教育、中小企業、政府、オペレーター、その他の業界に効率的なソリューションを提供します。

ラックユニット
2U
5U
スロット数
7スロット
15スロット
電源
デュアルAC電源、100VAC ~ 240VAC
デュアルAC電源、100VAC ~ 240VAC
消費電力
< 300W
< 350W
管理タイプ
WEB、SNMP v2
WEB、SNMP v2
ネットワークインターフェース
2x SFP LANポート 100Base-X
4x RJ45 LANポート 10/100Base-T
2x SFP LANポート 100Base-X
4x RJ45 LANポート 10/100Base-T
寸法(HxWxD)
3.46''x17.48''x12.80'' (88x444x325mm)
8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225mm)
仕様一覧

M6200-CH2U 7スロット 2Uマネージドシャーシ(アンロードプラットフォーム、冗長AC PSU、WEB/SNMP管理対応)

M6200シリーズ2Uマネージドシャーシは、MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCMモジュールをサポートし、すべての重要なコンポーネント、電源、管理モジュール、インターフェイスモジュールはホットスワップ可能で、オンラインでのフィールド交換が可能です。また、帯域外OSCリモート管理およびNMS管理をサポートしています。
M6200シリーズは、効率的で導入しやすいソリューションを提供します。様々な光レイヤーボードを搭載し、メイン制御ボードの1+1保護、ビジュアル管理をサポートし、安全かつ効率的にシームレスな展開を実現します。教育、小売、エンターテイメントなどの業界で使用でき、高いO&Mコストと複雑な展開の問題を解決します。


注:このシャーシには、NMUメインコントロールカード、冷却ファン、および電源が付属しています。

製品規格
スロット数
7スロット
エンクロージャタイプ
ラックマウント可能
電源
デュアルAC電源、100V ~ 240VAC
ホットスワップ可能
消費電力
< 300W
相対湿度
10% ~ 90%(結露しない)
管理タイプ
WEB、SNMP v2
ネットワークインタフェース
2x SFP LANポート 100Base-X
4x RJ45 LANポート 10/100Base-T
寸法(HxWxD)
3.46''x17.48''x12.80''(88×444×325mm)
動作温度範囲
-10 ~ 50°C(14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
40km伝送用10G DWDMソリューション
製品を見る
最大40kmの複数の40G DWDMネットワーク
製品を見る
80km伝送用200G DWDMソリューション
製品を見る
100km長距離DWDMソリューション
製品を見る
特徴
冷却ファンと電源の冗長化
6つのホットスワップ可能なファンにより、優れた冷却と電力削減を実現します。1+1デュアル電源によりネットワーク伝送の信頼性が保証されます。
7ユニットのプラグインモジュール
低消費電力< 300W
左から右へのエアフロー
高度に統合されたワンストッププラットフォーム
M6200シリーズプラットフォームは、10G DWDM長距離サービスを提供する統合ソリューションです。ネットワーク全体を簡単に管理できるGUI管理システムを搭載しています。
マルチレートクライアントサービス
豊富なインターフェース・レート・タイプは、GE/2.5G/10G/40G/100Gのマルチサービス・レートをサポートします。

冗長バックアップ
デュアルマスターコントローラとデュアル電源により、ネットワーク管理の信頼性が向上します。
簡単な操作と管理
B/Sアーキテクチャ設計に基づいて、それはいつでもオンサイトまたはリモートで管理することができます。
WEB管理でネットワークを監視
WEB管理で重要なデータ、アラーム、レポートなどをいつでも簡単に確認できます。
WEB管理
障害管理
監視管理
DWDM長距離ソリューションに適したマルチサービスプラットフォーム

M6200シリーズは、アグリゲーション・アクセス・ネットワークに適しており、教育、中小企業、政府、オペレーター、その他の業界に効率的なソリューションを提供します。

ラックユニット
2U
5U
スロット数
7スロット
15スロット
電源
デュアルAC電源、100VAC ~ 240VAC
デュアルAC電源、100VAC ~ 240VAC
消費電力
< 300W
< 350W
管理タイプ
WEB、SNMP v2
WEB、SNMP v2
ネットワークインターフェース
2x SFP LANポート 100Base-X
4x RJ45 LANポート 10/100Base-T
2x SFP LANポート 100Base-X
4x RJ45 LANポート 10/100Base-T
寸法(HxWxD)
3.46''x17.48''x12.80'' (88x444x325mm)
8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225mm)

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

グローバル倉庫29点在庫あり