FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はFMU-D402160M3に関するものです。
00:28
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は35887对比主多图に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はFMU-D402160M3に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は35887对比主多图に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

40チャネル 100GHz C21-C60、デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、1310nm&モニターポート付き、3.5dBの標準IL、LC/UPC、1Uラックマウント)

Hot #35887
Hot #35887

1Uラックマウント ITU-T

244,796円 (税抜)
FS P/N: FMU-D402160M3
269,276円 (税込)
FS P/N: FMU-D402160M3
4K 販売数
268 レビュー
36 Q&A
グローバル倉庫50点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
40 点仕入れ中、配達予定日2024年06月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

40チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C21-C60、1310nmとモニターポート付き、3.5dB 標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、1Uラックマウント)

40CH Mux Demuxは、高密度、低損失、AAWG(ガウス)ベースの長距離伝送に適したパッシブDWDMデバイスです。このユニットは、コンボMux/DeMux機能を備えた1RU 19インチラックマウント型フィルターです。ITU-T G.694.1 100GHzグリッドに準拠し、Cバンド帯域の容量を最大化します。
FSトランスポンダやアンプ等との組み合わせにより、シンプルなポイント・ツー・ポイントから増幅リング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。これらの特長により、当社のすべてのMux/Demux製品は、100%準拠であり、お客様のネットワークアップグレードのニーズに費用対効果の高いソリューションを提供し、メトロポリタンエリアネットワークや高速通信回線など、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。

仕様一覧
波長
40チャネルC21-C60
チャネル間隔
100GHz(0.8nm)
1310nmポート通過帯域
1260nm ~ 1360nm
中心波長精度
±0.05nm
チャネル通過帯域
±0.11nm
テクノロジー
AAWG(ガウス)
挿入損失
≤ 5.0dB、3.5dB標準値
挿入損失 @ 1%モニターポート
≤ 26dB
挿入損失 @ 1310ポート
≤ 1.5dB
通過帯域リップル
≤ 1.5dB
反射減衰量
≥ 40dB
指向性
≥ 40dB
偏光モード分散
≤ 0.5ps
偏光依存損失
≤ 0.7dB
コネクタの種類
LC/UPC
パワーハンドリング
≤ 300mW
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 25dB
非隣接 ≥ 29dB
温度範囲
動作 -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
フォームファクタ
高さ1RU、19インチラックマウント
寸法(HxWxD)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)

ご注意ください:挿入損失は指定されたコネクタとアダプタで実現します。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

大容量データセンター相互接続ソリューション
インテリジェントな光保護ソリューション
もっと見る
大容量データセンター相互接続ソリューション
製品を見る
インテリジェントな光保護ソリューション
製品を見る
大学データセンター相互接続ソリューション
製品を見る

特徴

40チャネルDWDM Mux Demux用の多様なポート

C21-C60チャネルポートはITUグリッドDWDMトラフィック用であり、1310nmポートは10G/40G/100G/400Gのレガシートラフィック用です。また、MONポートは光パフォーマンスモニタリング用です。

WDMネットワークでファイバを最大限に活用

WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1本のファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。

サービスの混在はとにかく多重化

1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化とアップグレードに対して透過的です。

多様化する監視ニーズに対応する監視ポート

通常、1%(2%、3%、5%も選択可能)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にテストするための方法を提供します。

ネットワーク拡張のためのハイブリッドCWDM-DWDMシステム
1530nmおよび1550nm CWDMチャネルを使用すると、単一のCWDMチャネル内で複数のDWDMチャネルを送信できるようになり、コスト効率が高く、拡張が容易なソリューションが提供されます。
1530±6.5=1523.5nm ~ 1536.5nm
C53 ~ C60 合計8チャンネル
1550±6.5=1543.5nm ~ 1556.5nm
C27 ~ C42 合計16チャンネル
WDMネットワークに最適
FMUシリーズは、サードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続して大量のデータを送信し、金融、政府、インターネットなどの複数のシナリオの需要を満たします。
データセンター/DCI
ISP
キャンパス/研究所
エンタープライズ/ビジネス
モビリティ
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96個のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続可能
将来のネットワーク要件に適合する部品表(BOM)が含まれている
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
波長
40チャンネル C21-C60
40チャンネル C21-C60
40チャンネル C21-C60
40チャンネル C21-C60
40チャンネル C21-C60
挿入損失
≤ 5.0dB、3.5dB(標準)
≤ 4.5dB、3.0dB(標準)
≤ 5.5dB、4.5dB(標準)
≤ 6.0dB、5.5dB(標準)
≤ 6.0dB、4.5dB(標準)
チャンネル間隔
100GHz (0.8nm)
100GHz (0.8nm)
100GHz (0.8nm)
100GHz (0.8nm)
100GHz (0.8nm)
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 30dB
隣接 ≥ 24dB 非隣接 ≥ 29dB
反射減衰量
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 41dB
特別サービス
1310nm、モニターポート
モニターポート
1310nm、モニターポート
モニターポート
1310nm、モニターポート
テクノロジーの種類
AAWG (ガウス)
AAWG (ガウス)
AAWG (フラットトップ)
AAWG (ガウス)
AAWG (ガウス)
プロパティ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
アクティブ
アクティブ
監視タイプ
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM/WEB
電力処理
≤ 300mW
≤ 300mW
≤ 300mW
≤ 300mW
デュアル電源、AC100V ~ 240V
ハウジング
1Uラックマウント
1Uラックマウント
1Uラックマウント
M6200プラグインモジュール
1Uラックマウント
仕様一覧

40チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C21-C60、1310nmとモニターポート付き、3.5dB 標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、1Uラックマウント)

40CH Mux Demuxは、高密度、低損失、AAWG(ガウス)ベースの長距離伝送に適したパッシブDWDMデバイスです。このユニットは、コンボMux/DeMux機能を備えた1RU 19インチラックマウント型フィルターです。ITU-T G.694.1 100GHzグリッドに準拠し、Cバンド帯域の容量を最大化します。
FSトランスポンダやアンプ等との組み合わせにより、シンプルなポイント・ツー・ポイントから増幅リング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。これらの特長により、当社のすべてのMux/Demux製品は、100%準拠であり、お客様のネットワークアップグレードのニーズに費用対効果の高いソリューションを提供し、メトロポリタンエリアネットワークや高速通信回線など、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。

仕様一覧
波長
40チャネルC21-C60
チャネル間隔
100GHz(0.8nm)
1310nmポート通過帯域
1260nm ~ 1360nm
中心波長精度
±0.05nm
チャネル通過帯域
±0.11nm
テクノロジー
AAWG(ガウス)
挿入損失
≤ 5.0dB、3.5dB標準値
挿入損失 @ 1%モニターポート
≤ 26dB
挿入損失 @ 1310ポート
≤ 1.5dB
通過帯域リップル
≤ 1.5dB
反射減衰量
≥ 40dB
指向性
≥ 40dB
偏光モード分散
≤ 0.5ps
偏光依存損失
≤ 0.7dB
コネクタの種類
LC/UPC
パワーハンドリング
≤ 300mW
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 25dB
非隣接 ≥ 29dB
温度範囲
動作 -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
フォームファクタ
高さ1RU、19インチラックマウント
寸法(HxWxD)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)

ご注意ください:挿入損失は指定されたコネクタとアダプタで実現します。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
大容量データセンター相互接続ソリューション
インテリジェントな光保護ソリューション
もっと見る
大容量データセンター相互接続ソリューション
製品を見る
インテリジェントな光保護ソリューション
製品を見る
大学データセンター相互接続ソリューション
製品を見る
特徴
40チャネルDWDM Mux Demux用の多様なポート

C21-C60チャネルポートはITUグリッドDWDMトラフィック用であり、1310nmポートは10G/40G/100G/400Gのレガシートラフィック用です。また、MONポートは光パフォーマンスモニタリング用です。

WDMネットワークでファイバを最大限に活用

WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1本のファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。

サービスの混在はとにかく多重化

1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化とアップグレードに対して透過的です。

多様化する監視ニーズに対応する監視ポート

通常、1%(2%、3%、5%も選択可能)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にテストするための方法を提供します。

ネットワーク拡張のためのハイブリッドCWDM-DWDMシステム
1530nmおよび1550nm CWDMチャネルを使用すると、単一のCWDMチャネル内で複数のDWDMチャネルを送信できるようになり、コスト効率が高く、拡張が容易なソリューションが提供されます。
1530±6.5=1523.5nm ~ 1536.5nm
C53 ~ C60 合計8チャンネル
1550±6.5=1543.5nm ~ 1556.5nm
C27 ~ C42 合計16チャンネル
WDMネットワークに最適
FMUシリーズは、サードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続して大量のデータを送信し、金融、政府、インターネットなどの複数のシナリオの需要を満たします。
データセンター/DCI
ISP
キャンパス/研究所
エンタープライズ/ビジネス
モビリティ
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96個のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続可能
将来のネットワーク要件に適合する部品表(BOM)が含まれている
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
波長
40チャンネル C21-C60
40チャンネル C21-C60
40チャンネル C21-C60
40チャンネル C21-C60
40チャンネル C21-C60
挿入損失
≤ 5.0dB、3.5dB(標準)
≤ 4.5dB、3.0dB(標準)
≤ 5.5dB、4.5dB(標準)
≤ 6.0dB、5.5dB(標準)
≤ 6.0dB、4.5dB(標準)
チャンネル間隔
100GHz (0.8nm)
100GHz (0.8nm)
100GHz (0.8nm)
100GHz (0.8nm)
100GHz (0.8nm)
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 30dB
隣接 ≥ 24dB 非隣接 ≥ 29dB
反射減衰量
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 41dB
特別サービス
1310nm、モニターポート
モニターポート
1310nm、モニターポート
モニターポート
1310nm、モニターポート
テクノロジーの種類
AAWG (ガウス)
AAWG (ガウス)
AAWG (フラットトップ)
AAWG (ガウス)
AAWG (ガウス)
プロパティ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
アクティブ
アクティブ
監視タイプ
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM/WEB
電力処理
≤ 300mW
≤ 300mW
≤ 300mW
≤ 300mW
デュアル電源、AC100V ~ 240V
ハウジング
1Uラックマウント
1Uラックマウント
1Uラックマウント
M6200プラグインモジュール
1Uラックマウント

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

244,796円 (税抜)

269,276円 (税込)

グローバル倉庫50点在庫あり