FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。
この写真はFMU-FD402160M3に関するものです。

40チャネル 100GHz C21-C60、デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、1310nmポートとモニターポート付き、LC/UPC、1Uラックマウント)

#84492
#84492

1Uラックマウント ITU-T

215,979円 (税抜)
FS P/N: FMU-FD402160M3
237,577円 (税込)
FS P/N: FMU-FD402160M3
604 販売数
268 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫14点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
30日間返品
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

フラットトップ 40チャンネル C21-C60 デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、AAWG、1310nm & モニターポート付き)

フラットトップ40チャンネルMux Demux は、高密度で費用対効果が高く、スタンドアロンのパッシブ光モジュールです。これは、フラットトップ形状のパスバンドを備えたサーマルAWG技術に基づいています。1Uパッケージで最大40の100GHz間隔チャネルへのアクセスを提供することにより、このユニットはCバンド範囲の容量を最大化します。トランスポンダおよびアンプと組み合わせて、40チャンネルMux Demux は、単純なポイントツーポイントから増幅されたリング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。

仕様一覧
波長
40チャネルC21-C60
チャネル間隔
100GHz(0.8nm)
1310nmポート通過帯域幅
1260nm-1360nm
挿入損失
≤ 5.5dB、4.5dB標準値
中心波長精度
± 0.05nm
チャネル通過帯域
± 0.11nm
挿入損失 @ 1%モニターポート
≤ 26dB
挿入損失 @ 1310nmポート
≤ 1.5dB
テクノロジー
AAWG (フラットトップ)
隣接チャネルアイソレーション
≥ 25dB
非隣接チャネルアイソレーション
≥ 29dB
反射減衰量
≥ 40dB
指向性
≥ 40dB
偏光依存損失
≤ 0.7dB
偏光モード分散
≤ 0.5ps
温度範囲
動作 -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
正味重量
3.6kg (8lb)
寸法(HxWxD)

1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)

ご注意ください:挿入損失は指定されたコネクタとアダプタで実現します。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

40チャネルDWDM Mux Demux用の多様なポート

ITUグリッドDWDMトラフィック用のC21-C60チャンネルポート、40G/100Gのレガシートラフィック用の1310nmポート、光パフォーマンスモニタリング用のMONポート。

WDMネットワークでファイバを最大限に活用

サービスごとに複数のファイバを使用する代わりに、WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1つのファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。

サービスの混在はとにかく多重化
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化とアップグレードに対して透過的です。
イーサネット
SAN
OTN
ビデオサービス
SONET/SDH
多様化する監視ニーズに対応する監視ポート

通常、1%(2%、3%、5%も選択可能)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にテストするための方法を提供します。

ネットワーク拡張のためのハイブリッドCWDM-DWDMシステム
1530nmおよび1550nm CWDMチャネルを使用すると、単一のCWDMチャネル内で複数のDWDMチャネルを送信できるようになり、コスト効率が高く、拡張が容易なソリューションが提供されます。
1530±6.5=1523.5nm ~ 1536.5nm
C53 ~ C60 合計8チャンネル
1550±6.5=1543.5nm ~ 1556.5nm
C27 ~ C42 合計16チャンネル
データセンター相互接続のためのメトロおよび長距離DWDMネットワーク
Mux Demuxは、トランスポンダ、マックスポンダ、アンプ、およびサードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続し、コスト効率の高い大容量DWDMに合わせたソリューションを形成します。
サービスプロバイダー
データセンター相互接続
エンタープライズとビジネス
モバイル輸送
ダークファイバプロバイダー
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96個のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続可能
将来のネットワーク要件に適合する部品表(BOM)が含まれている
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
チャンネル数
40
40
40
40
40
波長
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
挿入損失
≤ 5.5dB、標準4.5dB
≤ 5.0dB、標準3.5dB
≤ 4.5dB、標準3.0dB
≤ 6.0dB、標準5.5dB
≤ 6.0dB、標準4.5dB
チャンネル間隔
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
チャネルアイソレーション
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 29dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 29dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 29dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 30dB
隣接≥ 24dB
非隣接≥ 29dB
反射減衰量
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 41dB
特別サービス
1310nm、モニターポート
1310nm、モニターポート
モニターポート
モニターポート
1310nm、モニターポート
技術
AAWG(フラットトップ)
AAWG(ガウス)
AAWG(ガウス)
AAWG(ガウス)
AAWG(ガウス)
プロパティ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
アクティブ
アクティブ
監視タイプ
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM/WEB
電源処理
≤300mW
≤ 300mW
デュアル電源、100VAC ~ 240VAC
収容方式
1Uラックマウント
1Uラックマウント
1Uラックマウント
M6200プラグインモジュール
1Uラックマウント
仕様一覧

フラットトップ 40チャンネル C21-C60 デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、AAWG、1310nm & モニターポート付き)

フラットトップ40チャンネルMux Demux は、高密度で費用対効果が高く、スタンドアロンのパッシブ光モジュールです。これは、フラットトップ形状のパスバンドを備えたサーマルAWG技術に基づいています。1Uパッケージで最大40の100GHz間隔チャネルへのアクセスを提供することにより、このユニットはCバンド範囲の容量を最大化します。トランスポンダおよびアンプと組み合わせて、40チャンネルMux Demux は、単純なポイントツーポイントから増幅されたリング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。

仕様一覧
波長
40チャネルC21-C60
チャネル間隔
100GHz(0.8nm)
1310nmポート通過帯域幅
1260nm-1360nm
挿入損失
≤ 5.5dB、4.5dB標準値
中心波長精度
± 0.05nm
チャネル通過帯域
± 0.11nm
挿入損失 @ 1%モニターポート
≤ 26dB
挿入損失 @ 1310nmポート
≤ 1.5dB
テクノロジー
AAWG (フラットトップ)
隣接チャネルアイソレーション
≥ 25dB
非隣接チャネルアイソレーション
≥ 29dB
反射減衰量
≥ 40dB
指向性
≥ 40dB
偏光依存損失
≤ 0.7dB
偏光モード分散
≤ 0.5ps
温度範囲
動作 -5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
正味重量
3.6kg (8lb)
寸法(HxWxD)

1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)

ご注意ください:挿入損失は指定されたコネクタとアダプタで実現します。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
40チャネルDWDM Mux Demux用の多様なポート

ITUグリッドDWDMトラフィック用のC21-C60チャンネルポート、40G/100Gのレガシートラフィック用の1310nmポート、光パフォーマンスモニタリング用のMONポート。

WDMネットワークでファイバを最大限に活用

サービスごとに複数のファイバを使用する代わりに、WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1つのファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。

サービスの混在はとにかく多重化
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化とアップグレードに対して透過的です。
イーサネット
SAN
OTN
ビデオサービス
SONET/SDH
多様化する監視ニーズに対応する監視ポート

通常、1%(2%、3%、5%も選択可能)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にテストするための方法を提供します。

ネットワーク拡張のためのハイブリッドCWDM-DWDMシステム
1530nmおよび1550nm CWDMチャネルを使用すると、単一のCWDMチャネル内で複数のDWDMチャネルを送信できるようになり、コスト効率が高く、拡張が容易なソリューションが提供されます。
1530±6.5=1523.5nm ~ 1536.5nm
C53 ~ C60 合計8チャンネル
1550±6.5=1543.5nm ~ 1556.5nm
C27 ~ C42 合計16チャンネル
データセンター相互接続のためのメトロおよび長距離DWDMネットワーク
Mux Demuxは、トランスポンダ、マックスポンダ、アンプ、およびサードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続し、コスト効率の高い大容量DWDMに合わせたソリューションを形成します。
サービスプロバイダー
データセンター相互接続
エンタープライズとビジネス
モバイル輸送
ダークファイバプロバイダー
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96個のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続可能
将来のネットワーク要件に適合する部品表(BOM)が含まれている
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
チャンネル数
40
40
40
40
40
波長
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
C21-C60
挿入損失
≤ 5.5dB、標準4.5dB
≤ 5.0dB、標準3.5dB
≤ 4.5dB、標準3.0dB
≤ 6.0dB、標準5.5dB
≤ 6.0dB、標準4.5dB
チャンネル間隔
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
チャネルアイソレーション
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 29dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 29dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 29dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 30dB
隣接≥ 24dB
非隣接≥ 29dB
反射減衰量
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 41dB
特別サービス
1310nm、モニターポート
1310nm、モニターポート
モニターポート
モニターポート
1310nm、モニターポート
技術
AAWG(フラットトップ)
AAWG(ガウス)
AAWG(ガウス)
AAWG(ガウス)
AAWG(ガウス)
プロパティ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
アクティブ
アクティブ
監視タイプ
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM/WEB
電源処理
≤300mW
≤ 300mW
デュアル電源、100VAC ~ 240VAC
収容方式
1Uラックマウント
1Uラックマウント
1Uラックマウント
M6200プラグインモジュール
1Uラックマウント

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

215,979円 (税抜)

237,577円 (税込)

グローバル倉庫14点在庫あり