FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。
この写真はFMU-D162136EM3に関するものです。

16チャネル 100GHz C21-C36、デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、モニター&拡張&1310nmポート付き、4.4dBの標準IL、LC/UPC、1Uラックマウント)

Hot #72430
Hot #72430

1Uラックマウント ITU-T

175,636円 (税抜)
FS P/N: FMU-D162136EM3
193,200円 (税込)
FS P/N: FMU-D162136EM3
1.7K 販売数
53 レビュー
16 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
30日間返品
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

16チャンネル C21-C36 デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、TFF、モニター拡張 & 1310nmポート付き)

DWDM Mux Demuxは通常、100GHzグリッド(0.8nm)で最大48波長、50GHzグリッド(0.4nm)で最大96波長、Cバンド上で波長が密集する長距離伝送に使用されます。プロトコル透過性があり、10/1Gイーサネット、SDH/SONET、16/8/4/2/1Gファイバチャネル、FTTx、CATVなどのアプリケーションに適しています。

仕様一覧
波長
16チャネルC21-C36
チャネル間隔
100GHz (0.8nm)
1310nmポート通過帯域
1260nm~1360nm
チャネル通過帯域
±0.11nm
挿入損失
≤ 4.9dB、標準4.4dB
挿入損失@拡張ポート
≤5dB
挿入損失@1310nmポート
≤1.5dB
挿入損失@1%モニターポート
≤26dB
通過帯域リップル
≤ 0.5dB
テクノロジー
TFF (薄膜フィルター)
反射減衰量
≥ 45dB
指向性
≥ 45dB
偏光依存損失
≤ 0.3dB
偏光モード分散
≤ 0.1ps
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 30dB
非隣接 ≥ 40dB
温度範囲
動作 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
パワーハンドリング
≤ 500mW
寸法(HxWxD)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
ご注意:挿入損失は指定されたコネクタとアダプタで実現します。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

80km長距離DWDM
100km長距離DWDM
製品を見る
80km長距離DWDM
製品を見る

特徴

16チャネルDWDM Mux Demux用の多様なポート

ITUグリッドDWDMトラフィック用のC21-C36チャンネルポート、10G/40G/100G/400Gのレガシートラフィック用の1310nmポート、サービス拡張用のEXPポート。

WDMネットワークでファイバを最大限に活用

WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1本のファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。

サービスの混在はとにかく多重化

1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化とアップグレードに対して透過的です。

サービスを中断することなく拡張可能

拡張ポートと1310nmポートにより、チャネルをシームレスに追加して容量を増やすことができます。

ネットワーク拡張のためのハイブリッドCWDM-DWDMシステム
1530nmおよび1550nm CWDMチャネルを使用すると、単一のCWDMチャネル内で複数のDWDMチャネルを送信できるようになり、コスト効率が高く、拡張が容易なソリューションが提供されます。
1530±6.5=1523.5nm ~ 1536.5nm
C53 ~ C60 合計8チャンネル
1550±6.5=1543.5nm ~ 1556.5nm
C27 ~ C42 合計16チャンネル
DWDMネットワーク用データセンター相互接続
FSのMux Demux は、トランスポンダ、マックスポンダ、アンプ、およびサードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続し、コスト効率の高い大容量DWDMソリューションを形成します。
データセンター/DCI
ISP
キャンパス/研究所
エンタープライズ/ビジネス
モビリティ
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96個のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続可能
将来のネットワーク要件に適合する部品表(BOM)が含まれている
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
チャンネル数
16
16
16
波長
C21-C36
RX-C21 ~ C36、TX-C45 ~ C60
RX-C45 ~ C60、TX-C21 ~ C36
挿入損失
≤ 4.9dB、4.4dB標準
≤ 4.8dB、4.0dB標準
≤ 4.8dB、4.0dB標準
チャンネル間隔
0.8nm
0.8nm
0.8nm
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB
反射減衰量
≥ 45dB
≥ 40dB
≥ 40dB
特別サービス
モニター、拡張、1310nmポート
技術
TFF (薄膜フィルター)
AAWG (ガウシアン)
AAWG (ガウシアン)
プロパティ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
監視タイプ
OPD/OPM
パワーハンドリング
≤ 500mW
≤ 300mW
≤ 300mW
収容方式
1Uラックマウント
1Uラックマウント
1Uラックマウント
仕様一覧

16チャンネル C21-C36 デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、TFF、モニター拡張 & 1310nmポート付き)

DWDM Mux Demuxは通常、100GHzグリッド(0.8nm)で最大48波長、50GHzグリッド(0.4nm)で最大96波長、Cバンド上で波長が密集する長距離伝送に使用されます。プロトコル透過性があり、10/1Gイーサネット、SDH/SONET、16/8/4/2/1Gファイバチャネル、FTTx、CATVなどのアプリケーションに適しています。

仕様一覧
波長
16チャネルC21-C36
チャネル間隔
100GHz (0.8nm)
1310nmポート通過帯域
1260nm~1360nm
チャネル通過帯域
±0.11nm
挿入損失
≤ 4.9dB、標準4.4dB
挿入損失@拡張ポート
≤5dB
挿入損失@1310nmポート
≤1.5dB
挿入損失@1%モニターポート
≤26dB
通過帯域リップル
≤ 0.5dB
テクノロジー
TFF (薄膜フィルター)
反射減衰量
≥ 45dB
指向性
≥ 45dB
偏光依存損失
≤ 0.3dB
偏光モード分散
≤ 0.1ps
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 30dB
非隣接 ≥ 40dB
温度範囲
動作 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
パワーハンドリング
≤ 500mW
寸法(HxWxD)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
ご注意:挿入損失は指定されたコネクタとアダプタで実現します。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
80km長距離DWDM
100km長距離DWDM
製品を見る
80km長距離DWDM
製品を見る
特徴
16チャネルDWDM Mux Demux用の多様なポート

ITUグリッドDWDMトラフィック用のC21-C36チャンネルポート、10G/40G/100G/400Gのレガシートラフィック用の1310nmポート、サービス拡張用のEXPポート。

WDMネットワークでファイバを最大限に活用

WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1本のファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。

サービスの混在はとにかく多重化

1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化とアップグレードに対して透過的です。

サービスを中断することなく拡張可能

拡張ポートと1310nmポートにより、チャネルをシームレスに追加して容量を増やすことができます。

ネットワーク拡張のためのハイブリッドCWDM-DWDMシステム
1530nmおよび1550nm CWDMチャネルを使用すると、単一のCWDMチャネル内で複数のDWDMチャネルを送信できるようになり、コスト効率が高く、拡張が容易なソリューションが提供されます。
1530±6.5=1523.5nm ~ 1536.5nm
C53 ~ C60 合計8チャンネル
1550±6.5=1543.5nm ~ 1556.5nm
C27 ~ C42 合計16チャンネル
DWDMネットワーク用データセンター相互接続
FSのMux Demux は、トランスポンダ、マックスポンダ、アンプ、およびサードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続し、コスト効率の高い大容量DWDMソリューションを形成します。
データセンター/DCI
ISP
キャンパス/研究所
エンタープライズ/ビジネス
モビリティ
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96個のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続可能
将来のネットワーク要件に適合する部品表(BOM)が含まれている
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
チャンネル数
16
16
16
波長
C21-C36
RX-C21 ~ C36、TX-C45 ~ C60
RX-C45 ~ C60、TX-C21 ~ C36
挿入損失
≤ 4.9dB、4.4dB標準
≤ 4.8dB、4.0dB標準
≤ 4.8dB、4.0dB標準
チャンネル間隔
0.8nm
0.8nm
0.8nm
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB
隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 29dB
反射減衰量
≥ 45dB
≥ 40dB
≥ 40dB
特別サービス
モニター、拡張、1310nmポート
技術
TFF (薄膜フィルター)
AAWG (ガウシアン)
AAWG (ガウシアン)
プロパティ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
監視タイプ
OPD/OPM
パワーハンドリング
≤ 500mW
≤ 300mW
≤ 300mW
収容方式
1Uラックマウント
1Uラックマウント
1Uラックマウント

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

175,636円 (税抜)

193,200円 (税込)

グローバル倉庫1点在庫あり