FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はFMU-D64BMW5に関するものです。
この写真はFMU-D64BMW5に関するものです。
この写真はFMU-D64BMW5に関するものです。
この写真はFMU-D64BMW5に関するものです。
この写真はFMU-D64BMW5に関するものです。
この写真はFMU-D64BMW5に関するものです。
この写真はFMU-D64BMW5に関するものです。
この写真はFMU-D64BMW5に関するものです。
この写真はFMU-D64BMW5に関するものです。
この写真はFMU-D64BMW5に関するものです。

64チャネル SUPER Cバンド 75GHz 1528.87-1566.62nm、デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、モニターポート付き、5.8dBの標準IL、LC/UPC、1Uラックマウント)

#166004
#166004

1Uラックマウント ITU-T

305,310円 (税抜)
FS P/N: FMU-D64BMW5
335,841円 (税込)
FS P/N: FMU-D64BMW5
2 販売数
1 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年05月31日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

64チャンネル SUPER Cバンド 75GHz 1528.87-1566.62nm、AAWG、モニターポート付き

このDWDM Mux Demuxは、75GHzのチャンネル間隔を持ち、スーパーCバンドのITU波長で64チャンネルのマルチプレクスまたはデマルチプレクスを行い、従来のCバンドや拡張Cバンドに比べ、有効作業スペクトルを大幅に拡大します。また、低光挿入損失、高チャネル分離、長期信頼性、チャネルあたりの低コストという特徴を兼ね備えています。

製品規格
波長
64チャンネル 191.3625-196.0875THz(1528.87-1566.62nm)
チャネル間隔
75GHz
チャネル通過帯域
±31.5GHz
挿入損失
≤ 6.5dB、標準値5.8dB
挿入損失 @ 1% Mon TX
≤ 27dB
挿入損失 @ 1% Mon RX
≤ 22dB
波長精度
±50pm
技術
AAWG(フラットトップ)
隣接チャネルアイソレーション
≥ 8dB
非隣接チャネルアイソレーション
≥ 30dB
反射減衰量
≥ 40dB
指向性
≥ 40dB
偏光依存損失
≤ 0.5dB
偏光モード分散
≤ 1.0ps
動作温度範囲
-5 ~ 65℃ (23 ~ 149°F)
保存温度範囲
-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
正味重量
4.185kg
寸法(HxWxD)
1.73"x19"x10.4" (44x481.8x264.1mm)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る

特徴

64チャネルDWDM Mux Demux用の多様なポート

ITUグリッドDWDMトラフィック用のCH1-CH64チャンネルポート、光パフォーマンスモニタリング用のMONポート。

スーパーCバンドによりシステムの伝送容量と距離が向上

スーパーCバンドは、50GHzのチャネル間隔で120の波長を送信し、75GHzのチャネル間隔で80の波長を送信でき、有効動作スペクトルを大幅に拡張します。

WDMネットワークでファイバを最大限に活用

WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1本のファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。

サービスの混在はとにかく多重化

1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化とアップグレードに対して透過的です。

多様化する監視ニーズに対応する監視ポート

通常、1%(2%、3%、5%も選択可能)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にテストするための方法を提供します。

ネットワーク拡張のためのハイブリッドCWDM-DWDMシステム
1530nmおよび1550nm CWDMチャネルを使用すると、単一のCWDMチャネル内で複数のDWDMチャネルを送信できるようになり、コスト効率が高く、拡張が容易なソリューションが提供されます。
1530±6.5=1523.5nm ~ 1536.5nm
C53 ~ C60 合計8チャンネル
1550±6.5=1543.5nm ~ 1556.5nm
C27 ~ C42 合計16チャンネル
DWDMネットワーク用データセンター相互接続
FSのMux Demux は、トランスポンダ、マックスポンダ、アンプ、およびサードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続し、コスト効率の高い大容量DWDMソリューションを形成します。
データセンター/DCI
ISP
キャンパス/研究所
エンタープライズ/ビジネス
モビリティ
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96個のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続可能
将来のネットワーク要件に適合する部品表(BOM)が含まれている
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
チャンネル数
64
8
16
40
48
60
波長
191.3625-196.0875THz (1528.87-1566.62nm)
C53-C60
C21-C36
C21-C60
1529.55-1567.13nm
190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm)
挿入損失
≤ 6.5dB、標準5.8dB
≤ 3.3dB、標準3.0dB
≤ 4.9dB、標準4.4dB
≤ 5.0dB、標準3.5dB
≤ 7.2dB
≤ 6.7dB、標準6.0dB
チャンネル間隔
0.6nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
チャネルアイソレーション
隣接≥ 8dB
非隣接≥ 30dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥25dB
非隣接≥29dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 30dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 30dB
反射減衰量
≥ 40dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
特別サービス
モニターポート
モニター、拡張、1310nmポート
モニター、拡張、1310nmポート
1310nm、モニターポート
モニターポート
技術
AAWG(フラットトップ)
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
AAWG(ガウス)
AAWG(フラットトップ)
AAWG(フラットトップ)
プロパティ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
アクティブ
パッシブ
監視タイプ
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
SDN
OPD/OPM
電源処理
≤ 500mW
≤ 500mW
≤ 300mW
36W(標準)
収容方式
1Uラックマウント
FMUプラグインモジュール
1Uラックマウント
1Uラックマウント
NX N40プラグインモジュール
1Uラックマウント
仕様一覧

64チャンネル SUPER Cバンド 75GHz 1528.87-1566.62nm、AAWG、モニターポート付き

このDWDM Mux Demuxは、75GHzのチャンネル間隔を持ち、スーパーCバンドのITU波長で64チャンネルのマルチプレクスまたはデマルチプレクスを行い、従来のCバンドや拡張Cバンドに比べ、有効作業スペクトルを大幅に拡大します。また、低光挿入損失、高チャネル分離、長期信頼性、チャネルあたりの低コストという特徴を兼ね備えています。

製品規格
波長
64チャンネル 191.3625-196.0875THz(1528.87-1566.62nm)
チャネル間隔
75GHz
チャネル通過帯域
±31.5GHz
挿入損失
≤ 6.5dB、標準値5.8dB
挿入損失 @ 1% Mon TX
≤ 27dB
挿入損失 @ 1% Mon RX
≤ 22dB
波長精度
±50pm
技術
AAWG(フラットトップ)
隣接チャネルアイソレーション
≥ 8dB
非隣接チャネルアイソレーション
≥ 30dB
反射減衰量
≥ 40dB
指向性
≥ 40dB
偏光依存損失
≤ 0.5dB
偏光モード分散
≤ 1.0ps
動作温度範囲
-5 ~ 65℃ (23 ~ 149°F)
保存温度範囲
-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
正味重量
4.185kg
寸法(HxWxD)
1.73"x19"x10.4" (44x481.8x264.1mm)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る
特徴
64チャネルDWDM Mux Demux用の多様なポート

ITUグリッドDWDMトラフィック用のCH1-CH64チャンネルポート、光パフォーマンスモニタリング用のMONポート。

スーパーCバンドによりシステムの伝送容量と距離が向上

スーパーCバンドは、50GHzのチャネル間隔で120の波長を送信し、75GHzのチャネル間隔で80の波長を送信でき、有効動作スペクトルを大幅に拡張します。

WDMネットワークでファイバを最大限に活用

WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1本のファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。

サービスの混在はとにかく多重化

1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化とアップグレードに対して透過的です。

多様化する監視ニーズに対応する監視ポート

通常、1%(2%、3%、5%も選択可能)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にテストするための方法を提供します。

ネットワーク拡張のためのハイブリッドCWDM-DWDMシステム
1530nmおよび1550nm CWDMチャネルを使用すると、単一のCWDMチャネル内で複数のDWDMチャネルを送信できるようになり、コスト効率が高く、拡張が容易なソリューションが提供されます。
1530±6.5=1523.5nm ~ 1536.5nm
C53 ~ C60 合計8チャンネル
1550±6.5=1543.5nm ~ 1556.5nm
C27 ~ C42 合計16チャンネル
DWDMネットワーク用データセンター相互接続
FSのMux Demux は、トランスポンダ、マックスポンダ、アンプ、およびサードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続し、コスト効率の高い大容量DWDMソリューションを形成します。
データセンター/DCI
ISP
キャンパス/研究所
エンタープライズ/ビジネス
モビリティ
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96個のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続可能
将来のネットワーク要件に適合する部品表(BOM)が含まれている
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、構成を含む
チャンネル数
64
8
16
40
48
60
波長
191.3625-196.0875THz (1528.87-1566.62nm)
C53-C60
C21-C36
C21-C60
1529.55-1567.13nm
190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm)
挿入損失
≤ 6.5dB、標準5.8dB
≤ 3.3dB、標準3.0dB
≤ 4.9dB、標準4.4dB
≤ 5.0dB、標準3.5dB
≤ 7.2dB
≤ 6.7dB、標準6.0dB
チャンネル間隔
0.6nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
チャネルアイソレーション
隣接≥ 8dB
非隣接≥ 30dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥ 30dB
非隣接≥ 40dB
隣接≥25dB
非隣接≥29dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 30dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 30dB
反射減衰量
≥ 40dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 40dB
≥ 40dB
≥ 40dB
特別サービス
モニターポート
モニター、拡張、1310nmポート
モニター、拡張、1310nmポート
1310nm、モニターポート
モニターポート
技術
AAWG(フラットトップ)
TFF(薄型フィルター)
TFF(薄型フィルター)
AAWG(ガウス)
AAWG(フラットトップ)
AAWG(フラットトップ)
プロパティ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
パッシブ
アクティブ
パッシブ
監視タイプ
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
SDN
OPD/OPM
電源処理
≤ 500mW
≤ 500mW
≤ 300mW
36W(標準)
収容方式
1Uラックマウント
FMUプラグインモジュール
1Uラックマウント
1Uラックマウント
NX N40プラグインモジュール
1Uラックマウント

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

305,310円 (税抜)

335,841円 (税込)

予約受付中