FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3150-8T2Fに関するものです。
01:06
この写真はに関するものです。
この写真は163157に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はS3150-8T2Fに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は163157に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

S3150-8T2F、8ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(8x ギガビットRJ45、2x 1Gb SFP付き、ファンレス)

#163157
#163157

Realtek 音声VLAN LACP

14,264円 (税抜)
FS P/N: S3150-8T2F
15,690円 (税込)
FS P/N: S3150-8T2F
986 販売数
10 レビュー
14 Q&A
日本倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
グローバル倉庫34点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
4年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S3150-8T2F、8ポート ギガビットイーサネット L2+スイッチ(8xギガビットRJ45、2x1Gb SFP、ファンレス)

S3150-8T2F 8ポート・イーサネットL2+スイッチは、8xギガビットRJ45および2x 1Gb SFPアップリンクを備え、20Gbpsのスイッチング容量と15Mppsの転送レートを誇ります。トラフィック・セグメンテーションのためのVLANフル・サポートにより強化されたこのマネージド・エンタープライズ・スイッチは、パフォーマンスとセキュリティの向上に不可欠な堅牢なネットワーク・パーティショニング機能を提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームに基づき、ACL、QinQ、QoSなどの重要な機能を容易に実現します。アクセスのしやすさ、管理の簡素化、柔軟な設置により、通信事業者のIP MANや企業ネットワークの複雑性に理想的に適合します。

製品規格
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
MACアドレス
8K
スイッチング容量
20 Gbps
パケットバッファ
0.5MB
転送レート
15 Mpps
ジャンボフレーム
9K
RAM
128MB
Total SVI
10
フラッシュメモリー
16MB
入力範囲
100-240VAC、50-60Hz
最大/最小レイテンシー
20μs/18.14μs
動作温度範囲
32°F ~ 122°F(0ºC ~ 50ºC)
ラックスペース
1U
マウント方法
ラックマウント
寸法(HxWxD)
1.73''x11.02''x7.08''(44x280x180mm)
最大消費電力
8.6W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

オフィスネットワークの簡素化ソリューション
小売業向けのネットワークソリューション
オフィスネットワークの簡素化ソリューション
製品を見る
小売業向けのネットワークソリューション
製品を見る

特徴

ギガビットポート構成
S3150-8T2Fスイッチはレイヤ2+ギガビットスイッチで、アップリンク用に固定1G RJ45ポートと1G SFPファイバポートを搭載しています。
20 Gbps
スイッチング容量
15 Mpps
転送レート
L2+
レイヤタイプ
ファンレス、ノイズレス仕様
音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

Voice VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

DHCPによるネットワーク展開の加速化

DHCPは、IPアドレスを動的に割り当てるため、IPアドレスの管理が容易になり、管理の手間とコストを削減し、セキュリティを高めます。

より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローに異なる優先順位を提供して、ネットワーク上のパケット損失、
遅延、ジッターを軽減します
制御されていないトラフィックはネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
トラフィックを分類して優先順位を付けて効率を最適化する
RJ45ポート
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
ファイバポート
2x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2コンボ)
PoEポート
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
PoEバジェット
130W
240W
250W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
ファンレス
ファンレス
2内蔵ファン
2内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyes
仕様一覧

S3150-8T2F、8ポート ギガビットイーサネット L2+スイッチ(8xギガビットRJ45、2x1Gb SFP、ファンレス)

S3150-8T2F 8ポート・イーサネットL2+スイッチは、8xギガビットRJ45および2x 1Gb SFPアップリンクを備え、20Gbpsのスイッチング容量と15Mppsの転送レートを誇ります。トラフィック・セグメンテーションのためのVLANフル・サポートにより強化されたこのマネージド・エンタープライズ・スイッチは、パフォーマンスとセキュリティの向上に不可欠な堅牢なネットワーク・パーティショニング機能を提供します。高性能ハードウェアとFSOSプラットフォームに基づき、ACL、QinQ、QoSなどの重要な機能を容易に実現します。アクセスのしやすさ、管理の簡素化、柔軟な設置により、通信事業者のIP MANや企業ネットワークの複雑性に理想的に適合します。

製品規格
ポート
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
MACアドレス
8K
スイッチング容量
20 Gbps
パケットバッファ
0.5MB
転送レート
15 Mpps
ジャンボフレーム
9K
RAM
128MB
Total SVI
10
フラッシュメモリー
16MB
入力範囲
100-240VAC、50-60Hz
最大/最小レイテンシー
20μs/18.14μs
動作温度範囲
32°F ~ 122°F(0ºC ~ 50ºC)
ラックスペース
1U
マウント方法
ラックマウント
寸法(HxWxD)
1.73''x11.02''x7.08''(44x280x180mm)
最大消費電力
8.6W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
オフィスネットワークの簡素化ソリューション
小売業向けのネットワークソリューション
オフィスネットワークの簡素化ソリューション
製品を見る
小売業向けのネットワークソリューション
製品を見る
特徴
ギガビットポート構成
S3150-8T2Fスイッチはレイヤ2+ギガビットスイッチで、アップリンク用に固定1G RJ45ポートと1G SFPファイバポートを搭載しています。
20 Gbps
スイッチング容量
15 Mpps
転送レート
L2+
レイヤタイプ
ファンレス、ノイズレス仕様
音声VLANはVoIPの品質保証を優先する

Voice VLANは、音声トラフィックを他のトラフィックと競合することなく専用のVLANに割り当てることで、音声トラフィックの伝送優先度を向上させ、音声品質を保証します。

DHCPによるネットワーク展開の加速化

DHCPは、IPアドレスを動的に割り当てるため、IPアドレスの管理が容易になり、管理の手間とコストを削減し、セキュリティを高めます。

より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
さまざまなアプリケーション、ユーザー、またはデータフローに異なる優先順位を提供して、ネットワーク上のパケット損失、
遅延、ジッターを軽減します
制御されていないトラフィックはネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
トラフィックを分類して優先順位を付けて効率を最適化する
RJ45ポート
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
ファイバポート
2x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2コンボ)
PoEポート
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
PoEバジェット
130W
240W
250W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
1内蔵
1内蔵
1内蔵
1内蔵
ファン
ファンレス
ファンレス
2内蔵ファン
2内蔵ファン
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

14,264円 (税抜)

15,690円 (税込)

日本倉庫2点在庫あり
グローバル倉庫34点在庫あり