PicOS® et AmpCon™ pour Réseau de Streaming Vidéo
FS regroupe des commutateurs avancés, PicOS® et la Plateforme de Gestion AmpCon™ afin de concevoir une architecture de centre de données moderne pour les fournisseurs de services vidéo 4K/8K. Cette solution permet une gestion efficace du réseau, une capacité et une fiabilité accrues, ainsi qu'une réduction de l'ensemble des coûts d'exploitation (Opex).
Switchs Équipés de Puces Broadcom
Puces Broadcom unifiées des commutateurs Leaf et Spine, fournissant une bande passante suffisante, réduisant la latence du réseau et améliorant l'efficacité opérationnelle durant les heures de pointe.
Logiciel pour Switch PicOS®
PicOS® exploite les protocoles standard de l'industrie, ce qui garantit une parfaite rétrocompatibilité et une intégration transparente avec les commutateurs des plus grandes marques, permettant ainsi des mises à niveau adaptées au budget.
Plateforme de Gestion Automatisée AmpCon™
AmpCon™ permet aux opérateurs de centres de données d'approvisionner, de surveiller, de gérer et de dépanner et d'entretenir de manière préventive leur structure de centre de données de manière efficace.
Liste des Produits
Plateforme de Gestion AmpCon™
P-AC-EE-B1
Switchs de Centre de Données avec PicOS®
N8550-64C
N8550-32C
N8550-48B8C
N5850-48S6C
N5850-48X6C
Switchs d'Entreprise avec PicOS®
S5810-28TS
S5810-48TS
Serveurs en Rack
RS6140-V2
RS5450
Cartes Réseau 100G/25G
MCX623106AN-CDAT
MCX512A-АСАТ
E810CAM2-2CP
XXV710AM2-2BP
Modules Optiques 100G/25G/10G
QSFP-SR4-100G
Q28-PCxx
SFP28-25GSR-85
SFP-10GSR-85
SFP-10G-T
Jarretières Optiques
12FMTPOM4
OM4LCDX
Câbles Réseau
C6ASFTPSGPVC
Opérations Réseau plus Résilientes et Efficaces pour un Coût Total de Possession Réduit
Avec PicOS®, créez des réseaux programmables hautement résilients et fiables, plus légers et évolutifs que leurs modèles précédents.
Automatisation Simplifiée par Interface Graphique
Automatisez l'approvisionnement et le déploiement des commutateurs, ainsi qu'une configuration à grande échelle sans erreurs.
Virtualisation du Réseau
Prise en charge du réseau EVPN-VXLAN pour garantir une expansion flexible des activités et une migration en direct des machines virtuelles.
Redondance du Réseau
MLAG pour une structure de couche 2 hautement disponible, éliminant les temps d'arrêt grâce à une redondance améliorée.
Efficacité du Réseau
La prise en charge des protocoles IGMP et PIM permet une multidiffusion efficace et la diffusion de contenus à plusieurs utilisateurs tout en réduisant la consommation de bande passante.
Automatisez la Gestion du Cycle de Vie Complet du Réseau
Prévenez les mauvaises configurations et les temps d'arrêt avec une gestion automatisée du cycle de vie du réseau, comprenant la provision automatisée, la maintenance, la vérification de la conformité et les mises à niveau.
Provisionnement sans Intervention
Évoluez facilement et en toute sécurité depuis n'importe où grâce à la provision automatique et à l'application des politiques.
Gestion de la Configuration
Déployez les mises à jour, les correctifs et les correctifs de bogues sur un ou plusieurs commutateurs pour économiser du travail et éviter les temps d'arrêt.
Sauvegardes & Conformité
Automatisez les sauvegardes de configuration, les journaux d'opérations et les vérifications de conformité par rapport à une configuration "dorée" avec un retour en arrière intelligent pour minimiser les erreurs.
Visibilité des Switchs
Fournit un inventaire détaillé de tous les switchs, y compris les détails matériels, la version du logiciel, la configuration, et plus encore.
Automatisation sans Agent
Écrivez des playbooks Ansible pour créer et planifier des flux de travail personnalisés avec des rapports faciles à lire.
Explorer les Avantages du Réseau de Streaming Vidéo FS
-
Système d'Exploitation et Gestion Unifiés
Les commutateurs sont équipés du système unifié PicOS® avec une interface utilisateur cohérente et sont gérés via la plateforme AmpCon™ pour une configuration à distance et sans manipulation, ce qui permet une mise en place simplifiée et centralisée.
-
Architecture Évolutive Spine-Leaf
Spine-Leaf permet d'ajouter simplement des nœuds leaf ou spine en fonction de la croissance de l'entreprise. Chaque commutateur leaf se connecte par le chemin le plus court à plusieurs spines, ce qui minimise la latence et augmente la redondance.
-
Réseau VXLAN Flexible
La technologie VXLAN permet de mettre en place un réseau virtuel de niveau 2 et de créer des tunnels virtuels, ce qui permet de migrer des machines virtuelles à l'intérieur d'un centre de données ou d'un centre à l'autre, sans temps d'arrêt et avec une allocation flexible des ressources.
-
Redondance au Niveau du Nœud avec MLAG
MLAG améliore la redondance et la bande passante grâce à l'agrégation de liaisons, ce qui réduit le risque d'un point de défaillance unique tout en assurant une stabilité constante et en réduisant la congestion.
-
Conception des Partitions
La conception de la partition du réseau (entreprise, stockage et gestion hors bande) permet d'isoler les différents domaines d'activité et de réduire la complexité du trafic.
-
Support Technique sur le Terrain
FS offrent un service technique complet et proposent des solutions professionnelles de bout en bout, depuis la conception jusqu'au déploiement.
Ressources
Solutions Populaires
- PicOS® et AmpCon™ pour Réseau InfiniBand H100 NVIDIA®
- PicOS® pour la Solution de Réseau à Succursales Multiples
Blogs
- Construisez votre Réseau avec la Plateforme de Réseau Pica8
- Approvisionnement sans Contact dans les Succursales Distantes
Nouvelles
- Les switchs FS Prennent Désormais en Charge PicOS® pour une Expérience Réseau Unifiée
Prêt pour la mise en œuvre ?
Vous avez une question sur l'achat d'une solution qui vous intéresse ? Remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.