FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne P-AC-EE-B1.
Cette image concerne P-AC-EE-B1.

Contrôleur de Réseau AmpCon™ pour Logiciel de Switch PicOS®

#196175
#196175

Zero-Touch Provisioning Configuration & License Management Backups & Compliance

FS P/N: P-AC-EE-B1
72 Demandeurs
0 Commentaire
3 Questions
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Plate-forme de Gestion AmpCon™ pour le Logiciel de Switch PicOS®

AmpCon™ est une plateforme de gestion qui automatise le Zero Touch Provisioning (ZTP), le déploiement, la configuration et la gestion du cycle de vie des Switchs de Logiciel PicOS®. Il fournit une interface Web et est déployé en tant qu'appliance logicielle qui s'exécute dans une machine virtuelle (VM) fonctionnant dans le centre de données ou dans le nuage. AmpCon™ prend en charge le déploiement à distance et l'évolutivité pour des milliers de Switchs Logiciels PicOS®.

Spécifications
Mémoire
16GB
Disque Dur
100GB
Vitesse d'Horloge
2.0 GHz ou plus rapide
Nombre de Cœurs
4 cœurs CPU
VLANs
4 094
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Automatisez la Gestion du Cycle de Vie du Réseau de Bout en Bout
Évitez les erreurs de configuration et les temps d’arrêt grâce à la gestion du cycle de vie du réseau de bout en bout, avec provisionnement, maintenance, vérification de la conformité et mises à niveau automatisés.
Augmentez la Productivité Informatique et Accélérez la Prestation de Services
Automatisez la corvée des tâches réseau courantes, libérant ainsi le personnel pour qu’il puisse se concentrer sur les objectifs qui stimulent l’entreprise.
Automatisation Puissante et sans Agent avec les Playbooks Ansible
Bien qu’AmpCon™ prêt à l’emploi fournisse les fonctions et fonctionnalités les plus courantes dont les équipes réseau ont besoin pour les opérations quotidiennes, vous pouvez également écrire des playbooks Ansible pour créer et planifier des flux de travail personnalisés avec des rapports faciles à lire.
Simplifie le Déploiement et la Configuration des Switchs à Distance

Grâce à sa capacité de déploiement par bouton-poussoir, AmpCon™ simplifie l'installation et la configuration d'un grand nombre de switchs distants fonctionnant avec le système d'exploitation de réseau PicOS®.

Utilise AmpCon™ pour Gérer les Switchs PicOS-V

Lorsqu'il est intégré à PicOS-V, AmpCon™ permet une préconfiguration dans un scénario virtualisé avant l'achat de PicOS®. Après l'achat, les configurations peuvent être migrées vers l'environnement du client.

Spécifications

Plate-forme de Gestion AmpCon™ pour le Logiciel de Switch PicOS®

AmpCon™ est une plateforme de gestion qui automatise le Zero Touch Provisioning (ZTP), le déploiement, la configuration et la gestion du cycle de vie des Switchs de Logiciel PicOS®. Il fournit une interface Web et est déployé en tant qu'appliance logicielle qui s'exécute dans une machine virtuelle (VM) fonctionnant dans le centre de données ou dans le nuage. AmpCon™ prend en charge le déploiement à distance et l'évolutivité pour des milliers de Switchs Logiciels PicOS®.

Spécifications
Mémoire
16GB
Disque Dur
100GB
Vitesse d'Horloge
2.0 GHz ou plus rapide
Nombre de Cœurs
4 cœurs CPU
VLANs
4 094
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Automatisez la Gestion du Cycle de Vie du Réseau de Bout en Bout
Évitez les erreurs de configuration et les temps d’arrêt grâce à la gestion du cycle de vie du réseau de bout en bout, avec provisionnement, maintenance, vérification de la conformité et mises à niveau automatisés.
Augmentez la Productivité Informatique et Accélérez la Prestation de Services
Automatisez la corvée des tâches réseau courantes, libérant ainsi le personnel pour qu’il puisse se concentrer sur les objectifs qui stimulent l’entreprise.
Automatisation Puissante et sans Agent avec les Playbooks Ansible
Bien qu’AmpCon™ prêt à l’emploi fournisse les fonctions et fonctionnalités les plus courantes dont les équipes réseau ont besoin pour les opérations quotidiennes, vous pouvez également écrire des playbooks Ansible pour créer et planifier des flux de travail personnalisés avec des rapports faciles à lire.
Simplifie le Déploiement et la Configuration des Switchs à Distance

Grâce à sa capacité de déploiement par bouton-poussoir, AmpCon™ simplifie l'installation et la configuration d'un grand nombre de switchs distants fonctionnant avec le système d'exploitation de réseau PicOS®.

Utilise AmpCon™ pour Gérer les Switchs PicOS-V

Lorsqu'il est intégré à PicOS-V, AmpCon™ permet une préconfiguration dans un scénario virtualisé avant l'achat de PicOS®. Après l'achat, les configurations peuvent être migrées vers l'environnement du client.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

Précommande