Système de Ligne Ouverte Flexible
Avec le développement des technologies des réseaux informatiques, la demande de systèmes de transmission 100G augmente rapidement. Cependant, la complexité et le coût des systèmes de transmission cohérents 100G ralentissent la mise en place des réseaux. Il est donc urgent de trouver une solution peu coûteuse et fonctionnelle pour répondre aux besoins des clients ; FS a pris l'engagement de développer et de fournir aux clients une plateforme de transmission intégrée à faible coût, facile à maintenir et rapide à déployer. Les lignes de transmission peuvent être gérées d'un seul clic, sans aucun besoin de personnel de maintenance spécialisé, offrant ainsi une meilleure expérience aux clients.
Cette solution utilise la plateforme pour intégrer les modules VMUX, EDFA, DCM, TDCM, OTDR, OCM, VOA et autres modules fonctionnels. Les clients n'ont pas besoin d'ajuster les paramètres de l'équipement, ils peuvent effectuer une gestion à distance, et doivent seulement cliquer sur le bouton d'ajustement pour régler automatiquement les paramètres des appareils.
Explorez les Différents Modèles de Solution
Produits Populaires
- Dispositifs Recommandés
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Hautement Intégré
Des modules à fonctions multiples sont intégrés pour permettre des réglages de ligne avec une seule paire de connexions en fibre optique.
Module de contrôle intégré pour une surveillance de bout en bout des équipements.
Haute Capacité, Coût Réduit
Unité individuelle 40CH avec module PAM4 pour une transmission haute capacité jusqu'à 2T.
Équipement hautement intégré avec des coûts d'exploitation et de maintenance réduits.
Configuration sans Intervention
Plug-and-play sans configuration manuelle.
Test en un clic et maintenance sans besoin de personnel spécialisé.
Gestion de la Visualisation
Système de gestion intégré, pouvant être géré localement ou via Internet.
Visualisation de l'interface et maintenance en un clic.