Transmission à Longue Distance avec une Convergence Totale
Avec les besoins croissants en bande passante, les dispositifs OTN traditionnels à croisement centralisé dans le DCI sont de plus en plus inadaptés. FS a lancé le M6500-TMXP5, qui offre une puissante capacité de transmission hybride multiservice, combinant différents protocoles et débits sur une seule liaison montante de 200G. Avec le système d'amplification optique FS, il est possible de réaliser une transmission à très longue distance entre les DC.
La solution adopte le M6500-TMXP5 avec 5 clients QSFP+/QSFP28, pouvant effectuer de manière flexible l'agrégation de débit multiservice. Le M6500-TMXP5 peut offrir une capacité de transport allant jusqu'à 1,2T avec un châssis M6500-CH5U entièrement chargé et réaliser une capacité de transmission ultra-large de 8T avec un MUX DEMUX 40CH DWDM. En combinaison avec l'EDFA, il est capable de réaliser la transmission de services longue distance des réseaux fédérateurs entre les centres de distribution.
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Longue Distance, Haute Stabilité
Prolonge efficacement les distances de transmission des services en combinaison avec les produits connexes EDFA.
Une topologie simple et très stable pour garantir pleinement la qualité de la transmission.
Combinaison Flexible de Services
Supporte une transmission intégrale de plusieurs services à des taux différents.
L'interface client prend en charge une combinaison flexible de services SDH, OTN et PKT.
Suivi en Temps Réel
Gestion visuelle et suivi en temps réel sur interface Web de l'état des équipements.
Fournit une notification des anomalies en temps réel sur les performances du dispositif et assure un dépannage rapide.
Déploiement Facile
La structure simple et transparente du réseau permet une transmission totalement transparente des services.
Aucune configuration et aucun débogage, le déploiement est rapide via "plug and play".