Services de Transformation Digitale pour Entreprise
Avec le développement des entreprises, la demande de platesformes de données augmente, et la mise en place d'infrastructures en nuage pour les entreprises est devenue une priorité.
Par rapport au nuage public et hybride, le nuage privé facilite le partage des ressources, le stockage des informations, la mise en place de plateformes de systèmes et autres fonctions, tout en garantissant la sécurité, ce qui améliore considérablement l'efficacité des activités et la vitesse de traitement. FS élabore des solutions de cloud privé sur mesure pour les petites et moyennes entreprises, dédiées aux services de transformation digitale des entreprises.
Explorez les Différents Modèles de Solutions
Produits Populaires
- Appareils de Réseau
- Accessoires
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Expansion Flexible
Le centre de données est structuré en unités de POD, pouvant être étendues horizontalement en fonction du volume d'activité.
Avec un ratio de convergence raisonnable, l'expansion des nœuds LEAF ne nécessite aucune reconfiguration du réseau.
Virtualisation des Réseaux
La mise en réseau MLAG effectue une agrégation de liens entre les appareils pour assurer une haute fiabilité du réseau.
VXLAN établit un réseau superposé pour réaliser la migration en trois couches des machines virtuelles sans affecter l'expérience de l'utilisateur.
Simplification des Structures
Le déploiement de réseaux de couche 2 permet de réduire les délais d'accès.
Conçu pour les clouds privés de petite et moyenne taille, il gère parfaitement le trafic est-ouest.