Interconnexions à Haute Capacité et Haute Transparence
Pour assurer une bonne interactivité des informations et répondre à la demande d'interconnexion de centres de données (DCI) à très haut débit et à très large bande passante, FS a lancé le transpondeur 1,6T - une plate-forme de transmission OTN personnalisée pour les applications DCI.
La solution adopte un équipement TSP16, avec 8 CFP2 200G du côté de la ligne et 16 QSFP28 100G du côté du client, ce qui permet d'atteindre une capacité de transmission de 1,6T avec une configuration complète, et une capacité de transmission de 8T avec 40CH DWDM MUX/DEMUX ; l'équipement est facile à gérer et à exploiter, il prend en charge la gestion en bande et hors bande du GCC, il est adapté à l'interconnexion de services à courte distance et à la transmission de services à longue distance du réseau fédérateur entre les centres de données.
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Haute Densité, Grande Capacité
Un dispositif 1U utilisé individuellement à pleine capacité peut réaliser 1,6T de transfert à haute capacité.
Plusieurs dispositifs empilés avec 96CH MUX/DEMUX peuvent atteindre 19,2T de transfert à ultra-haute capacité.
Faible Latence
Architecture de réseau minimaliste avec un nombre réduit de nœuds de transmission pour réduire la latence du système.
Technologie de communication purement cohérente pour éliminer la latence supplémentaire introduite par le DCF.
Haute Fiabilité
Protection de l'alimentation 1+1, améliorant efficacement la fiabilité de la transmission de l'équipement.
Support de la carte de gestion, protection de la veille principale pour garantir une surveillance et une gestion stables de l'équipement.
Opération et Maintenance Facile
Aucune configuration, aucun débogage, just plug-and-play.
Prise en charge de la gestion hors bande et en bande du GCC, prise en charge de la gestion visuelle via interface Web et fourniture d'une capacité parfaite de surveillance des performances du réseau et des dispositifs.