FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FS-AP733C.
01:05
Cette image concerne FS-AP733C.
Cette image concerne FS-AP733C.
Cette image concerne FS-AP733C.
Cette image concerne FS-AP733C.
Cette image concerne FS-AP733C.
Cette image concerne FS-AP733C.
Cette image concerne FS-AP733C.
Cette image concerne FS-AP733C.
Cette image concerne FS-AP733C.
Cette image concerne FS-AP733C.
Cette image concerne FS-AP733C.

Point d'Accès sans Fil Wi-Fi 5 802.11ac 733Mbps, 2x 2 MIMO, Double Radios (Adaptateur d'Alimentation Inclus), FS-AP733C

#84026
#84026

Qualcomm 256 Clients

89,00 € HT
FS P/N: FS-AP733C
106,80 € TTC
FS P/N: FS-AP733C
690 Vendus
17 Commentaires
42 Questions
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Point d'Accès sans Fil Wi-Fi 5 802.11ac, à Double Radios MU-MIMO 2 x 2, 733Mbps

Le FS-AP733C est doté de la technologie Wi-Fi 802.11ac à deux radios, 2x2 MIMO et de fonctionnalités matérielles puissantes. Il offre une performance supérieure et un réseau sans fil fiable pour les petites et moyennes entreprises et divers services sur les bandes 2.4GHz et 5GHz simultanément. La bande de 2.4GHz avec deux flux spatiaux supporte 2x2 SU-MIMO, et la bande de 5GHz avec un flux spatial supporte 1x1 SU-MIMO. Avec des antennes intelligentes intégrées et la prise en charge des normes 802.11n et 802.11ac, ce point d'accès fournit un accès gigabit aux utilisateurs sans fil, améliorant considérablement l'expérience utilisateur. Le FS-AP733C présente un design élégant et peut être facilement installé à l'aide du matériel de montage fourni. Le point d'accès peut être géré indépendamment (autonome) et il est applicable aux PME et aux scénarios commerciaux tels que les hôpitaux, les campus, les hôtels et les aéroports.

Spécifications
Interfaces à Fil
2 x 10/100Mbps RJ45
Puce d'AP
Qualcomm QCA9531
Normes sans Fil
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bande de Fréquences
2.4GHz et 5GHz
Nombre Maximal de Clients
256
Vitesse de Transmission
733Mbps
Nombre de Clients Recommandé
20~30
Multiple SSIDs
32
Type d'Antenne
Antennes Omnidirectionnelles
MIMO
2 × 2
Gain d'Antenne
2.4 GHz : 1 × 2 dBi
5 GHz : 1 × 2 dBi
1 × 2 dBi
5 GHz Mode de Fonctionnement
FAT/FIT AP
Rayon de Couverture de Référence
25m
Dimensions (H x L x P)
1.18" x 6.49" x 6.49" (30 x 165 x 165mm)
Environnement
En Salle
Montage
Plafond/Mur
Température de Fonctionnement
-10 ~ 55°C (50 ~ 131°F)
Consommation d'Énergie
15W
Température de Stockage
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
IEEE 802.3af/at PoE, DC 12V/1.5A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau d'Entreprise
Solution de Réseau d'Entreprise
Voir les produits

Caractéristiques

Le Wi-Fi à Deux Radios qui Améliore les Performances de l'Entreprise
Grâce à des vitesses plus élevées, tous les utilisateurs peuvent bénéficier d'une excellente connectivité sans ralentissement.
Wi-Fi 5
Puce Qualcomm
Toutes les Bandes 733 Mbps
Compatible avec Wi-Fi 4
Optimiser pour ce dont Vous avez Besoin
Le point d'accès offre une expérience Wi-Fi fluide et supérieure sur les lieux de travail, grâce à l'équilibrage de la charge et à l'équité du temps d'antenne.
Équilibrage de Charge
Augmenter la bande passante moyenne des utilisateurs et améliorer la disponibilité des connexions
Équité du Temps d'Antenne
Améliorer le débit total du Wi-Fi en limitant le temps d'accès pour les appareils à faible débit
Assurance de Haute Qualité avec le Test IXIA

Assure la performance et la stabilité des points d'accès sans fil grâce à des équipements soumis aux tests ixia.

Géré de Manière Indépendante ou avec un Contrôleur sans Fil
Le point d'accès Wi-Fi 5 peut fonctionner de manière autonome ou avec un contrôleur pour répondre à tous les besoins de votre entreprise.
L'état du système en un coup d'œil
Console, Telnet login
Gestion du WEB
Norme sans Fil
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
Bande de Fréquence
Dual-Band
Dual-Band
Tri-Band
Dual-Band
Dual-Band
Tri-Band
Débit de Données Max.
733 Mbps
1167 Mbps
3000 Mbps
1775 Mbps
2400 Mbps
3267 Mbps
Débit de Données par Bande
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 433 Mbps
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 867 Mbps
2.4GHz: 400 Mbps
5GHz: 867 Mbps
5GHz: 1733 Mbps
2.4GHz: 575Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps
Utilisateurs Maximum
256
256
512
1024
1024
1040
Utilisateurs Concurrents
20-30
30-40
30-40
32
64
68
MIMO
2x2
2x2
4x4
2x2
2x2
2x2
Puce
Qualcomm QCA9531
Qualcomm QCA9563
Qualcomm IPQ4029
Broadcom BCM47622L
Broadcom BCM47622
Broadcom BCM47622L
Port
2x 10/100M RJ45
2x 10/100/1000M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
5x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
Norme PoE
802.3af/802.3at
802.3at
802.3at
802.3af/802.3at
802.3af
802.3af/802.3at
SSIDs
32
32
32
8
32
32
Gestion
Fonctionner en Mode Autonome (standalone)
Fonctionner en Mode Autonome (standalone)
Fonctionner en Mode Autonome (standalone)
Application
PME, hôpitaux, campus, hôtels et aéroports
PME, hôpitaux, campus, hôtels et aéroports
PME, hôpitaux, campus, hôtels et aéroports
Hôtels, dortoirs d'étudiants, services hospitaliers et petits bureaux
PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement
PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement
Montage
Plafond/Mur
Plafond/Mur
Plafond/Mur
Montage Mural
Plafond/Mur
Plafond/Mur
Dimensions
30x165x165mm
43x190x190mm
50x210x210mm
40x116x86mm
26x153x193mm
48.85x220x220mm
Spécifications

Point d'Accès sans Fil Wi-Fi 5 802.11ac, à Double Radios MU-MIMO 2 x 2, 733Mbps

Le FS-AP733C est doté de la technologie Wi-Fi 802.11ac à deux radios, 2x2 MIMO et de fonctionnalités matérielles puissantes. Il offre une performance supérieure et un réseau sans fil fiable pour les petites et moyennes entreprises et divers services sur les bandes 2.4GHz et 5GHz simultanément. La bande de 2.4GHz avec deux flux spatiaux supporte 2x2 SU-MIMO, et la bande de 5GHz avec un flux spatial supporte 1x1 SU-MIMO. Avec des antennes intelligentes intégrées et la prise en charge des normes 802.11n et 802.11ac, ce point d'accès fournit un accès gigabit aux utilisateurs sans fil, améliorant considérablement l'expérience utilisateur. Le FS-AP733C présente un design élégant et peut être facilement installé à l'aide du matériel de montage fourni. Le point d'accès peut être géré indépendamment (autonome) et il est applicable aux PME et aux scénarios commerciaux tels que les hôpitaux, les campus, les hôtels et les aéroports.

Spécifications
Interfaces à Fil
2 x 10/100Mbps RJ45
Puce d'AP
Qualcomm QCA9531
Normes sans Fil
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bande de Fréquences
2.4GHz et 5GHz
Nombre Maximal de Clients
256
Vitesse de Transmission
733Mbps
Nombre de Clients Recommandé
20~30
Multiple SSIDs
32
Type d'Antenne
Antennes Omnidirectionnelles
MIMO
2 × 2
Gain d'Antenne
2.4 GHz : 1 × 2 dBi
5 GHz : 1 × 2 dBi
1 × 2 dBi
5 GHz Mode de Fonctionnement
FAT/FIT AP
Rayon de Couverture de Référence
25m
Dimensions (H x L x P)
1.18" x 6.49" x 6.49" (30 x 165 x 165mm)
Environnement
En Salle
Montage
Plafond/Mur
Température de Fonctionnement
-10 ~ 55°C (50 ~ 131°F)
Consommation d'Énergie
15W
Température de Stockage
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
IEEE 802.3af/at PoE, DC 12V/1.5A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau d'Entreprise
Solution de Réseau d'Entreprise
Voir les produits
Caractéristiques
Le Wi-Fi à Deux Radios qui Améliore les Performances de l'Entreprise
Grâce à des vitesses plus élevées, tous les utilisateurs peuvent bénéficier d'une excellente connectivité sans ralentissement.
Wi-Fi 5
Puce Qualcomm
Toutes les Bandes 733 Mbps
Compatible avec Wi-Fi 4
Optimiser pour ce dont Vous avez Besoin
Le point d'accès offre une expérience Wi-Fi fluide et supérieure sur les lieux de travail, grâce à l'équilibrage de la charge et à l'équité du temps d'antenne.
Équilibrage de Charge
Augmenter la bande passante moyenne des utilisateurs et améliorer la disponibilité des connexions
Équité du Temps d'Antenne
Améliorer le débit total du Wi-Fi en limitant le temps d'accès pour les appareils à faible débit
Assurance de Haute Qualité avec le Test IXIA

Assure la performance et la stabilité des points d'accès sans fil grâce à des équipements soumis aux tests ixia.

Géré de Manière Indépendante ou avec un Contrôleur sans Fil
Le point d'accès Wi-Fi 5 peut fonctionner de manière autonome ou avec un contrôleur pour répondre à tous les besoins de votre entreprise.
L'état du système en un coup d'œil
Console, Telnet login
Gestion du WEB
Norme sans Fil
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
Bande de Fréquence
Dual-Band
Dual-Band
Tri-Band
Dual-Band
Dual-Band
Tri-Band
Débit de Données Max.
733 Mbps
1167 Mbps
3000 Mbps
1775 Mbps
2400 Mbps
3267 Mbps
Débit de Données par Bande
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 433 Mbps
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 867 Mbps
2.4GHz: 400 Mbps
5GHz: 867 Mbps
5GHz: 1733 Mbps
2.4GHz: 575Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps
Utilisateurs Maximum
256
256
512
1024
1024
1040
Utilisateurs Concurrents
20-30
30-40
30-40
32
64
68
MIMO
2x2
2x2
4x4
2x2
2x2
2x2
Puce
Qualcomm QCA9531
Qualcomm QCA9563
Qualcomm IPQ4029
Broadcom BCM47622L
Broadcom BCM47622
Broadcom BCM47622L
Port
2x 10/100M RJ45
2x 10/100/1000M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
5x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
Norme PoE
802.3af/802.3at
802.3at
802.3at
802.3af/802.3at
802.3af
802.3af/802.3at
SSIDs
32
32
32
8
32
32
Gestion
Fonctionner en Mode Autonome (standalone)
Fonctionner en Mode Autonome (standalone)
Fonctionner en Mode Autonome (standalone)
Application
PME, hôpitaux, campus, hôtels et aéroports
PME, hôpitaux, campus, hôtels et aéroports
PME, hôpitaux, campus, hôtels et aéroports
Hôtels, dortoirs d'étudiants, services hospitaliers et petits bureaux
PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement
PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement
Montage
Plafond/Mur
Plafond/Mur
Plafond/Mur
Montage Mural
Plafond/Mur
Plafond/Mur
Dimensions
30x165x165mm
43x190x190mm
50x210x210mm
40x116x86mm
26x153x193mm
48.85x220x220mm

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

89,00 € HT

106,80 € TTC

1 en Entrepôt en Allemagne
1 en Entrepôt International