Le contrôleur LAN sans fil FS-AC32 est parfaitement adapté aux petites et moyennes entreprises, chaînes de supermarchés, campus, hôtels, hôpitaux, sites gouvernementaux, centres financiers, sites touristiques et autres réseaux locaux, pour fournir aux utilisateurs des services tels que la voix Wi-Fi, vidéo IP, l'accès sécurisé aux entreprises et le Wi-Fi hiérarchique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Contrôleur LAN Sans Fil FS-AC32, 802,11ac avec 6 Ports Gigabit Ethernet (GbE), Itinérance Wi-Fi Fluide, Gestion pour un Maximum de 32 Points d'Accès Wi-Fi 5
Contrôleur LAN Sans Fil 802.11ac avec 6 Ports Gigabit Ethernet (GbE), Gestion pour un Maximum de 32 Points d'Accès Wi-Fi 5
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Garantit une Répartition Équitable de la Largeur de Bande Parmi Tous les Clients pour une Expérience Réseau Fluide Grâce à l'Équilibrage des Charges.
Ports de Service | 6x 10/100/1000M Ports | 5x 10/100/1000BASE-T | 6x ports 1000BASE-T, 2x ports (combo) 1000BASE-T/1000BASE-X | 1x RJ45 10/100/1000MBASE-T, 8x 1G Combo, 4x 10G SFP+ |
Ports SFP | — | — | 2 | 4 |
Ports USB | 2 | — | 2 | 2 |
Ports Console | 1 | 1 | 1 | 2 |
Couche | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Débit | 6G | 5G | 8G | 40G |
Quantité Maximale d'Utilisateurs Maxi. | 1280 | 1000 | 7168 | 32K |
Quantité Maxi. de Points d'Accès Gérés | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 |
Dimensions | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm) | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) |
Contrôleur LAN Sans Fil 802.11ac avec 6 Ports Gigabit Ethernet (GbE), Gestion pour un Maximum de 32 Points d'Accès Wi-Fi 5
Le contrôleur LAN sans fil FS-AC32 est parfaitement adapté aux petites et moyennes entreprises, chaînes de supermarchés, campus, hôtels, hôpitaux, sites gouvernementaux, centres financiers, sites touristiques et autres réseaux locaux, pour fournir aux utilisateurs des services tels que la voix Wi-Fi, vidéo IP, l'accès sécurisé aux entreprises et le Wi-Fi hiérarchique.
Garantit une Répartition Équitable de la Largeur de Bande Parmi Tous les Clients pour une Expérience Réseau Fluide Grâce à l'Équilibrage des Charges.
Ports de Service | 6x 10/100/1000M Ports | 5x 10/100/1000BASE-T | 6x ports 1000BASE-T, 2x ports (combo) 1000BASE-T/1000BASE-X | 1x RJ45 10/100/1000MBASE-T, 8x 1G Combo, 4x 10G SFP+ |
Ports SFP | — | — | 2 | 4 |
Ports USB | 2 | — | 2 | 2 |
Ports Console | 1 | 1 | 1 | 2 |
Couche | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Débit | 6G | 5G | 8G | 40G |
Quantité Maximale d'Utilisateurs Maxi. | 1280 | 1000 | 7168 | 32K |
Quantité Maxi. de Points d'Accès Gérés | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 |
Dimensions | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm) | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.118,00 € HT