L'émetteur-récepteur SFP compatible Cisco fournit jusqu'à 20km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1310nm-TX/1550nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco GLC-BX-20U Compatible Module SFP 1000BASE-BX BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF
Cisco GLC-BX-20U Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Cisco GLC-BX-20U Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP compatible Cisco fournit jusqu'à 20km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1310nm-TX/1550nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
10,00 € HT