Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km DOM LC Duplex SMF
Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longueur d'Onde | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Type de Câble | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Consommation d'Énergie | <1.5W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Vidéos
Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Arista Networks SFP-10G-ZR Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longueur d'Onde | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Type de Câble | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Consommation d'Énergie | <1.5W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
259,00 € HT