Comme un dispositif optique passif, les atténuateurs de FS sont principalement utilisés dans la fibre optique pour déboguer la performance de puissance optique, la correction d'étalonnage d'instrument optique et l'atténuation des signaux optiques pour assurer la puissance optique à niveau stable et désiré dans la liaison sans aucun changement sur sa longueur d'onde originale de transmission.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode LC/UPC, Mâle-Femelle, 12dB (10pcs/Paquet)
Atténuateur à Fibre Monomode Mâle-Femelle 12dB LC/UPC, Type Fixe
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les atténuateurs de fibre optique peuvent réduire le niveau de puissance d'un signal optique. Ils sont souvent combinés avec un composant système actif pour maintenir une puissance de signal souhaitée dans le réseau fibre.
Manchon en Céramique de Zircone
Polissage de précision pour réduire les reflets
Couvercle de Protection contre les Poussières
Protège l'atténuateur de la poussière et le garde propre
Clip en plastique
Permet une installation facile par encliquetage sans outil
Les atténuateurs sont fabriqués en fibre optique avec dopage de métal-ion qui peut fournir des niveaux d'atténuation stables de 12dB afin d'éviter une surcharge optique sur le récepteur.
Les atténuateurs à fibre optique sont généralement utilisés pour tester les marges de niveau de puissance dans un système de communication à fibre optique et faire correspondre correctement les niveaux de signal optique de l'émetteur et du récepteur.
Atténuateur à Fibre Monomode Mâle-Femelle 12dB LC/UPC, Type Fixe
Comme un dispositif optique passif, les atténuateurs de FS sont principalement utilisés dans la fibre optique pour déboguer la performance de puissance optique, la correction d'étalonnage d'instrument optique et l'atténuation des signaux optiques pour assurer la puissance optique à niveau stable et désiré dans la liaison sans aucun changement sur sa longueur d'onde originale de transmission.
Les atténuateurs de fibre optique peuvent réduire le niveau de puissance d'un signal optique. Ils sont souvent combinés avec un composant système actif pour maintenir une puissance de signal souhaitée dans le réseau fibre.
Manchon en Céramique de Zircone
Polissage de précision pour réduire les reflets
Couvercle de Protection contre les Poussières
Protège l'atténuateur de la poussière et le garde propre
Clip en plastique
Permet une installation facile par encliquetage sans outil
Les atténuateurs sont fabriqués en fibre optique avec dopage de métal-ion qui peut fournir des niveaux d'atténuation stables de 12dB afin d'éviter une surcharge optique sur le récepteur.
Les atténuateurs à fibre optique sont généralement utilisés pour tester les marges de niveau de puissance dans un système de communication à fibre optique et faire correspondre correctement les niveaux de signal optique de l'émetteur et du récepteur.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
32,00 € HT