FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.
Cette image concerne EDFA-PA.

Pré-Amplificateur EDFA pour la Solution de DWDM Personnalisé

#35925
#35925

AGC Puissance de Sortie Max. ≤ 22dBm

1.463,00 € HT
FS P/N: EDFA-PA
FS P/N: EDFA-PA
399 Vendus
57 Commentaires
11 Questions
Canaux :
40 Canaux (Par Défaut)
Longueur d'Onde :
C21-C60 (Par défaut)
Mode d'Opération :
AGC
Puissance de Sortie :
13dBm (Par Défaut)
Gain :
16dB
Puissance d'Entrée :
-30dBm~+5dBm
Connecteur :
LC/UPC
Boîtier :
Montage en Rack 1U 19
Alimentation 1 :
100V-240VAC
Alimentation 2 :
100V-240VAC
Service Spécial :
Précommande, Expédié avant 07 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Pré-Amplificateur EDFA pour Réseau DWDM

Les amplificateurs DWDM qui adoptent un laser de pompage JDSU de 980 nm ou 1480 nm sont à faible bruit et aplatis et ont un rapport (OSNR) signal vers bruit optique élevé, permettant de mettre en cascade plusieurs EDFA pour former une liaison OTN amplifiée sur de longues distances. Les modules enfichables d'amplificateurs DWDM s'intègrent parfaitement au châssis géré qui est entièrement géré, configuré et surveillé à distance dans le cadre du réseau, via le canal de supervision optique (OSC).


La série FMT fournit des solutions WDM rentables et flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couches optiques, fournit d'excellentes performances optiques et peut être appliquée aux systèmes de surveillance DWDM à double fibre/DWDM à fibre unique/câble optique, afin de répondre aux divers besoins des scénarios.

Spécifications
Type d'Amplificateur
Pré-amplificateur
Planéité de Gain
1dB (Typique)
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1527.9nm-1565.6nm Bande C
Faible Niveau de Bruit
4.5dB Typique
Alimentation
Alimentation Unique/Double
Mode de Fonctionnement
AGC (Contrôle Automatique de Gain)
Connecteur
Polissage LC/SC/FC/ST, UPC/APC
Protection des Yeux
Class ⅢB
Consommation d'Énergie 1
<15dB (Puissance de sortie <20dBm)
Consommation d'Énergie 2
<20dB(Puissance de sortie≥20dBm)
Interface Réseau
Ethernet
Gestion
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
Température de Fonctionnement

-10 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
Température de Stockage
-20 ~ 75°C (68 ~ 167°F)
Type de Châssis
1U, 2U, 4U
Boîtier
Module Enfichable/Montage en rack 1U 19"
Type de Module Enfichable (H x L x P)

0.81" x 6.29" x 8.66" (20.6 x 159.7 x 220mm)
Montage en rack 1U 19" (H x L x P)
1.75" x 19" x 9.29" (44.5 x 482.6 x 236mm)

Vidéo

Obtenez la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo

En savoir plus sur les Produits de Série FMT dans la Solution de Réseau de Transmission à Longue Distance

Voir la vidéo

Vidéo

Obtenez la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

EDFA Étend la Distance des Réseaux DWDM
1

Canaux & Longueurs d'onde Personnalisés

Sélectionnez les canaux et longueurs d'onde en fonction de vos exigences du réseau DWDM, il y a EDFA à 40/44/48 canaux avec longueur d'onde du C15-C62 dans la grille de 100GHz.
2

Puissance de Sortie, Gain et Puissance d'Entrée Personnalisés

3

Connecteur Personnalisé

Type de Connecteur
Connecteurs LC/SC/FC pour répondre à vos différents besoins dans diverses applications.
Type de Polissage
L'UPC est conçu pour le transport de signaux numériques. L'APC est préféré pour le transport de signaux vidéo RF et les applications FTTx.
4

Boîtier Personnalisé

Module Enfichable
Le Module EDFA Enfichable occupe une rainure dans le châssis FMT 1U/2U/4U qui peut être monté sur un rack
Montage en Rack 1U
Le Montage en Rack 1U peut être monté directement sur un rack
5

Service Spécial Personnalisé

Seul le module enfichable prend en charge le service spécial. Le port de surveillance peut être connecté avec un OPM (Optical Performance Monitoring) pour surveiller la lumière de sortie.
Plate-forme de Transport Modulaire Flexible et Compacte
Il dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offrant d'excellentes performances optiques et répondant aux divers besoins des scénarios.
Gestion Variée
Prise en charge de la gestion des boutons NMU, de la gestion SNMP et de la gestion visualisée du réseau.
Performance Rentable
Application flexible dans les systèmes DWDM pour réduire efficacement les coûts.
Diverses Cartes de Services Optiques
Intégrer de multiples cartes pour répondre aux différents besoins du réseau.
Adapté au Réseau WDM

La série FMT est adaptée aux systèmes de surveillance des câbles optiques DWDM à double fibre / DWDM à fibre unique afin de fournir des solutions WDM rentables et flexibles.

Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Sélectionnez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle Strict de la Qualité
Garantir des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai modernes.
Assistance Technique
Bénéficier de l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Type d'Amplificateur
Pré-Amplificateur Personnalisé
Amplificateur en Ligne Personnalisé
Amplificateur Booster Personnalisé
Amplificateur Booster
Pré-Amplificateur
Pré-Amplificateur
Gain Optique
16/20/24/26/28/32dB
Personnalisé
16/17/20/24/26/28dB
Personnalisé
10/14/17/18/22/24dB
Personnalisé
17dB
20dB
26db
Puissance d'Entrée
-30dBm~+5dBm
-30dBm~-5dBm
-25dBm~0dBm
Personnalisé
-20dBm~+5dBm
-25dBm~0dBm
-30dBm~-5dBm
Personnalisé
-23dBm~+12dBm
-16dBm~+8dBm
-20dBm~+4dBm
-12dBm~+12dBm
Personnalisé
-23dBm~+12dBm
-30dBm~+5dBm
-30dBm~+5dBm
Puissance de Sortie Saturée
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
Channels
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40CH
40CH
40CH
Type de Connecteur
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Poli
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Poli
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Poli
LC, UPC Polis
LC, UPC Polis
LC, UPC Polis
Niveau de Bruit
4.5dB (Typique)
4.5dB (Typique)
4.5dB (Typique)
4.5dB (Typique)
4.5dB (Typique)
4.5dB (Typique)
Mode de Fonctionnement
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
Boîtier
Module Enfichable
Montage en Rack 1U 19"
Module Enfichable
Montage en Rack 1U 19"
Module Enfichable
Montage en Rack 1U 19"
Module Enfichable
Module Enfichable
Module Enfichable
Spécifications

Pré-Amplificateur EDFA pour Réseau DWDM

Les amplificateurs DWDM qui adoptent un laser de pompage JDSU de 980 nm ou 1480 nm sont à faible bruit et aplatis et ont un rapport (OSNR) signal vers bruit optique élevé, permettant de mettre en cascade plusieurs EDFA pour former une liaison OTN amplifiée sur de longues distances. Les modules enfichables d'amplificateurs DWDM s'intègrent parfaitement au châssis géré qui est entièrement géré, configuré et surveillé à distance dans le cadre du réseau, via le canal de supervision optique (OSC).


La série FMT fournit des solutions WDM rentables et flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couches optiques, fournit d'excellentes performances optiques et peut être appliquée aux systèmes de surveillance DWDM à double fibre/DWDM à fibre unique/câble optique, afin de répondre aux divers besoins des scénarios.

Spécifications
Type d'Amplificateur
Pré-amplificateur
Planéité de Gain
1dB (Typique)
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1527.9nm-1565.6nm Bande C
Faible Niveau de Bruit
4.5dB Typique
Alimentation
Alimentation Unique/Double
Mode de Fonctionnement
AGC (Contrôle Automatique de Gain)
Connecteur
Polissage LC/SC/FC/ST, UPC/APC
Protection des Yeux
Class ⅢB
Consommation d'Énergie 1
<15dB (Puissance de sortie <20dBm)
Consommation d'Énergie 2
<20dB(Puissance de sortie≥20dBm)
Interface Réseau
Ethernet
Gestion
SNMP, Surveillance en Ligne, Outil de Gestion Simple
Température de Fonctionnement

-10 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
Température de Stockage
-20 ~ 75°C (68 ~ 167°F)
Type de Châssis
1U, 2U, 4U
Boîtier
Module Enfichable/Montage en rack 1U 19"
Type de Module Enfichable (H x L x P)

0.81" x 6.29" x 8.66" (20.6 x 159.7 x 220mm)
Montage en rack 1U 19" (H x L x P)
1.75" x 19" x 9.29" (44.5 x 482.6 x 236mm)

Vidéo

Obtenez la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo

En savoir plus sur les Produits de Série FMT dans la Solution de Réseau de Transmission à Longue Distance

Voir la vidéo

Vidéo

Obtenez la Meilleure Performance de Votre Réseau Optique Voir la vidéo
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
EDFA Étend la Distance des Réseaux DWDM
1

Canaux & Longueurs d'onde Personnalisés

Sélectionnez les canaux et longueurs d'onde en fonction de vos exigences du réseau DWDM, il y a EDFA à 40/44/48 canaux avec longueur d'onde du C15-C62 dans la grille de 100GHz.
2

Puissance de Sortie, Gain et Puissance d'Entrée Personnalisés

3

Connecteur Personnalisé

Type de Connecteur
Connecteurs LC/SC/FC pour répondre à vos différents besoins dans diverses applications.
Type de Polissage
L'UPC est conçu pour le transport de signaux numériques. L'APC est préféré pour le transport de signaux vidéo RF et les applications FTTx.
4

Boîtier Personnalisé

Module Enfichable
Le Module EDFA Enfichable occupe une rainure dans le châssis FMT 1U/2U/4U qui peut être monté sur un rack
Montage en Rack 1U
Le Montage en Rack 1U peut être monté directement sur un rack
5

Service Spécial Personnalisé

Seul le module enfichable prend en charge le service spécial. Le port de surveillance peut être connecté avec un OPM (Optical Performance Monitoring) pour surveiller la lumière de sortie.
Plate-forme de Transport Modulaire Flexible et Compacte
Il dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offrant d'excellentes performances optiques et répondant aux divers besoins des scénarios.
Gestion Variée
Prise en charge de la gestion des boutons NMU, de la gestion SNMP et de la gestion visualisée du réseau.
Performance Rentable
Application flexible dans les systèmes DWDM pour réduire efficacement les coûts.
Diverses Cartes de Services Optiques
Intégrer de multiples cartes pour répondre aux différents besoins du réseau.
Adapté au Réseau WDM

La série FMT est adaptée aux systèmes de surveillance des câbles optiques DWDM à double fibre / DWDM à fibre unique afin de fournir des solutions WDM rentables et flexibles.

Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Sélectionnez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle Strict de la Qualité
Garantir des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai modernes.
Assistance Technique
Bénéficier de l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Type d'Amplificateur
Pré-Amplificateur Personnalisé
Amplificateur en Ligne Personnalisé
Amplificateur Booster Personnalisé
Amplificateur Booster
Pré-Amplificateur
Pré-Amplificateur
Gain Optique
16/20/24/26/28/32dB
Personnalisé
16/17/20/24/26/28dB
Personnalisé
10/14/17/18/22/24dB
Personnalisé
17dB
20dB
26db
Puissance d'Entrée
-30dBm~+5dBm
-30dBm~-5dBm
-25dBm~0dBm
Personnalisé
-20dBm~+5dBm
-25dBm~0dBm
-30dBm~-5dBm
Personnalisé
-23dBm~+12dBm
-16dBm~+8dBm
-20dBm~+4dBm
-12dBm~+12dBm
Personnalisé
-23dBm~+12dBm
-30dBm~+5dBm
-30dBm~+5dBm
Puissance de Sortie Saturée
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
Channels
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40CH
40CH
40CH
Type de Connecteur
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Poli
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Poli
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Poli
LC, UPC Polis
LC, UPC Polis
LC, UPC Polis
Niveau de Bruit
4.5dB (Typique)
4.5dB (Typique)
4.5dB (Typique)
4.5dB (Typique)
4.5dB (Typique)
4.5dB (Typique)
Mode de Fonctionnement
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
Boîtier
Module Enfichable
Montage en Rack 1U 19"
Module Enfichable
Montage en Rack 1U 19"
Module Enfichable
Montage en Rack 1U 19"
Module Enfichable
Module Enfichable
Module Enfichable

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.463,00 € HT

Précommande